カテゴリ別の参照
関連カテゴリ
新製品
PMBus デジタル テレメトリ搭載、9V ~ 80V、3.5mΩ、20A、スタック可能な統合型ホットスワップ (eFuse)
概算価格 (USD) 1ku | 3.59
車載、サーキット ブレーカと 200kHz ACS と UV (低電圧) 保護機能と OV (過電圧) 保護機能とスリープ モード搭載、理想ダイオード
概算価格 (USD) 1ku | 1.85
パワー パス保護における TI 製品の特長
電力密度の向上
低 Ron と小型パッケージ サイズにより、消費電力を最小限に抑えて高密度システムを実現できます。
省スペース
コンパクトなパッケージで高い機能を統合しており、ボード サイズの小型化と設計のシンプル化に貢献します。
スケーラブルなソリューション
内蔵 FET ソリューションと外付け FET ソリューションの幅広い選択肢により、システム内の各パワー パスを最適化することができます。
包括的な保護機能
標準的な過熱保護と過電圧保護から、プログラマブルな監視と診断まで、幅広い機能を搭載しています。
技術リソース
Basics of eFuses (Rev. A)
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
11 Ways to Protect Your Power Path(英語)
主なアプリケーションの概要
Design reliable and scalable server power systems
With the growth of AI and cloud computing, server power and reliability needs increase exponentially. With our feature-rich eFuses and hot-swap controllers, you can design reliable server power systems at higher power levels. eFuses and hot-swap controllers also protect data from power transients in vital memory systems, and are available in space-conscious and power-efficient packages.
Benefits:
- High power density
- Comprehensive protections during overvoltage, overcurrent and overtemperature events
- Wide voltage range and PMBus options for more tailored solutions
主なリソース
Design power-dense, comprehensive battery input protection
Due to the increase in processing power in electronic control units (ECU), traditional protection solutions such as Schottky diodes and P-channel field-effect transistors (FETs) are no longer as viable. Our ideal diodes protect downstream devices and systems with high system efficiency, improved thermal management and a very small solution size.
Benefits:
- Reverse polarity and current protection, inrush current control, and overcurrent and short-circuit protection
- Small, power-dense packaging
- Internal or external FET options
主なリソース
- TIDA-050071 – ADAS / インフォテイメント アプリケーション用、バッテリ直結型プロセッサ電源のリファレンス デザイン
- TIDA-01323 – ADAS 向けマルチセンサー ハブのリファレンス デザインで、クアッド 4Gbps FPD-Link III、デュアル CSI-2 出力、および PoC 対応
- TIDA-01005 – MIPI CSI-2 出力付き 4 カメラ ハブの車載用 ADAS リファレンス デザイン
- LM74910-Q1 – 車載対応、サーキット ブレーカと 200kHz ACS と低電圧保護機能と過電圧保護機能搭載、理想ダイオード
- LM74700-Q1 – 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ
- LM74202-Q1 – 車載、FET 内蔵、4.2V ~ 40V、2.2A、300μA 静止電流 (IQ)、理想ダイオード
Create customized solutions for field and backplane power systems
Simplify your input protection designs using highly integrated TI eFuses with flexible protection thresholds. Protect against reverse current and reverse polarity events with ideal diode controllers or back-to-back FET eFuses. For low-voltage systems with two inputs, power muxes help acheive seamless switchover.
Benefits:
- Design flexibility from adjustable slew rate, overvoltage and overcurrent protection and selectable fault responses.
- Reduce system downtime with integrated fault diagnostics and accurate current monitoring.
- Decrease system size with compact footprints.
主なリソース
- TPS2663 – 出力電力制限機能とサージ保護機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse
- LM74700-Q1 – 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ
- TPS2121 – シームレス切り替え機能搭載、2.7V ~ 22V、56mΩ、4.5A、パワー マルチプレクサ
Improve efficiency and provide automatic power switchover in smart building applications
Automated climate control, security and lighting solutions continue to grow sharply in homes and workspaces. TI power muxes provide small, low-power solutions to transition between power sources. Ideal diode controllers protect against miswiring during installation and ideal diode bridge rectifiers improve efficiency in 24VAC and 48V power-over-ethernet (PoE) systems.
Benefits:
- Low quiescent current and small packages to increase battery life and reduce size
- Automatic switchover to reduce system complexity
- Ideal diode bridge solutions for decreasing power losses versus Schottky bridges
主なリソース
Design versatile PC power supplies that address consumer needs
Our input protection portfolio prioritize two key aspects of PC power-supply designs: small form factors and protection against transient events. TI eFuses protect your designs without sacrificing size. For seamless switchover between battery and USB charging, TI power muxes offer protection and low leakage in small packages.
Benefits:
- Wide voltage ranges and protections against overcurrent, overvoltage and reverse current.
- Compact packaging, with options smaller than 5 mm2.
- Low quiescent currents for increased battery life.
主なリソース
- TIDA-01638 – バックアップ電源向けのシームレスな切り替えのリファレンス デザイン
- TIDA-03030 – オーディオ アクセサリ サポート搭載、USB Type-C™ パワー パス保護のリファレンス デザイン
Powering next-gen wireless infrastructure with high-performance devices
As wireless networks evolve to meet the demands of 5G and beyond, the underlying infrastructure requires devices that combine reliability, efficiency and performance. Our devices meet the needs for modern wireless systems, ensuring seamless connectivity, robust operation and power optimization. Designed with performance and scalability in mind, we support the growing complexity of next-generation networks.
Benefits:
- High power density.
- Integrated protection features to improve system reliability.
- Internal or external FET options, for flexibility and application-specific customization.
主なリソース
設計と開発に役立つリソース
48V AI (人工知能) サーバー向け、8kW ホット スワップのリファレンス デザイン
人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の進歩に伴い、エンタープライズ サーバーは大量のデータとストレージを同時に処理するため、消費電力が増加してきました。各サーバー マザーボードの定常状態の電力定格は、一般的なサーバーの 1kW ~ 2kW に対して、5kW ~ 6kW に上昇しました。ただし、フォーム ファクタは従来と同じサイズにとどまっており、電力密度の向上が原因で、システム設計の課題が発生します。AI サーバーの負荷の変動、スルーレート、過渡的な負荷の発生頻度は、一般的なサーバーに比べて 3 ~ 4 倍増加してきました。これらの要件を考慮し、このリファレンス デザインは (...)
ADAS / インフォテイメント アプリケーション用、バッテリ直結型プロセッサ電源のリファレンス デザイン
バックアップ電源向けのシームレスな切り替えのリファレンス デザイン
TIDA-01638 リファレンス デザインは、冗長型電源を採用したパワー マルチプレクシングを提示します。1 つの電力供給源が故障した場合、システムをバックアップ電力供給源に切り替え、ダウンストリームの負荷に中断のない電力を供給する必要が生じます。したがって、電源の冗長性を確保しておくと、1 つの電源で障害が発生した場合でも、システムは自動的に他の電力レールに切り替わり、データの消失を防止できます。