RF 低ノイズ アンプ (LNA)

Low noise RF amplifiers offering optimized noise performance, combined with compression and distortion performance that maximizes system dynamic range

parametric-filter製品をすべて表示
Our RF low-noise amplifiers (LNAs) enable designers to find the optimal combination of noise, linearity, RF bandwidth, and power demanded by today's and tomorrow's RF receiver needs. 
TRF3302-Q1
RF 低ノイズ アンプ (LNA)

車載、1165MHz 〜 1630MHz マルチバンド GPS、GNSS 低ノイズ アンプ (LNA)

概算価格 (USD) 1ku | 0.45

TRF3302
RF 低ノイズ アンプ (LNA)

1165MHz 〜 1630MHz マルチバンド GPS、GNSS 低ノイズ アンプ (LNA)

概算価格 (USD) 1ku | 0.23

評価ボード
TRF3302 評価基板

TRF3302EVM (評価基板) は、低ノイズアンプである TRF3302 を迅速に評価できるように設計されています。この評価基板は、デフォルトで 1300MHz ~ 1630MHz (L1 バンド) 動作に調整されていますが、インダクタを 1 つ変更するだけで、評価基板を 1165MHz ~ 1320MHz (L2/L5 バンド) に最適化できます。4 つの部品を変更するだけで、1165MHz ~ 1630MHz (すべての GPS/GNSS バンド) をカバーする広帯域で同時に動作できます。

評価ボード
TRF3302-Q1 評価基板
TRF3302Q1EVM (評価基板) は、低ノイズアンプである TRF3302-Q1 を迅速に評価できるように設計されています。この評価基板は、デフォルトで 1300MHz ~ 1630MHz (L1 バンド) 動作に調整されていますが、インダクタを 1 つ変更するだけで、評価基板を 1165MHz ~ 1320MHz (L2/L5 バンド) に最適化できます。4 つの部品を変更するだけで、評価基板は 1165MHz ~ 1630MHz (すべての GPS/GNSS バンド) をカバーする広帯域で同時に動作できます。
評価ボード
TRF3302-Q1 評価基板
TRF3302Q1EVM (評価基板) は、低ノイズアンプである TRF3302-Q1 を迅速に評価できるように設計されています。この評価基板は、デフォルトで 1300MHz ~ 1630MHz (L1 バンド) 動作に調整されていますが、インダクタを 1 つ変更するだけで、評価基板を 1165MHz ~ 1320MHz (L2/L5 バンド) に最適化できます。4 つの部品を変更するだけで、評価基板は 1165MHz ~ 1630MHz (すべての GPS/GNSS バンド) をカバーする広帯域で同時に動作できます。