TRF3302-Q1

アクティブ

車載、1165MHz 〜 1630MHz マルチバンド GPS、GNSS 低ノイズ アンプ (LNA)

製品詳細

Frequency (max) (MHz) 1630 Frequency (min) (MHz) 1165 Gain (typ) (dB) 16.9 Noise figure (typ) (dB) 0.85 OIP3 (typ) (dBm) 11.5 P1dB (typ) (dBm) 6.7 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1575 Supply voltage (V) 2.5 Current consumption (mA) 4.6 Power consumption (typ) (W) 0.0115 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Output enable Yes
Frequency (max) (MHz) 1630 Frequency (min) (MHz) 1165 Gain (typ) (dB) 16.9 Noise figure (typ) (dB) 0.85 OIP3 (typ) (dBm) 11.5 P1dB (typ) (dBm) 6.7 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1575 Supply voltage (V) 2.5 Current consumption (mA) 4.6 Power consumption (typ) (W) 0.0115 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Output enable Yes
WQFN-FCRLF (VBL) 6 1.3 mm² 1 x 1.3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • GNSS L1 (GPS)、E1、B1 の各帯域:
    • ノイズ指数 (NF):0.85dB
    • 入力反射損失 (S11):-11.7dB
    • 出力反射損失 (S22):-15.3dB
    • 2 要素入力一致
  • マルチバンド GPS/GNSS L1、L2、L5 のサポート:
    • ノイズ指数 (NF):1.2dB
    • 入力反射損失 (S11):-12dB
    • 出力反射損失 (S22):-12.3dB
    • 4 要素入力一致
  • パワーゲイン (GP):16.9dB
  • 入力 IP3 (VCC = 2.5V):
    • 帯域内 = –5.4dBm
    • 帯域外 = -4.8dBm
  • 入力 P1dB:-10.2dBm (VCC = 2.5V)
  • 統合 50Ω 出力一致
  • 消費電流:4.6mA (10nA シャットダウン)
  • 柔軟な電源電圧:1.8V ~ 3.3V
  • 自動光学検査 (AOI) 互換パッケージ:ウェッタブル フランク付き WSON-FCRLF-6
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • GNSS L1 (GPS)、E1、B1 の各帯域:
    • ノイズ指数 (NF):0.85dB
    • 入力反射損失 (S11):-11.7dB
    • 出力反射損失 (S22):-15.3dB
    • 2 要素入力一致
  • マルチバンド GPS/GNSS L1、L2、L5 のサポート:
    • ノイズ指数 (NF):1.2dB
    • 入力反射損失 (S11):-12dB
    • 出力反射損失 (S22):-12.3dB
    • 4 要素入力一致
  • パワーゲイン (GP):16.9dB
  • 入力 IP3 (VCC = 2.5V):
    • 帯域内 = –5.4dBm
    • 帯域外 = -4.8dBm
  • 入力 P1dB:-10.2dBm (VCC = 2.5V)
  • 統合 50Ω 出力一致
  • 消費電流:4.6mA (10nA シャットダウン)
  • 柔軟な電源電圧:1.8V ~ 3.3V
  • 自動光学検査 (AOI) 互換パッケージ:ウェッタブル フランク付き WSON-FCRLF-6

TRF3302-Q1 は、GNSS レシーバアプリケーション用に設計された、高ゲイン、低ノイズアンプ (LNA) です。デバイスの電力ゲインは 16.9dB で、高感度 GNSS レシーバ対応の 0.85dB という超低ノイズ指数を実現しています。入力換算 P1dB は –10.2dBm で IP3 は –5.4dBm であるため、携帯電話帯域からの妨害信号が存在する場合でもレシーバの感度を維持するのに役立ちます。

TRF3302-Q1 の広帯域設計は、GPS、Galileo、BeiDou、QZSS、NavIC/IRNSS、GLONASS などの、幅広い GNSS 衛星配置をサポートしています。このデバイスはイリジウム衛星システムの L バンドにも対応しています。2 素子 (コンデンサとインダクタ) の入力一致により、L1 (GPS)、E1 (Galileo)、B1 (BeiDou) 帯域での低ノイズと優れた反射損失性能を実現します。インダクタの値は調整可能で、より低い GPS 帯域 L2 から L5、Galileo E6 から E5a、BeiDou B3 から B2a、QZSS L6、NavIC L5、GLONASS 帯域 G2 から G3 に対応する必要のあるアプリケーション向けに、パフォーマンスの低下を最小限に抑えながら約 150MHz の帯域幅を実現します。4 素子の外部入力マッチング回路と TRF3302-Q1 の広帯域出力を組み合わせることで、すべての主要 GNSS 帯域で、約 1.2dB の NF、S11 と S22 が –10dB より優れた値の性能を実現します。

TRF3302-Q1 1.8V ~ 3.3V の単一電源で動作し、電源設計と熱感度設計の制約が厳しい設計に対応するため、消費電流をわずか 4.6mA に抑えています。このデバイスにはデジタルロジック互換のイネーブルピンが搭載され、さらに消費電力を削減できます。TRF3302-Q1 は -40°C ~ +125°C の動作周囲温度が定格となっています。

TRF3302-Q1 は、GNSS レシーバアプリケーション用に設計された、高ゲイン、低ノイズアンプ (LNA) です。デバイスの電力ゲインは 16.9dB で、高感度 GNSS レシーバ対応の 0.85dB という超低ノイズ指数を実現しています。入力換算 P1dB は –10.2dBm で IP3 は –5.4dBm であるため、携帯電話帯域からの妨害信号が存在する場合でもレシーバの感度を維持するのに役立ちます。

TRF3302-Q1 の広帯域設計は、GPS、Galileo、BeiDou、QZSS、NavIC/IRNSS、GLONASS などの、幅広い GNSS 衛星配置をサポートしています。このデバイスはイリジウム衛星システムの L バンドにも対応しています。2 素子 (コンデンサとインダクタ) の入力一致により、L1 (GPS)、E1 (Galileo)、B1 (BeiDou) 帯域での低ノイズと優れた反射損失性能を実現します。インダクタの値は調整可能で、より低い GPS 帯域 L2 から L5、Galileo E6 から E5a、BeiDou B3 から B2a、QZSS L6、NavIC L5、GLONASS 帯域 G2 から G3 に対応する必要のあるアプリケーション向けに、パフォーマンスの低下を最小限に抑えながら約 150MHz の帯域幅を実現します。4 素子の外部入力マッチング回路と TRF3302-Q1 の広帯域出力を組み合わせることで、すべての主要 GNSS 帯域で、約 1.2dB の NF、S11 と S22 が –10dB より優れた値の性能を実現します。

TRF3302-Q1 1.8V ~ 3.3V の単一電源で動作し、電源設計と熱感度設計の制約が厳しい設計に対応するため、消費電流をわずか 4.6mA に抑えています。このデバイスにはデジタルロジック互換のイネーブルピンが搭載され、さらに消費電力を削減できます。TRF3302-Q1 は -40°C ~ +125°C の動作周囲温度が定格となっています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 TRF3302 アクティブ 1165MHz 〜 1630MHz マルチバンド GPS、GNSS 低ノイズ アンプ (LNA) TRF3302-Q1 is the automotive AEC Q100 Grade 1 variant

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TRF3302-Q1 、1165MHz から 1630MHz、マルチバンド、GPS と GNSS、低ノイズアンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TRF3302Q1EVM — TRF3302-Q1 評価基板

TRF3302Q1EVM (評価基板) は、低ノイズアンプである TRF3302-Q1 を迅速に評価できるように設計されています。この評価基板は、デフォルトで 1300MHz ~ 1630MHz (L1 バンド) 動作に調整されていますが、インダクタを 1 つ変更するだけで、評価基板を 1165MHz ~ 1320MHz (L2/L5 バンド) に最適化できます。4 つの部品を変更するだけで、評価基板は 1165MHz ~ 1630MHz (すべての GPS/GNSS バンド) をカバーする広帯域で同時に動作できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TRF3302-Q1 ADS Model

SLVMET5.ZIP (25420 KB) - S-Parameter Model
シミュレーション・モデル

TRF3302-Q1 S-Parameter Model

SLVMET4.ZIP (774 KB) - S-Parameter Model
認証

TRF3302Q1EVM-DOC-CERT TRF3302Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TRF3302Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RF 低ノイズ アンプ (LNA)
  • TRF3302-Q1 車載、1165MHz 〜 1630MHz マルチバンド GPS、GNSS 低ノイズ アンプ (LNA)
ハードウェア開発
評価ボード
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (VBL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ