TRF3302
- GNSS L1 (GPS)、E1、B1 の各帯域:
- ノイズ指数 (NF):0.85dB
- 入力反射損失 (S11):-11.7dB
- 出力反射損失 (S22):-15.3dB
- 2 要素入力一致
- マルチバンド GPS/GNSS L1、L2、L5 のサポート:
- ノイズ指数 (NF):1.2dB
- 入力反射損失 (S11):-12dB
- 出力反射損失 (S22):-12.3dB
- 4 要素入力一致
- パワーゲイン (GP):16.9dB
- 入力 IP3 (VCC = 2.5V):
- 帯域内 = –5.4dBm
- 帯域外 = -4.8dBm
- 入力 P1dB:-10.2dBm (VCC = 2.5V)
- 統合 50Ω 出力一致
- 消費電流:4.6mA (10nA シャットダウン)
- 柔軟な電源電圧:1.8V ~ 3.3V
- 動作時接合部温度:–40°C ~ +125°C
- 自動光学検査 (AOI) 互換パッケージ:ウェッタブル フランク付き WSON-FCRLF-6
- 車載 AEC-Q100 のバリアントとして利用可能:TRF3302-Q1
TRF3302 は、GNSS レシーバアプリケーション用に設計された、高ゲイン、低ノイズアンプ (LNA) です。デバイスの電力ゲインは 16.9dB で、高感度 GNSS レシーバ対応の 0.85dB という超低ノイズ指数を実現しています。入力換算 P1dB は –10.2dBm で IP3 は –5.4dBm であるため、携帯電話帯域からの妨害信号が存在する場合でもレシーバの感度を維持するのに役立ちます。
TRF3302 の広帯域設計は、GPS、Galileo、BeiDou、QZSS、NavIC/IRNSS、GLONASS などの、幅広い GNSS 衛星配置をサポートしています。このデバイスはイリジウム衛星システムの L バンドにも対応しています。2 素子 (コンデンサとインダクタ) の入力一致により、L1 (GPS)、E1 (Galileo)、B1 (BeiDou) 帯域での低ノイズと優れた反射損失性能を実現します。インダクタの値は調整可能で、より低い GPS 帯域 L2 から L5、Galileo E6 から E5a、BeiDou B3 から B2a、QZSS L6、NavIC L5、GLONASS 帯域 G2 から G3 に対応する必要のあるアプリケーション向けに、パフォーマンスの低下を最小限に抑えながら約 150MHz の帯域幅を実現します。4 素子の外部入力マッチング回路と TRF3302 の広帯域出力を組み合わせることで、すべての主要 GNSS 帯域で、約 1.2dB の NF、S11 と S22 が –10dB より優れた値の性能を実現します。
TRF3302 1.8V ~ 3.3V の単一電源で動作し、電源設計と熱感度設計の制約が厳しい設計に対応するため、消費電流をわずか 4.6mA に抑えています。このデバイスにはデジタルロジック互換のイネーブルピンが搭載され、さらに消費電力を削減できます。TRF3302 は -40°C ~ +125°C の接合部動作温度が定格となっています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TRF3302EVM — TRF3302 評価基板
TRF3302EVM (評価基板) は、低ノイズアンプである TRF3302 を迅速に評価できるように設計されています。この評価基板は、デフォルトで 1300MHz ~ 1630MHz (L1 バンド) 動作に調整されていますが、インダクタを 1 つ変更するだけで、評価基板を 1165MHz ~ 1320MHz (L2/L5 バンド) に最適化できます。4 つの部品を変更するだけで、1165MHz ~ 1630MHz (すべての GPS/GNSS バンド) をカバーする広帯域で同時に動作できます。
TRF3302EVM-DOC-CERT — TRF3302EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (VBL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点