Wi-Fi 製品

Linux® や RTOS をベースとするシステムに適した、低コスト、高信頼性、スケーラブルな Wi-Fi® 製品

parametric-filter製品をすべて表示
TI の製品ラインアップは、 最新のコネクティビティ規格である Wi-Fi 6 (802.11ax) や Bluetooth® Low Energy 5.4 技術を搭載した低コスト製品も取り揃えています。これらの製品は、Linux や RTOS をベースとするシステムに簡単に統合できる設計を採用しているため、自信を持って IoT デバイスを接続することができます。TI は、産業用 IoT に適した Wi-Fi 製品の開発で 20 年以上の実績のある、信頼できるパートナーです。 

カテゴリ別の参照

これらのワイヤレス テクノロジーの詳細をご覧ください
コンパニオン IC

プロセッサ (MPU) またはマイコン (MCU) を搭載した既存のシステムに、Wi-Fi と Bluetooth Low Energy を追加できます。

ワイヤレス マイコン

SimpleLink™ Wi-Fi ワイヤレス マイコンをメイン アプリケーション プロセッサとして使用すると、クラウド コネクティビティを実現できます。

モジュール

TI の事前認証済みモジュールを採用すると、最小の労力で設計にワイヤレス コネクティビティを追加し、開発期間を短縮することができます。

Wi-Fi 製品ラインアップの概要

Wi-Fi 製品 の設計と開発

シンプルな設計、または複雑なシステム構築のどちらに取り組む場合でも、自信を持って設計を進めるだけの根拠が必要です。TI の包括的で使いやすいハードウェア ツールやソフトウェア ツールと、業界のエキスパートに 24 時間 365 日アクセスすることができるので、技術革新を推進しやすくなります。

TI デベロッパー・ゾーン

クラウド環境またはデスクトップ環境から、コードの開発、デバッグ、分析を簡単に実行するために必要な開発ツール、ソフトウェア、トレーニングのすべてにアクセスし、ダウンロードすることができます。 arrow-right

ハードウェア

ワイヤレス コネクティビティに関するお客様のニーズに対応できる、コスト最適化済みソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップをご確認ください。 arrow-right

ソフトウェア

SimpleLink SDK は、さまざまなワイヤレス プロトコルの開発に適した、包括的でポータブルなソフトウェア パッケージを取り揃えています。 arrow-right

教育用リソース

TI の包括的なサポートは、設計プロセスのあらゆる段階で迅速な解決に役立つ情報源として活用できます。 arrow-right

パートナー

TI のパートナーは、知名度が高く強い基盤を持つ企業で構成される世界的なコミュニティを形成し、TI の半導体デバイス ソリューションを補完する製品とサービスを提供しています。 arrow-right

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド (2.4GHz /5GHz) Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy デバイスは、Linux® を実行するプロセッサ ホスト、または RTOS を実行するマイコン ホストを使用する組込みアプリケーションにおいて、低コストで信頼性と安全性の高い接続を実現します。新しい Wi-Fi デュアルバンド機能は、どの Wi-Fi ルーターに対してもデバイスを簡単にプロビジョニングできる最適な方法です。CC3351 ブースタパック プラグイン モジュール (BP-CC3351) は、TI LaunchPad やプロセッサ (...)

トレーニング
SimpleLink Wi-Fi アカデミー
自分のペースで学べる実践的なトレーニング モジュールを活用すると、TI の SimpleLink Wi-Fi ソリューションを使用する開発を開始できます。
設計ツール
SimplElink™ Wi-Fi デバイス向けハードウェア設計レビュー

CC3XXX Wi-Fi ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせを開始します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で接触し、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。  レビューを依頼する前に、対応する製品ページに掲載されている技術資料と設計や開発向けのリソースをお客様の側で参照することが重要です。製品ページに掲載のリソースを活用すると、設計レビューが不要になることもあります。

Wi-Fi ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

(...)

CC3350MOD
Wi-Fi 製品

SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 3.125

CC3351MOD
Wi-Fi 製品

SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 3.5

CC3551E
Wi-Fi 製品

SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 2.295

CC3501E
Wi-Fi 製品

SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 2.145

CC3301MOD
Wi-Fi 製品

SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 2.875

CC3300MOD
Wi-Fi 製品

SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 2.5

TI の Wi-Fi を選択する理由

checkmark

堅牢な性能

TI の Wi-Fi 技術は、いつでもどこでも使用できます。数十年にわたる実績を土台とする TI の高信頼性 Wi-Fi 無線は、世界各地の 220 種類以上のアクセス ポイントとの組み合わせで、 整合性のある性能を実現できます。

checkmark

低コストの各種ソリューション

TI の各種製品は、高集積ソリューション、最小の BOM (部品表) 点数、全体のシステム コスト削減を意図した設計を採用しています。

checkmark

プロセッサやマイコンとの組み合わせが簡単

TI の各種製品は、フレキシブルなシステム アーキテクチャを採用し、Linux や RTOS をサポートしているため、多様なプロセッサやマイコンとの組み合わせが可能です。

checkmark

高度なセキュリティ機能

TI の各種 Wi-Fi 製品は、WPA3 や内蔵 HSM のような最新のセキュリティ機能を内蔵しており、コネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションに必要なセキュリティ対策の実装に役立ちます。

Wi-Fi 技術の探求

Wi-Fi 6 技術についての理解を深める

TI の最新 CC33xx および CC35xx 製品ラインアップは、最新の Wi-Fi プロトコルである Wi-Fi 6 をサポートし、信頼性、セキュリティ、速度を向上させています。OFDMA (直交周波数複数アクセス) や TWT (ターゲット ウェイク時間) などの Wi-Fi 6 テクノロジーを使用すると、電力最適化と信頼性の向上が可能になります。これらの進歩により、TI の各種デバイスは、信頼性と性能が不可欠な次世代のコネクテッド環境にとって理想的なものになっています。Wi-Fi 6 の利点と機能の詳細については、ビデオをご覧ください。

Wi-Fi 6 に関する主な製品
CC3351 アクティブ SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
新製品 CC3551E アクティブ SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
新製品 CC3351MOD アクティブ SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール

5GHz の利点

TI の CC335x and CC355x は 5GHz の周波数範囲に対応しており、相互運用性の向上と信頼性の向上に貢献します。5GHz 帯は、2.4GHz 帯に比べてそれほど混雑していません。つまり、マイクロ波、Bluetooth 対応デバイス、隣接する Wi-Fi ネットワーク、2.4GHz を使用する他のワイヤレス通信プロトコルのような他のデバイスからの干渉が少なくなります。これにより、高密度のワイヤレスデバイスが存在する環境でも、より安定した信頼性の高い接続が実現します。スマート チューニング テクノロジーの利点と機能の詳細については、ビデオをご覧ください。

デュアルバンド に関する主な製品
CC3350 アクティブ SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC

事前認証済みモジュールを選択する理由

TI の事前認証済みワイヤレス モジュールを採用すると、最小の労力でワイヤレス接続機能を設計に追加し、開発期間を短縮することができます。

利点:

  • TI が世界各地の規制機関から既に取得した認証を活用すると、お客様のワイヤレス認証プロセスを効率化できます。
  • 外部部品が不要のため、基板設計とサプライ チェーンがシンプルになります。
  • TI の内部アンテナや承認済みリファレンス デザインを使用すると、高額な RF (無線周波数) 機器や専門知識への支出を回避できます。
事前認定取得済みのモジュール に関する主な製品
新製品 CC3301MOD アクティブ SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール
新製品 CC3351MOD アクティブ SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール

サポートされているセキュリティ イネーブラ

コネクテッド (ネットワーク接続型) デバイスの場合、1 台のデバイスの脆弱性がネットワーク全体を危険にさらす可能性があります。システムの整合性を確保するために、ワイヤレス プロトコル、ハードウェアとソフトウェアの両方の間で複数のレベルのセキュリティが必要です。TI の最新の CC33xx デバイス ファミリは、悪意のある攻撃から保護するための WPA3 やファームウェア認証などの多数のセキュリティ イネーブラをサポートしています。さらに、TI の統合型 CC35xx デバイス ファミリは、Arm TrustZone や統合型ハードウェア セキュリティ モジュールなどのセキュリティ イネーブラをサポートしています。

効率的な通信の実現

信頼性の高いユーザー体験を実現するには、異なるデバイス間のシームレスな接続を確保することが不可欠です。さまざまなネットワークやその他のデバイスと効率的に通信できる必要があるため、相互運用性は重要な要素です。CC33xx と CC35xx の各デバイスで構成された TI の最新ファミリは、さまざまなメーカーの 230 種類を上回るアクセス ポイントを使用したテストが完了しています。複雑な産業用環境であっても、民生用の日常的な環境であっても、TI のデバイスは一貫性と信頼性の高い性能を提供し、ワイヤレス コネクティビティの分野で信頼できる選択肢を提供します。相互運用性テストの詳細については、ビデオをご覧ください

主なアプリケーションの概要

ビルディング オートメーション
多様な低消費電力ビル オートメーション製品に対して、信頼性が高く安全な Wi-Fi 6 クラウド接続機能を追加することができます。
EV (電気自動車) 充電インフラ
TI のスケーラブルな Wi-Fi 6 接続を活用して、EV (電気自動車) チャージャでローカルとクラウドそれぞれの接続を確立し、効率的なエネルギー管理を推進することができます。
医療
医療用機器で、セキュアかつ信頼性の高い Wi-Fi 接続を実現可能
大型および小型家電
大小の各種家電製品にクラウド接続機能を追加するために、Wi-Fi 6 コンパニオン IC やワイヤレス SoC (システム オン チップ) などの多様な製品ラインアップから選択することが可能
ソーラーとエネルギー蓄積
安全で信頼性の高い TI の Wi-Fi 6 を使用して、ソーラー インバータとバッテリをスマート グリッドに接続することができます。

多様な低消費電力ビル オートメーション製品に対して、信頼性が高く安全な Wi-Fi 6 クラウド接続機能を追加することができます。

20 年以上にわたって Wi-Fi デバイスの開発経験を積んできた TI は、以下の点でお客様のお役に立ちます。

  • クラウド接続型 HVAC (エアコン) システムを製作できます。その結果、多様なセンサをリンクし、効率的な監視と制御を実現することができます。
  • 屋内または屋外設置の低消費電力ビデオ カメラを製作し、HD (高品位) ビデオとオーディオを安全な方法でストリーミング送信して安心感を高めることができます。
  • バッテリ動作期間を重視して最適化した Wi-Fi® ドア ロックを開発し、クラウド経由でそれらのロックに安全にアクセスすることができます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDM-1020 – SimpleLink™ ワイヤレス MCU ベース サーモスタットのリファレンス デザイン
  • TIDA-010224 – バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス カメラのリファレンス デザイン
  • TIDC-01005 – SimpleLink™ Wi-Fi® によるクラウド接続機能搭載、バッテリ駆動スマート ロックのリファレンス デザイン
製品
  • CC3501E – SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
  • CC3351 – SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC

TI のスケーラブルな Wi-Fi 6 接続を活用して、EV (電気自動車) チャージャでローカルとクラウドそれぞれの接続を確立し、効率的なエネルギー管理を推進することができます。

TI の Wi-Fi コネクティビティは、EV (電気自動車) 充電インフラに適したスケーラブルで機能の豊富な製品ラインアップを取り揃えています。

主な利点:

  • 信頼性の高い Wi-Fi コネクティビティ (最大 50Mbps) を活用して、ロード バランシングを強化することができます。
  • 導入先サイトに合わせ、AP/STA (アクセス ポイント / ステーション モード) または Wi-Fi メッシュ トポロジを使用してスケーラブルなインフラを製作することができます。
  • マルチロール機能と統合型 Bluetooth Low Energy を使用すると、導入と保守を簡素化できます。
  • 産業用グレードの温度範囲 (-40℃ ~ +85℃) をサポートする認定取得済みモジュールを活用すると、エンジニアリングの設計労力を低減できます。
  • ホストの MPU やマイコンに対して Wi-Fi をシームレスに統合し、業界標準の OCPP (open charge point protocol:オープン規格の充電ポイント プロトコル) を実現できます。

主なリソース

製品
  • CC3300 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC
  • CC3351 – SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
  • CC3551E – SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
  • LP-EM-CC35X1 – CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

医療用機器で、セキュアかつ信頼性の高い Wi-Fi 接続を実現可能

幅広いインストール ベースと医療機器メーカーへの長年にわたるサポート経験のある TI は、開発中の医療設計で Wi-Fi コネクティビティのニーズを満たすことができる強力な長期的パートナーです。

主な利点

  • デュアルバンド (2.4GHz および 5GHz) に対応し、病院などの混雑した RF 環境でも信頼性の高い接続を確立
  • 規制機関の認証取得済み (FCC/IC/CE/Telec) モジュールを採用すると、設計の簡素化と市場投入期間の短縮を実現可能
  • WPA3 と FIPS 検証済み暗号化モジュールを活用すると、最新セキュリティに対応可能
  • 統合型 Bluetooth Low Energy を活用して、複数の 2.4GHz 技術相互間のスループットを最適化可能

主なリソース

製品
  • CC3351 – SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
  • CC3551E – SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
  • LP-EM-CC35X1 – CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
技術資料

大小の各種家電製品にクラウド接続機能を追加するために、Wi-Fi 6 コンパニオン IC やワイヤレス SoC (システム オン チップ) などの多様な製品ラインアップから選択することが可能

信頼性とセキュリティに優れた TI の Wi-Fi 製品ラインアップの特長:

  • バッテリ動作とライン電源動作の各アプリケーションに適した低消費電力機能
  • 30 以上のセキュリティ イネーブラを搭載した多層セキュリティ アプローチ

主なリソース

製品
  • CC3551E – SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
  • CC3351 – SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
  • CC3501E – SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
  • LP-EM-CC35X1 – CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
技術資料
ソフトウェア開発

安全で信頼性の高い TI の Wi-Fi 6 を使用して、ソーラー インバータとバッテリをスマート グリッドに接続することができます。

TI の Wi-Fi コネクティビティは、ソーラー インバータやホーム バッテリから取得するリアルタイム データを管理し、集中型グリッド (従来型の電力網) へのエネルギー依存度を下げるのに役立ちます。

主な利点:

  • 信頼性の高い Wi-Fi コネクティビティ (最大 50Mbps) を使用するリアルタイム監視と制御。
  • 高温 (最大 105℃) に対応し、非常に過酷な環境でも信頼性の高い Wi-Fi コネクティビティを実現できます。
  • マルチロール機能と統合型 Bluetooth Low Energy を活用して、プロビジョニングを容易にすることができます。
  • TI の Wi-Fi IC を活用してお客様独自のモジュールを設計すると、認証取得済みモジュールの採用を通じたエンジニアリング設計の労力軽減や、システム コストの削減につながります。

主なリソース

製品
  • CC3300 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC
  • CC3301 – SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC
  • CC3351 – SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC

技術リソース

関連資料
関連資料
SimpleLink™ CC3XXX の無線認証
このページで、TI のモジュールに関する最新の認証レポートと、現時点でチップ ダウン ソリューション (一体型モジュールではなく複数のチップを採用するソリューション) を使用して設計を行っているお客様向けの評価ボードが見つかります。
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
Wi-Fi セキュリティ
TI の Wi-Fi 製品ラインアップが搭載しているセキュリティ機能の詳細をご確認ください。
関連資料
関連資料
Matter コネクティビティ規格に関する FAQ
TI は、実証済みの技術をベースにした統合アプリケーション層を提供しています。メーカー各社はこのオープン ソース プロトコルを活用すると、開発期間を短縮できます。