CC3350MOD

プレビュー

SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール

製品詳細

Processor External MCU, External MPU Type MCU or MPU attach, Module Technology Wi-Fi Protocols Matter, Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz Operating system Android, FreeRTOS, Linux Certifications CE, FCC, ISED, MIC, Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 65 Features 802.11ax, AP, COEX, STA Security Secure communication, Secure firmware & software update Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Processor External MCU, External MPU Type MCU or MPU attach, Module Technology Wi-Fi Protocols Matter, Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz Operating system Android, FreeRTOS, Linux Certifications CE, FCC, ISED, MIC, Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 65 Features 802.11ax, AP, COEX, STA Security Secure communication, Secure firmware & software update Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
QFM (MOZ) 65 121 mm² 11 x 11

主な特長

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • CC33x1MOD に Bluetooth Low Energy 5.4 を搭載
  • TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたは MCU ホストのコンパニオン モジュール
  • 内蔵の 2.4GHz および 5GHz PA により、最大 +18dBm の出力電力で完全なワイヤレス システムを実現
  • 動作温度:-40℃ ~ +85℃
  • 最大 50Mbps のアプリケーション スループット
  • 規制の認証取得 (手続き中)
    • FCC
    • IC/ISED
    • ETSI/CE
    • MIC (TELEC)
  • QuickTrack 認定済み
  • Bluetooth コントローラ サブシステム認定済み
拡張機能

  • Wi-Fi 6
    • 2.4GHz および 5GHz、20MHz、単一の空間ストリーム
    • IEEE 802.11 a/b/g/n/ax をサポートする MAC、ベースバンドおよび RF トランシーバ
    • ターゲット ウェイク時間 (TWT)、OFDMA、MU-MIMO (ダウンリンク)、基本サービス セットの カラーリング、トリガ フレームにより効率を向上
    • WPA2 と WPA3 をサポートする、ハードウェア ベースの暗号化と復号化
    • 非常に優れた相互運用性
    • 4 ビット SDIO または SPI ホスト インターフェイスのサポート
  • Bluetooth Low Energy 5.4
    • LE 符号化 PHY (長距離)、LE 2M PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能
    • UART または共有 SDIO 用のオプション搭載ホスト コントローラ インターフェイス (HCI) トランスポート
    • Wi-Fi との内部的な共存メカニズムにより同じアンテナを共有
  • 強化されたセキュリティ
    • セキュアなホスト インターフェイス
    • ファームウェア認証
    • アンチ ロールバック保護
  • マルチロール サポート (同時 STA と AP など) により、異なる RF チャネル (Wi-Fi ネットワーク) 上の Wi-Fi デバイスに接続
  • オプションでアンテナのダイバーシティまたは選択も可能
  • 追加の 2.4GHz 無線 (Thread や Zigbee など) との外部共存のための 3 線式または 1 線式 PTA
  • クロック ソース

    • 40MHz XTAL 高速クロック (モジュールに内蔵)
    • 内部低速クロックまたは外部 32.768kHz 低速クロック
  • 小型パッケージ サイズ
    • 65 ピン、11mm × 11mm の LGA パッケージ、0.65mm ピッチにより設計が容易

主な特長

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • CC33x1MOD に Bluetooth Low Energy 5.4 を搭載
  • TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたは MCU ホストのコンパニオン モジュール
  • 内蔵の 2.4GHz および 5GHz PA により、最大 +18dBm の出力電力で完全なワイヤレス システムを実現
  • 動作温度:-40℃ ~ +85℃
  • 最大 50Mbps のアプリケーション スループット
  • 規制の認証取得 (手続き中)
    • FCC
    • IC/ISED
    • ETSI/CE
    • MIC (TELEC)
  • QuickTrack 認定済み
  • Bluetooth コントローラ サブシステム認定済み
拡張機能

  • Wi-Fi 6
    • 2.4GHz および 5GHz、20MHz、単一の空間ストリーム
    • IEEE 802.11 a/b/g/n/ax をサポートする MAC、ベースバンドおよび RF トランシーバ
    • ターゲット ウェイク時間 (TWT)、OFDMA、MU-MIMO (ダウンリンク)、基本サービス セットの カラーリング、トリガ フレームにより効率を向上
    • WPA2 と WPA3 をサポートする、ハードウェア ベースの暗号化と復号化
    • 非常に優れた相互運用性
    • 4 ビット SDIO または SPI ホスト インターフェイスのサポート
  • Bluetooth Low Energy 5.4
    • LE 符号化 PHY (長距離)、LE 2M PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能
    • UART または共有 SDIO 用のオプション搭載ホスト コントローラ インターフェイス (HCI) トランスポート
    • Wi-Fi との内部的な共存メカニズムにより同じアンテナを共有
  • 強化されたセキュリティ
    • セキュアなホスト インターフェイス
    • ファームウェア認証
    • アンチ ロールバック保護
  • マルチロール サポート (同時 STA と AP など) により、異なる RF チャネル (Wi-Fi ネットワーク) 上の Wi-Fi デバイスに接続
  • オプションでアンテナのダイバーシティまたは選択も可能
  • 追加の 2.4GHz 無線 (Thread や Zigbee など) との外部共存のための 3 線式または 1 線式 PTA
  • クロック ソース

    • 40MHz XTAL 高速クロック (モジュールに内蔵)
    • 内部低速クロックまたは外部 32.768kHz 低速クロック
  • 小型パッケージ サイズ
    • 65 ピン、11mm × 11mm の LGA パッケージ、0.65mm ピッチにより設計が容易

SimpleLink™ Wi-Fi CC33xx デバイス ファミリは、手頃な価格と信頼性を両立しており、エンジニアはより多くのアプリケーションを自信を持って接続できます。CC335xMOD デバイスは、ハードウェア設計を簡素化し、市場投入までの時間を短縮するように設計された、認定済みモジュールです。

  • CC3350MOD:2.4GHz および 5GHz Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール
  • CC3351MOD:2.4GHz および 5GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 コンパニオン モジュール

CC335xMOD は、Wi-Fi および BLE の最新規格を提供すると同時に、Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) および Wi-Fi 5 (802.11ac) との互換性を維持します。これらの CC335xMOD デバイスは、テキサス インスツルメンツの第 10 世代コネクティビティ コンボ チップを基礎としています。そのため、CC335xMOD は実績のあるテクノロジーをベースにしています。これらのモジュールは、TCP/IP を実行する Linux または RTOS ホストによるコスト重視の組込みアプリケーションで使うのに理想的です。CC335xMOD により、IoT (モノのインターネット) 向けの組込みデバイス アプリケーションで Wi-Fi 6 の効率を実現できます。

SimpleLink™ Wi-Fi CC33xx デバイス ファミリは、手頃な価格と信頼性を両立しており、エンジニアはより多くのアプリケーションを自信を持って接続できます。CC335xMOD デバイスは、ハードウェア設計を簡素化し、市場投入までの時間を短縮するように設計された、認定済みモジュールです。

  • CC3350MOD:2.4GHz および 5GHz Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール
  • CC3351MOD:2.4GHz および 5GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 コンパニオン モジュール

CC335xMOD は、Wi-Fi および BLE の最新規格を提供すると同時に、Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) および Wi-Fi 5 (802.11ac) との互換性を維持します。これらの CC335xMOD デバイスは、テキサス インスツルメンツの第 10 世代コネクティビティ コンボ チップを基礎としています。そのため、CC335xMOD は実績のあるテクノロジーをベースにしています。これらのモジュールは、TCP/IP を実行する Linux または RTOS ホストによるコスト重視の組込みアプリケーションで使うのに理想的です。CC335xMOD により、IoT (モノのインターネット) 向けの組込みデバイス アプリケーションで Wi-Fi 6 の効率を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 CC3351MOD プレビュー SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール Alternative 5GHz capability

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC335xMOD SimpleLink™ 2.4GHz/5GHz デュアル バンド Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン モジュール データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 4月 29日
証明書 Module Certification Request Form (Change in ID / Change in Multiple Listing) 2025年 7月 28日
ユーザー・ガイド CC33xx WLAN Features User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2024年 4月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BP-CC3351MOD — SimpleLink™ CC3351MOD デュアル バンド Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

The SimpleLink CC3351MOD dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy devices enable affordable, reliable and secure connectivity in embedded applications with a processor host running Linux® or an MCU host running RTOS. The CC3351MOD BoosterPack plug-in module (BP-CC3351MOD) is a test and (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx

The Wi-Fi toolbox package provides all the capabilities required to debug and monitor WLAN/Bluetooth® Low Energy firmware with a host, perform RF validation tests, run pretest for regulatory certification testing, and debug hardware and software platform integration issues.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
  • CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC
  • CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール
  • CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC
  • CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール
  • CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC
  • CC3350MOD SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール
  • CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
  • CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール
  • CC3501E SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
  • CC3551E SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
  • BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール
  • BP-CC3351MOD SimpleLink™ CC3351MOD デュアル バンド Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
  • LP-EM-CC35X1 CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
  • M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
ソフトウェア
ドライバまたはライブラリ
ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

CC33XX-LINUX-MPU CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

The CC33XX devices are single and dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 companion devices suitable for both Linux and RTOS based systems. CC33XX-SOFTWARE is a collection of software development sources aimed to facilitate quick setup, out-of-box experience, and accelerate development in (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
  • CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC
  • CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール
  • CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC
  • CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール
  • CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC
  • CC3350MOD SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール
  • CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
  • CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
  • BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール
  • BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
  • BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール
  • M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

CC33XX-LINUX-MPU-PORTS-SW CC33XX-LINUX-MPU Ports to LTS kernels and other HW platforms

The CC33XX devices are single and dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 companion devices suitable for both Linux and RTOS based systems. CC33XX-SOFTWARE is a collection of software development sources aimed to facilitate quick setup, out-of-box experience, and accelerate development in (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
  • CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC
  • CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール
  • CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC
  • CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール
  • CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC
  • CC3350MOD SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール
  • CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
  • CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール
ドライバまたはライブラリ

CC33XX-RTOS-MCU CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms

The CC33XX devices are single and dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 companion devices suitable for both Linux and RTOS based systems. CC33XX-SOFTWARE is a collection of software development sources aimed to facilitate quick setup, out-of-box experience, and accelerate development in (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
  • CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC
  • CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール
  • CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC
  • CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール
  • CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC
  • CC3350MOD SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール
  • CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
  • CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
  • BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール
  • BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
  • BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール
ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
参照 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.

(...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL The CC33XX QuickTrack Control App is a Wi-Fi automation test tool utilized for Wi-Fi® Certification

The CC33XX devices are single and dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 companion devices suitable for both Linux and RTOS based systems. CC33XX-SOFTWARE is a collection of software development sources aimed to facilitate quick setup, out-of-box experience, and accelerate development in (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
  • CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC
  • CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール
  • CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC
  • CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール
  • CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC
  • CC3350MOD SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール
  • CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
  • CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
  • BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール
  • BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
  • BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール
  • M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
ダウンロードオプション
認証

SIMPLELINK-CC33XX-REPORTS Reports: CC33xx Regulatory Certification

Are you looking for CC3XXX certification support? SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of CC31XX, CC32XX, and CC33XX products. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
  • CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール
  • CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール
  • CC3350MOD SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール
  • CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール
  • CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC
  • CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
  • CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC
  • CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC
ハードウェア開発
評価ボード
  • BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
  • BP-CC3351MOD SimpleLink™ CC3351MOD デュアル バンド Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
  • BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFM (MOZ) 65 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ