CC3551E
マイコン
- FPU、TrustZone、AI アクセラレーションを搭載した強力な 160MHz Arm Cortex-M33 プロセッサ
- オン ザ フライ復号化機能を搭載した XiP フラッシュ用の高速クワッド SPI およびオクタル SPI
- 低レイテンシの TCM (最大 32KB) とキャッシュ (32KB または 64KB) をフレキシブルに構成し、コード実行性能を向上
- Wi-Fi、BLE、ネットワーク、アプリケーション データ用の 128KB TCM を含む、1MB を超える組み込み SRAM
ペリフェラル
- 柔軟な多重化オプションを持つ 38 の I/O ピン
- 8 × の汎用タイマとパルス幅変調 (PWM)
- 2 × の ユニバーサル差分レシーバ トランスミッター (UART)
- 2 × のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
- 2 × の内蔵統合回路 (I2C)
- I2S (Inter-IC Sound)
- パルス密度変調 (PDM)
- セキュアなデジタルおよびマルチメディアカード (SD/MMC)
- セキュアなデジタル入出力 (SDIO) 2.0
- CAN (Controller Area Network) 2.0
- 8 チャネル、12 ビットのアナログ / デジタル コンバータ (ADC)
システム サービス
- ダイレクト メモリ アクセス (DMA)
- ワンタイム プログラマブル メモリ (OTP)
- リアルタイム クロック (RTC) とウォッチドッグ タイマ (WDT)
無線
-
Wi-Fi 6 (802.11ax)
- 2.4GHz および 5GHz、シングル ストリーム 20MHz チャネル、最大 20Mbps のアプリケーション スループット (UDP)
- IEEE 802.11 b/g/n/ax と互換
- 直交周波数分割多重アクセス (OFDMA)
- ターゲット ウェーク タイム (TWT)
- トリガ フレーム
- 基本サービス セット (BSS) カラー
- 内蔵 PA により完全な WLAN システムを実現し、1 つの DSSS で最大 20dBm の出力電力を供給
- ロール役割のサポート:STA、最大 4 ステーションの SoftAP、Wi-Fi Direct、マルチロール AP + STA
- パーソナルおよびエンタープライズ向けの Wi-Fi セキュリティをサポート:WPA PSK、WPA2 PSK、WPA2 エンタープライズ、WPA3 パーソナル、WPA3 エンタープライズ
- Wi-Fi TX 出力:
-
- 1DSSS で 20dBm
- 54OFDM で 16dBm
- Wi-Fi RX 感度:
- 1 DSSS で -98.6dBm
- 54 OFDM で -77.2dBm
- Bluetooth Low Energy
- Bluetooth Low Energy 5.4 認定済みスタック
- 長距離および高速 PHY (最大 2Mbps) をサポート
セキュリティ機能
- Arm TrustZone
- ハードウェア セキュリティ モジュールで、次のすべてをサポート:
- ECC、RSA、AES、SHA2/3、MD5、CRC 16/32、TRNG
- セキュアなキー ストレージ
- 初期のセキュア プログラミング
- セキュア ブート
- ソフトウェア IP および複製保護
- JTAG およびデバッグ ポート ロック経由のデバッグ セキュリティ
- 信頼ルートの公開鍵をプログラム可能な OTP
- セキュア な OTA (over-the-air) 更新
- アンチ ロールバック保護
クロック ソース
- 52MHz の水晶振動子
- 32.768kHz の低周波数発振器、外部 XTAL、または低速クロックのオプション
パワー マネージメント
- 3.3V および 1.8V を複数のドメインで I/O をサポート
- 供給電圧:VPA:3.3V、VMAIN:1.8V、VIO:1.8/3.3V
主な利点
- オープン ソース TCP/IP と TLS スタックを搭載した包括的なソフトウェア開発キット
- 動作温度:-40℃ ~ +105℃
- 3 線式 PTA 共存インターフェイスをサポートしているため、外部の 2.4GHz 無線 (Thread や Zigbee など) とともに使用可能
- アンテナ選択機能
パッケージ
- 56 ピン、7mm × 7mm のクワッド フラット ノーリード (QFN) パッケージで設計が簡単
SimpleLink™ Wi-Fi システム オン チップの CC35xx ファミリは、手頃な価格と信頼性を両立しており、エンジニアはより多くのアプリケーションを確実に接続できます。CC35xx は、シングルチップの Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 ワイヤレス マイクロコントローラ (MCU) です。CC3550E および CC3551E は、このピン互換ファミリの最初のデュアルバンド デバイスです。
- CC3550E:2.4GHz および 5GHz の Wi-Fi 6 ワイヤレス MCU
- CC3551E:2.4GHz および 5GHz の Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 ワイヤレス MCU
CC355xE は、Wi-Fi および BLE の最新規格を提供するとともに、Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) および Wi-Fi 5 (802.11 ac) との互換性を維持しています。これらの CC355xE は、テキサス インスツルメンツの第 10 世代コネクティビティ コンボ チップです。そのため、CC355xE は実績のあるテクノロジーをベースにしています。これらのデバイスは、RTOS ソフトウェアを使用した、コスト重視の組込みアプリケーションに最適な選択肢です。CC355xE は、小型の PCB フットプリントと高度に最適化された部品表により、IoT (モノのインターネット) 向けの組込みデバイス アプリケーションで Wi-Fi 6 の効率性を実現します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CC355xE SimpleLink 2.4GHz/5GHz デュアル バンド Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy ワイヤレス MCU データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 | PDF | HTML | 2025年 3月 24日 |
| * | エラッタ | CC35xxE SimpleLink 2.4GHz/5GHz デュアル バンド Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy ワイヤレス マイコン | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 12月 18日 |
| * | ユーザー・ガイド | CC35xx SimpleLink™ Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy Wireless MCU Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2025年 12月 16日 | ||
| 技術記事 | 以低功率無線 MCU 解決關鍵無線連線網路安全挑戰 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 12月 19日 | |||
| 技術記事 | 低消費電力ワイヤレス マイコンで、ワイヤレス コネクティビティの重要なサイバーセキュリティ上の課題を解決 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 12月 19日 | |
| 技術記事 | 저전력 무선 MCU로 주요 무선 연결 사이버 보안 문제 해결 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 12月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP-EM-CC35X1 — CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
BDE-3P-BW3551X — TI CC3551E ワイヤレス マイコン モジュール
TTC-3P-SR3551 — TTC SR-355101PC2N は 2.4GHz と 5GHz のデュアルバンド Wi-Fi 6 および BLE をサポート
CC3551E モジュールは、CC3551E をコアとして設計された、Wi-Fi + Bluetooth デュアルインワンのワイヤレス モジュールです。Wi-Fi は、2.4GHz と 5GHz で動作する IEEE 802.11b/g/n/ax の MAC、ベースバンドおよび RF トランシーバ、シングル ストリーム 20MHz チャネル、最大 20Mbps (UDP) のアプリケーション スループット、ハードウェアベースの暗号化と復号化をサポートし、WPA2 と WPA3 に対応しています。4 ビット SDIO または SPI ホスト (...)
WS-3P-WS8712 — 2.4GHz & 5GHzデュアル・バンドWi-Fi 6 & BLE5.4 Bluetooth モジュール
WS8712 は、TI の次世代 Wi-Fi 6 チップ CC3551E をベースに開発された、高性能かつ高信頼性のデュアルバンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® モジュールです。FPU、TrustZone®、AI アクセラレーション機能を搭載した強力な内蔵 160MHz Arm® Cortex®-M33 プロセッサを搭載しています。このモジュールは、20dBm @ 1Mbps DSSS および 16dBm @ 54Mbps OFDM の最大ワイヤレス送信電力をサポートしています。
機能的に、このモジュールは IEEE 802.11 b/g/n/ax 規格、2.4GHz と 5GHz (...)
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices
The Wi-Fi toolbox package provides all the capabilities required to debug and monitor WLAN/Bluetooth® Low Energy firmware with a host, perform RF validation tests, run pretest for regulatory certification testing, and debug hardware and software platform integration issues.
サポート対象の製品とハードウェア
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)
サポート対象の製品とハードウェア
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem. Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors. It supports both AI-accelerated (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン
SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SIMPLELINK-SDK-EDGEAI-PLUGIN — Edge AI Plugin and application support for SimpleLink™ family of devices
The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx and CC26xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4-based, (...)
サポート対象の製品とハードウェア
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。