RF トランシーバ、レシーバ、トランスミッタ

高集積化を通じて、性能、帯域幅、電力に関する要件に対応可能

parametric-filter製品をすべて表示
広帯域トランシーバ、レシーバ、トランスミッタで構成された TI の製品ラインアップの特長は、マルチチャネルに対応し、最新の 5G や他のワイヤレス通信システムに適した最大 9GSPS の DAC と 3GSPS の ADC による非常に高速なデータ サンプリング機能を搭載していることです。これらのデバイスの追加機能として、デシメーション フィルタ、NAP (うたた寝、スリープ) モード、パワー ダウンなどを挙げることができます。

カテゴリ別の参照

設計と開発に役立つリソース

ファームウェア
高速データ コンバータへの FPGA 接続に役立つ、JESD204 Rapid Design IP (JESD204 採用の迅速設計知的財産)

JESD204 rapid design IP (迅速設計知的財産) は、良好に動作する JESD204 システムを FPGA エンジニアが開発する際に、迅速な経路をたどれる設計を採用しています。この IP は、ダウンストリーム (下流) のデジタル処理と他のアプリケーション ロジックを、性能とタイミングに関する JESD204 プロトコルの重要な制約の大半から分離できるアーキテクチャを採用しています。この IP は、ファームウェア開発に費やす期間を短縮し、FPGA の統合を平易化できるように、設計者の皆様を支援します。

JESD204 rapid design IP は、TI の高速データ (...)

評価ボード
AFE7920 4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック パス搭載、RF サンプリング トランシーバの評価基板

AFE7920 評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (4T4R + 2FB) を同時サポートするように構成できる、RF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。

このボードを使用して評価できる AFE7920 デバイスは、クワッドチャネル RF サンプリング アナログ フロント エンド (AFE) であり、複数の 14 ビット 12GSPS D/A コンバータ (DAC)、複数の 14 ビット 3GSPS A/D コンバータ (ADC)、およびこれらの DAC と ADC (...)

AFE8190
RF トランシーバ

16 チャネル、RF サンプリング トランシーバ

概算価格 (USD) 1ku | 4976

AFE7950-SP
RF トランシーバ

放射線耐性保証 (RHA)、最大 12GHz、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ