AFE7950-SP
- データシート全体のご請求
- 放射線耐性保証 AFE7950-SP:
- シングル イベント ラッチアップ (SEL):70MeV-cm2/mg
- RLAT 吸収線量 (TID):100krad (Si)
- 耐放射線特性 AFE7950-SEP:
- シングル イベント ラッチアップ (SEL):43MeV-cm2/mg
- RLAT 吸収線量 (TID):30krad (Si)
- 4 個の RF サンプリング 12GSPS TX DAC
- 6 個の RF サンプリング 3GSPS RX ADC
- 最大 RF 信号帯域幅:1200MHz (または 2TX の場合は 2400MHz)
- RF 周波数範囲:
- TX:600MHz~12GHz
- RX:5MHz~12GHz
- デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
- TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
- RX または FB:25dB レンジ、0.5dB ステップ
- TX と RX 向けにシングルバンドまたはデュアルバンド DUC または DDC を搭載
- SerDes データ インターフェイス:
- 8 つの SerDes トランシーバ (最大 24.75Gbps)
- JESD204B/C サブクラス 1 互換
- パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
- スクリーニング:
- 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
- 製品のトレーサビリティ
- 長期にわたる製品ライフ サイクル
- 長期にわたる製品変更通知
- ベンダー品目の図面
- 放射線ロット受け入れ試験 (RLAT) (AFE7950-Sx のみ)
- ASTM E595 OUT ガス仕様に適合 (AFE7950-Sx のみ)
- 量産時のバーンイン (AFE7950-SP のみ)
AFE7950-x は、高性能で広帯域幅のマルチチャネル トランシーバで、4 つの RF サンプリング トランスミッタ チェーン、4 つの RF サンプリング レシーバ チェーン、2 つの RF サンプリング フィードバック チェーン (合計 6 つの RF サンプリング ADC) を統合しています。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。
TX 信号パスは、4 個の TX で最大 1200MHz の信号帯域幅、または 2 個の TX で 2400MHz を実現する、補間およびデジタル アップコンバージョン オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。
各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジのデジタル ステップ アッテネータ (DSA) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションによりデータ帯域幅を最適化でき、FB パスなしの 4 つの RX では最高 1200MHz、2 つの FB パス付き (それぞれ 1200MHz の帯域幅) では最高 600MHz が得られます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE7950EVM — AFE7950 4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE の評価基板
AFE7950 シリーズ評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (4T4R+2FB) を同時サポートするように構成できる、フレキシブルRF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。下に示した TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (別売りの TSW14J56EVM)搭載EVMインターフェイスや、多くの FPGA FMC 準拠の開発キット。
TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 および AFE7950 評価基板
TIDA-010260 — 4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。