RF トランシーバ

高集積の RF レシーバの採用で、性能、帯域幅、電力に関する要件に対応可能

parametric-filter製品をすべて表示
高いチャネル密度、広い信号帯域幅、高分解能を達成している TI の統合型データ コンバータを採用すると、最も厳しい条件が要求されるワイヤレス、防衛、測定の各トランシーバ アプリケーションで、ダイナミック レンジの拡大と部品表 (BOM) の低減を実現できます。

カテゴリ別の参照

アプリケーション別の選択

ワイヤレス インフラ

これらの AFE の特性評価、文書化、サポートは特に、大規模な商用ワイヤレス基地局やバックホールの各アプリケーションを想定しています。

汎用

これらの AFE の特性評価、文書化、サポートは特に、航空宇宙、防衛通信、レーダー、試験装置の各アプリケーションを想定しています。

関連カテゴリ
10MSPS を上回るすべての高速 ADC

ご希望の広帯域トランシーバが見つからない場合、10MSPS を上回るすべての高速 ADC をご参照ください。

10MSPS を上回るすべての高速 DAC

ご希望の広帯域トランシーバが見つからない場合、10MSPS を上回るすべての高速 DAC をご参照ください。

主な RF サンプリング トランシーバ

設計と開発に役立つリソース

ファームウェア
高速データ コンバータへの FPGA 接続に役立つ、JESD204 Rapid Design IP (JESD204 採用の迅速設計知的財産)

JESD204 rapid design IP (迅速設計知的財産) は、良好に動作する JESD204 システムを FPGA エンジニアが開発する際に、迅速な経路をたどれる設計を採用しています。この IP は、ダウンストリーム (下流) のデジタル処理と他のアプリケーション ロジックを、性能とタイミングに関する JESD204 プロトコルの重要な制約の大半から分離できるアーキテクチャを採用しています。この IP は、ファームウェア開発に費やす期間を短縮し、FPGA の統合を平易化できるように、設計者の皆様を支援します。

JESD204 rapid design IP は、TI の高速データ (...)

評価ボード
AFE7920 4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック パス搭載、RF サンプリング トランシーバの評価基板

AFE7920 評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (4T4R + 2FB) を同時サポートするように構成できる、RF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。

このボードを使用して評価できる AFE7920 デバイスは、クワッドチャネル RF サンプリング アナログ フロント エンド (AFE) であり、複数の 14 ビット 12GSPS D/A コンバータ (DAC)、複数の 14 ビット 3GSPS A/D コンバータ (ADC)、およびこれらの DAC と ADC (...)

評価ボード
HITEK Agilex eSOM7 with FMC+ connector to RF transceiver EVMs

The Hitek Systems eSOM7 interfaces with the AFE8092, AFE8030, AFE7952, and AFE7920 through an FPGA mezzanine card (FMC) connector. It provides a quick evaluation and prototyping platform for 5G wireless solutions based on Intel’s latest high-performance 10-nm Agilex F-Series FPGA.

AFE8190
RF トランシーバ

16 チャネル、RF サンプリング トランシーバ

概算価格 (USD) 1ku | 4976

AFE7950-SP
RF トランシーバ

放射線耐性保証 (RHA)、最大 12GHz、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ

技術リソース

技術記事
技術記事
高速データ コンバータの採用で開発期間短縮のカギとなる情報をご覧ください。
TI の対策を活用すると、高速データ コンバータと AFE の評価がどれほど容易になるかをご確認ください。 
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
高速シグナル チェーンのトレーニング シリーズ
RF サンプリングや JESD204B などのトピックを取り扱うオンライン トレーニング シリーズ。 
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
高速 A/D コンバータ (ADC) の基礎 (High-speed analog-to-digital converter (ADC) fundamentals)
これらのビデオでは、ADC と DAC 両方のアーキテクチャの概要を含め、高速データ コンバータの基礎を取り扱っています。