主页 设计和开发 合作伙伴目录
Anhua Optoelectronics Technology Co., Ltd

Anhua Optoelectronics Technology Co., Ltd

Provider of optical mirror modules

Established in August 2012, Shenzhen Anhua Optoelectronics Technology Co., Ltd. is a national high-tech enterprise, focusing on optical product development , production and sales, and engaging in the fields of intelligent projection, 3D scanning, 3D printing. We specialize in the LED pico projection optical engine with brightness ranging from 50 lumens to 4000 lumens, resolution from WVGA to 4K.

Anhua Optoelectronics has a number of patented technologies in optical ultra-short-throw projection and LED pico-projection, and the transformation of technological achievements has been completed to realize technology industrialization. As the core module of 3D structured light visual sensing, a variety of structured light 3D scanning projectors have been widely used in major 3D visual imaging system manufacturers at domestic and abroad, and are in a leading position in the industry.

Anhua Optoelectronics is committed to providing customers with services covering different levels of optical engine, driver solution, machine vision and engineering interface etc, so as to create a piercing eye for industrial upgrading and intelligent manufacturing.

光谱分析和光纤网络产品
DLP4500NIR 0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP3010LC 0.3 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4500 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710LC 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC350 适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
联系人
提供的资源
  • 光学模块
  • 评估板
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • F/21, Block A, Bldg 8, Shenzhen International Innovation Valley
  • Dashi 1st Road, Xili Street, Nanshan Dist
  • Shenzhen, 518055
  • China

资源

光学模块

ANHUA-3P-DLP2010-D — 采用 DLP2010 的 AnHua Optoelectronics 显示光学模块

AnHua Optoelectronics 是独立的第三方公司,在利用 DLP 产品设计和制造光学模块领域拥有深厚的专业知识。光学模块是一个紧凑的组合件,包括数字微镜器件 (DMD)、光源、光学器件及相关的机械结构。这些光学模块适用于采用 DLP2010 的显示应用。光学模块及其规格由第三方公司(而不是德州仪器 [TI])生产和管理。我们期望此列表中包含的模块目前由第三方公司生产。
光学模块

ANHUA-3P-DLP230GP-D — 采用 DLP230GP 的 AnHua Optoelectronics 显示光学模块

AnHua Optoelectronics 是独立的第三方公司,在利用 DLP 产品设计和制造光学模块领域拥有深厚的专业知识。光学模块是一个紧凑的组合件,包括数字微镜器件 (DMD)、光源、光学器件及相关的机械结构。这些光学模块适用于采用 DLP230GP 的显示应用。光学模块及其规格由第三方公司(而不是德州仪器 [TI])生产和管理。我们期望此列表中包含的模块目前由第三方公司生产。
光学模块

ANHUA-3P-DLP230NP-D — 采用 DLP230NP 的 AnHua Optoelectronics 显示光学模块

AnHua Optoelectronics 是独立的第三方公司,在利用 DLP 产品设计和制造光学模块领域拥有深厚的专业知识。光学模块是一个紧凑的组合件,包括数字微镜器件 (DMD)、光源、光学器件及相关的机械结构。这些光学模块适用于采用 DLP230NP 的显示应用。光学模块及其规格由第三方公司(而不是德州仪器 [TI])生产和管理。我们期望此列表中包含的模块目前由第三方公司生产。
光学模块

ANHUA-3P-DLP3010-D — 采用 DLP3010 的 AnHua Optoelectronics 显示光学模块

AnHua Optoelectronics 是独立的第三方公司,在利用 DLP 产品设计和制造光学模块领域拥有深厚的专业知识。光学模块是一个紧凑的组合件,包括数字微镜器件 (DMD)、光源、光学器件及相关的机械结构。这些光学模块适用于采用 DLP3010 的显示应用。光学模块及其规格由第三方公司(而不是德州仪器 [TI])生产和管理。我们期望此列表中包含的模块目前由第三方公司生产。
光学模块

ANHUA-3P-DLP3010LC-I — AnHua Optoelectronics 采用 DLP3010LC 的工业光学模块

AnHua Optoelectronics 是独立的第三方公司,在设计和制造光学模块(一种紧凑的组件,包括数字微镜器件、光源、光学元件和相关的机械结构)领域拥有深厚的专业知识,采用 DLP3010LC 打造了适合工业应用的光学模块。光学模块及其规格由第三方公司(非德州仪器 (TI))生产和管理,预计此列表中包含的模块目前由该第三方公司进行生产。
光学模块

ANHUA-3P-DLP3310-D — 采用 DLP3310 的 AnHua Optoelectronics 显示光学模块

AnHua Optoelectronics 是独立的第三方公司,在利用 DLP 产品设计和制造光学模块领域拥有深厚的专业知识。光学模块是一个紧凑的组合件,包括数字微镜器件 (DMD)、光源、光学器件及相关的机械结构。这些光学模块适用于采用 DLP3310 的显示应用。光学模块及其规格由第三方公司(而不是德州仪器 [TI])生产和管理。我们期望此列表中包含的模块目前由第三方公司生产。
光学模块

ANHUA-3P-DLP4500-D — 采用 DLP4500 的 AnHua Optoelectronics 显示光学模块

AnHua Optoelectronics 是独立的第三方公司,在利用 DLP 产品设计和制造光学模块领域拥有深厚的专业知识。光学模块是一个紧凑的组合件,包括数字微镜器件 (DMD)、光源、光学器件及相关的机械结构。这些光学模块适用于采用 DLP4500 的显示应用。光学模块及其规格由第三方公司(而不是德州仪器 [TI])生产和管理。我们期望此列表中包含的模块目前由第三方公司生产。
光学模块

ANHUA-3P-DLP4500NIR-I — 采用 DLP4500NIR 的 AnHua Optoelectronics 工业应用光学模块

AnHua Optoelectronics 是独立的第三方公司,在设计和制造光学模块(一种紧凑的组件,包括数字微镜器件、光源、光学元件和相关的机械结构)领域拥有深厚的专业知识,采用 DLP4500NIR 打造了适合工业应用的光学模块。光学模块及其规格由第三方公司(非德州仪器 (TI))生产和管理,预计此列表中包含的模块目前由该第三方公司进行生产。
光学模块

ANHUA-3P-DLP45OPTICALMOD — 安华光电 DLP4500 光学模块

Anhua Optoelectronics 提供采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA DMD 的各种生产就绪光学模块,适用于不同的投射比、亮度、尺寸和波长选项。欢迎提出包括更换光源或重新设计光学系统的系统修改方面的请求。

如需了解有关 Anhua Optoelectronics 的更多信息,请访问 http://www.anhuaoe.com
光学模块

ANHUA-3P-DLP4710-D — 采用 DLP4710 的 AnHua Optoelectronics 显示光学模块

AnHua Optoelectronics 是独立的第三方公司,在利用 DLP 产品设计和制造光学模块领域拥有深厚的专业知识。光学模块是一个紧凑的组合件,包括数字微镜器件 (DMD)、光源、光学器件及相关的机械结构。这些光学模块适用于采用 DLP4710 的显示应用。光学模块及其规格由第三方公司(而不是德州仪器 [TI])生产和管理。我们期望此列表中包含的模块目前由第三方公司生产。
光学模块

ANHUA-3P-DLP4710LC-I — AnHua Optoelectronics 采用 DLP4710LC 的工业光学模块

AnHua Optoelectronics 是独立的第三方公司,在设计和制造光学模块(一种紧凑的组件,包括数字微镜器件、光源、光学元件和相关的机械结构)领域拥有深厚的专业知识,采用 DLP4710LC 打造了适合工业应用的光学模块。光学模块及其规格由第三方公司(非德州仪器 (TI))生产和管理,预计此列表中包含的模块目前由该第三方公司进行生产。
评估板

ANHUA-3P-DLP471TP-D — 采用 DLP471TP 的 AnHua Optoelectronics 显示光学模块

AnHua Optoelectronics 是独立的第三方公司,在利用 DLP 产品设计和制造光学模块领域拥有深厚的专业知识。光学模块是一个紧凑的组合件,包括数字微镜器件 (DMD)、光源、光学器件及相关的机械结构。这些光学模块适用于采用 DLP471TP 的显示应用。光学模块及其规格由第三方公司(而不是德州仪器 [TI])生产和管理。我们预计此列表中包含的模块目前正由第三方公司生产。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。