数据表
DLP3010LC
- 0.3 英寸 (7.93mm) 对角线微镜阵列
- 1280 × 720 铝制微米级微镜阵列,采用正交布局
- 5.4 – 微米微镜间距
- ±17° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
- 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
- 偏振无关型铝微镜表面
- 8 位 SubLVDS 输入数据总线
- 专用 DLPC3478 显示和光控制器及 DLPA200x 或 DLPA300x PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行
申请了解更多信息
您将需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DLP3010LC 0.3 720p 数字微镜器件 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023-7-26 |
| 用户指南 | DMD 衍射效率计算器 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2026-1-14 | |
| 应用简报 | 适用于 3D 机器视觉的高度可扩展的 TI DLP 技术 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-10-10 | |
| 应用简报 | TI DLP® Pico™ 技术 3D 扫描改进 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-1-8 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DLP3010EVM-LC — DLP® 3010 光控制评估模块
DLP® 3010 光控制评估模块 (EVM) 是一款易于使用的评估平台,适用于各种工业应用,如 3D 扫描、3D 打印、医疗成像、自动光学检查 (AOI) 和面部识别。它支持两个可配置输入触发器和一个可配置输出触发器,可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。该 EVM 包含 DLP3010 (0.3 720p) 数字微镜器件 (DMD),一个 DLPC3478 显示和光控制器,以及 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器。它还配有生产就绪型光学引擎,并以小巧外形实现了分辨率、亮度、速度和可编程性的完美结合。
光学模块
ANHUA-3P-DLP3010LC-I — AnHua Optoelectronics 采用 DLP3010LC 的工业光学模块
AnHua Optoelectronics 是独立的第三方公司,在设计和制造光学模块(一种紧凑的组件,包括数字微镜器件、光源、光学元件和相关的机械结构)领域拥有深厚的专业知识,采用 DLP3010LC 打造了适合工业应用的光学模块。光学模块及其规格由第三方公司(非德州仪器 (TI))生产和管理,预计此列表中包含的模块目前由该第三方公司进行生产。
应用软件和框架
DLP-PICO-DLPC34XX-API — 用于 DLPC34XX 控制器的 DLP® Pico™ API
DLP® Pico™ 显示和光控制 API (DLPC-API) 是用于控制 DLPC34xx 芯片组的 API(应用编程接口)。DLPC34xx 芯片组包括 DLPC34xx 控制器以及相关的 DMD 和 PMIC。明确地说,API 仅支持 HTML 文档文件中提及的 DMD 和控制器;然而,API 与所有 DLPC34xx 控制器具有某种程度的兼容性。
3D DMD 机械几何
DLPM056 — DLP3010/DLP3010LC/DLP300S DMD With FQK Package (Series 245) 3D-CAD Geometry
This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
计算工具
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
设计工具
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
设计工具
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
DMD 安装设计
DLPR070 — Series 245 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DLP-S245 (FQK) | 57 | Ultra Librarian |