ANHUA-3P-DLP45OPTICALMOD

安华光电 DLP4500 光学模块

ANHUA-3P-DLP45OPTICALMOD

立即订购

概述

Anhua Optoelectronics 提供采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA DMD 的各种生产就绪光学模块,适用于不同的投射比、亮度、尺寸和波长选项。欢迎提出包括更换光源或重新设计光学系统的系统修改方面的请求。

如需了解有关 Anhua Optoelectronics 的更多信息,请访问 http://www.anhuaoe.com

光谱分析和光纤网络产品
DLP4500NIR 0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP4500 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC350 适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

光学模块

ANHUA-DLP45OPTICALMOD — 安华光电 DLP4500 光学模块

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 DLPC350 Programmer’s Guide (Rev. G) 2018年 7月 5日

支持与培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。