Atomathic

Atomathic 的 AIDAR 和 AISIR 平台使传感器的精度和智能水平更上一层楼。

Atomathic 是一家物理 AI 感知公司,开发超清技术,让机器在工作中实时感知、决策和互动。Atomathic 的雷达软件平台将物理世界的复杂性转化为结构化智能。通过将超清感应与实时 AI 推理相结合,我们将雷达信号转换为自适应、可扩展的理解方式,从而为任何平台做好准备。我们重新定义雷达,实现智能感知,带来更安全、更智能的自主性。
汽车毫米波雷达传感器
AWR2188 — 采用封装上装载 (LoP) 技术的单芯片 8RX/8TX 可级联 76GHz 至 81GHz 收发器
联系人
提供的资源
  • Third-party accessory
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • 7026 Koll Center Parkway, Suite 201
  • Pleasanton, California, 94566
  • United States

资源

Third-party accessory

ATM-3P-AIDAR — Atomathic 8x8 AI 雷达,实现 4D 超分辨率检测

Atomathic 8x8 AIDAR 雷达是一款由 AI 赋能的雷达开发平台,旨在提供高分辨率 4D 检测和物体形状识别。该平台将 8×8 天线阵列与先进的基于 AI 的信号处理技术相结合,能够从雷达数据中提取详细的距离、速度、方位角和仰角信息。

 

该雷达利用基于原子范式的处理技术实现超分辨率探测,并提升了对间距紧密目标的分离能力,从而增强了在复杂环境中的感知能力。该架构支持灵活的处理策略,包括边缘、卫星和集中式处理,使开发人员能够评估不同的系统配置。

 

Atomathic 8x8 AIDAR 雷达集成了采用德州仪器 (TI) (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。