TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Atomathic。
ATM-3P-AIDAR
概述
Atomathic 8x8 AIDAR 雷达是一款由 AI 赋能的雷达开发平台,旨在提供高分辨率 4D 检测和物体形状识别。该平台将 8×8 天线阵列与先进的基于 AI 的信号处理技术相结合,能够从雷达数据中提取详细的距离、速度、方位角和仰角信息。
该雷达利用基于原子范式的处理技术实现超分辨率探测,并提升了对间距紧密目标的分离能力,从而增强了在复杂环境中的感知能力。该架构支持灵活的处理策略,包括边缘、卫星和集中式处理,使开发人员能够评估不同的系统配置。
Atomathic 8x8 AIDAR 雷达集成了采用德州仪器 (TI) 毫米波雷达技术构建的射频前端及波导基准天线阵列,为先进雷达感知技术的开发奠定了基础。该平台配合 Atomathic 的 Aidar AI 信号处理软件使用时,可评估面向汽车及先进检测应用(包括 L2 和 L3 系统)的 AI 驱动雷达感知方案。
特性
- 用于 4D 高分辨率检测的 8x8 雷达平台
- 具有物体形状识别功能的基于 AI 的信号处理
- 基于原子范数的处理方法,可改善目标分离效果
- 适应性强的边缘、卫星或集中式处理架构
- 基于德州仪器 (TI) 毫米波雷达技术构建的射频前端
汽车毫米波雷达传感器
照片提供方为 Atomathic
立即订购并开发
Third-party accessory
ATM-3P-AIDAR — Atomathic 8x8 AI 雷达,实现 4D 超分辨率检测
ATM-3P-AIDAR — Atomathic 8x8 AI 雷达,实现 4D 超分辨率检测
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。