特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
Conclusive Engineering Sp. z o.o.
Hardware and software products for Arm-based processors: modules, manufacturing, design services
Conclusive Engineering is a full-service embedded system development provider specializing in the delivery of customized embedded hardware, software, and services.
Conclusive's engineering team merges their collective hardware and software expertise to deliver high-performance embedded systems to their customers.
Headquartered in the European Union, in the city of Katowice, Poland and services customers worldwide.
联系人
提供的资源
- 评估板
支持的地区
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
公司总部
- Ligocka 103/3
- Katowice, 40-568
资源
评估板
CONCL-3P-RCHD-AM62 — 采用 AM623 和 AM625 处理器的 Conclusive Engineering RCHD-AM62 模块上系统
用于高级连接的紧凑型器件
RCHD-AM62 模块上系统采用紧凑型 SO-DIMM 封装,其外形尺寸为 82mm x 45mm。RCHD-AM62 提供多种连接选项,包括双 1Gbit/s 以太网、Wi-Fi® 和 Bluetooth® v4.1。其单个 3.3V 电源输入注重能效。
适用于工业、零售和工厂自动化的多功能选择
可扩展接口、安全启动和 Arm® TrustZone® 增强了 RCHD-AM62 的灵活性和安全性,使其成为工业自动化、零售、工厂自动化、边缘计算等各种应用中嵌入式模块上系统的通用选择。
免责声明