主页 设计和开发 合作伙伴目录
Shenzhen Feasycom Co., Ltd

Shenzhen Feasycom Co., Ltd

IoT products and services provider

Feasycom focuses on the research and development of IoT products and services. We have our own Bluetooth & Wi-Fi stack implementations and provide a one-stop solution. Our solution categories cover Bluetooth, Wi-Fi, RFID, 4G, Matter/Thread and UWB technologies.

Wi-Fi 产品
CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 5.4 配套 IC

 

低功耗 2.4GHz 产品
CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU
联系人
提供的资源
  • 子卡
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 日本
  • 欧洲
公司总部
  • Rm 508, Building A, Fenghuang Zhigu, No.50, Tiezai Road
  • Xixiang, Baoan District
  • Shenzhen, 518102
  • China

资源

子卡

FEASY-3P-BT616-BT618V — 采用 CC2640 的飞易通 BT616 和 BT618V 蓝牙模块

FSC-BT616 是一款基于 TI CC2640R2F 芯片组的低功耗蓝牙 5.1 模块。它支持 GAP、ATT/GATT、SMP 和 L2CAP 配置文件。此模块采用小型封装(集成 PCB 天线),集成了基带控制器,因此设计人员可以更灵活地设计产品外形。

子卡

FEASY-3P-BW1102FJ — Feasycom FSC-BW1102FJ CC3351 Wi-Fi 6® 和 Bluetooth® 5.4 模块

Feasycom 的 BW1102FJ 是一款基于 CC3351 IC 的小尺寸薄型 Wi-Fi 和蓝牙组合模块,其电路板尺寸为 12mm×15mm,可轻松采用表面贴装技术 (SMT) 工艺制造,非常适合用于平板电脑、PC、移动设备和消费电子产品。此模块为 Wi-Fi 提供安全数字输入输出 (SDIO) 2.0 接口以连接主机处理器,并为蓝牙 5.4 提供高速 UART 接口。 
此模块提供 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.4,同时与 Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11ac) 保持兼容。 

子卡

FEASY-3P-WF210 — Feasycom FSC-WF210 2.4GHz Wi-Fi 4 模块

Feasycom 的 FSC-WF210 是具有无线连接的高性能、高度集成型多媒体和大量数据传输片上系统 (SoC) 解决方案,非常适合希望为兼容我们的 CC3220SF 的产品添加无线功能的设计人员。它将重要的电子元件(包括基带、无线收发器和电源管理)集成到单个 SoC 中。其电源管理子系统包括支持宽电源电压范围的集成式直流/直流转换器,并支持低功耗模式以延长电池寿命。该模块支持基站、AP 和 Wi-Fi Direct 模式,以及 WPA2 个人和企业安全标准。它包含嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 栈、HTTP 服务器,以及支持各种 Wi-Fi (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。