FEASY-3P-BW1102FJ

Feasycom FSC-BW1102FJ CC3351 Wi-Fi 6® 和 Bluetooth® 5.4 模块

FEASY-3P-BW1102FJ

立即订购

概述

Feasycom 的 BW1102FJ 是一款基于 CC3351 IC 的小尺寸薄型 Wi-Fi 和蓝牙组合模块,其电路板尺寸为 12mm×15mm,可轻松采用表面贴装技术 (SMT) 工艺制造,非常适合用于平板电脑、PC、移动设备和消费电子产品。此模块为 Wi-Fi 提供安全数字输入输出 (SDIO) 2.0 接口以连接主机处理器,并为蓝牙 5.4 提供高速 UART 接口。 
此模块提供 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.4,同时与 Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11ac) 保持兼容。 

特性
  • 2.4GHz 和 5GHz、20MHz、单空间流
  • 支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 的 MAC、基带和射频收发器
  • 基于硬件的加密和解密,支持 WPA2 和 WPA3
  • 出色的互操作性
  • 应用吞吐量高达 50Mbps
  • 能够运行 TCP/IP 协议栈的任何处理器或 MCU 主机的配套 IC
  • LE 编码 PHY(远距离)、LE 2M PHY(高速)和广播扩展
  • 主机控制器接口 (HCI) 传输,具有 UART 或共享 SDIO 的选项
  • 输出功率高达 +20.5dBm 的解决方案
Wi-Fi 产品
CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3351 SimpleLink™ dual-band (2.4 and 5GHz) Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Shenzhen Feasycom Co., Ltd

立即订购并开发

子卡

FSC-WF1101FJ — CC3350 Wi-Fi 6 模块

子卡

FSC-BW1102FJ — CC3351 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.4 模块

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Shenzhen Feasycom Co., Ltd.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。