产品详情

Processor External MCU, External MPU Type MCU or MPU attach Technology Bluetooth® LE, Wi-Fi Protocols Matter, Qualified against Bluetooth® Core 5.4, Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz Operating system Android, FreeRTOS, Linux Certifications Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 65 Features 2M PHY, 802.11ax, AP, COEX, Coded PHY, Extended advertising, LE Secure Connections, STA Security Secure communication, Secure firmware & software update Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
Processor External MCU, External MPU Type MCU or MPU attach Technology Bluetooth® LE, Wi-Fi Protocols Matter, Qualified against Bluetooth® Core 5.4, Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz Operating system Android, FreeRTOS, Linux Certifications Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 65 Features 2M PHY, 802.11ax, AP, COEX, Coded PHY, Extended advertising, LE Secure Connections, STA Security Secure communication, Secure firmware & software update Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5

主要特性

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)

  • CC3351 器件中的低功耗蓝牙 5.4

  • 是能够运行 TCP/IP 协议栈的任何处理器或 MCU 主机的配套 IC

  • 集成 2.4GHz 和 5GHz PA,可提供输出功率高达 +20.5dBm 的完整无线解决方案。

  • 工作温度:-40°C 至 +105°C

  • 应用吞吐量高达 50Mbps

扩展特性

  • Wi-Fi 6
    • 2.4GHz 和 5GHz,20MHz,单空间流
    • 支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ax 的 MAC、基带和射频收发器
    • OFDMA、触发帧、MU-MIMO(下行链路)、基本服务集着色和目标唤醒时间 (TWT),可提高效率
    • 基于硬件的加密和解密,支持 WPA2 和 WPA3
    • 出色的互操作性
    • 支持 4 位 SDIO 或 SPI 主机接口
  • 低功耗蓝牙 5.4
    • LE 编码 PHY(远距离)、LE 2M PHY(高速)和广播扩展
    • 主机控制器接口 (HCI) 传输,具有 UART 或共享 SDIO 的选项
  • 增强安全性
    • 安全主机接口
    • 固件身份验证
    • 防回滚保护
  • 多角色支持(例如,并发 STA 和 AP),可连接不同射频通道(Wi-Fi 网络)上的 Wi-Fi 器件
  • 可选天线分集或选择
  • 3 线或 1 线 PTA,用于与额外 2.4GHz 无线电(例如 Thread 或 Zigbee)在外部共存
  • 电源管理
    • VMAIN、VIO、Vpp:1.8V
    • VPA:3.3V
  • 时钟源
    • 40MHz XTAL 快速时钟
    • 内部慢速时钟或外部 32.768kHz 慢速时钟
  • 小封装尺寸
    • 易于设计,采用 40 引脚 5mm × 5mm Quad Flat No-Leaded (QFN) 封装,间距为 0.4mm

主要特性

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)

  • CC3351 器件中的低功耗蓝牙 5.4

  • 是能够运行 TCP/IP 协议栈的任何处理器或 MCU 主机的配套 IC

  • 集成 2.4GHz 和 5GHz PA,可提供输出功率高达 +20.5dBm 的完整无线解决方案。

  • 工作温度:-40°C 至 +105°C

  • 应用吞吐量高达 50Mbps

扩展特性

  • Wi-Fi 6
    • 2.4GHz 和 5GHz,20MHz,单空间流
    • 支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ax 的 MAC、基带和射频收发器
    • OFDMA、触发帧、MU-MIMO(下行链路)、基本服务集着色和目标唤醒时间 (TWT),可提高效率
    • 基于硬件的加密和解密,支持 WPA2 和 WPA3
    • 出色的互操作性
    • 支持 4 位 SDIO 或 SPI 主机接口
  • 低功耗蓝牙 5.4
    • LE 编码 PHY(远距离)、LE 2M PHY(高速)和广播扩展
    • 主机控制器接口 (HCI) 传输,具有 UART 或共享 SDIO 的选项
  • 增强安全性
    • 安全主机接口
    • 固件身份验证
    • 防回滚保护
  • 多角色支持(例如,并发 STA 和 AP),可连接不同射频通道(Wi-Fi 网络)上的 Wi-Fi 器件
  • 可选天线分集或选择
  • 3 线或 1 线 PTA,用于与额外 2.4GHz 无线电(例如 Thread 或 Zigbee)在外部共存
  • 电源管理
    • VMAIN、VIO、Vpp:1.8V
    • VPA:3.3V
  • 时钟源
    • 40MHz XTAL 快速时钟
    • 内部慢速时钟或外部 32.768kHz 慢速时钟
  • 小封装尺寸
    • 易于设计,采用 40 引脚 5mm × 5mm Quad Flat No-Leaded (QFN) 封装,间距为 0.4mm

SimpleLink™ Wi-Fi™ CC33xx 系列器件兼具经济性和可靠性,使工程师能够放心地连接更多应用。CC33xx 是单芯片 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 器件。CC3350 和 CC3351 是此引脚对引脚兼容系列中的首批双频带器件。

  • CC3350:2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 6 配套 IC

  • CC3351:2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套 IC

CC335x 提供 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙,同时兼容 Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11ac)。这些 CC335x 器件是德州仪器 (TI) 的第 10 代连接组合芯片。因此,CC335x 是基于成熟的技术设计而成。这些器件非常适合配备运行 TCP/IP 的 Linux 或 RTOS 主机的成本敏感型嵌入式应用。CC335x 将 Wi-Fi 6 的高效性能带入物联网 (IoT) 的嵌入式器件应用中,并配备了占用空间较小的 PCB 和高度优化的物料清单。

SimpleLink™ Wi-Fi™ CC33xx 系列器件兼具经济性和可靠性,使工程师能够放心地连接更多应用。CC33xx 是单芯片 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 器件。CC3350 和 CC3351 是此引脚对引脚兼容系列中的首批双频带器件。

  • CC3350:2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 6 配套 IC

  • CC3351:2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套 IC

CC335x 提供 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙,同时兼容 Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11ac)。这些 CC335x 器件是德州仪器 (TI) 的第 10 代连接组合芯片。因此,CC335x 是基于成熟的技术设计而成。这些器件非常适合配备运行 TCP/IP 的 Linux 或 RTOS 主机的成本敏感型嵌入式应用。CC335x 将 Wi-Fi 6 的高效性能带入物联网 (IoT) 的嵌入式器件应用中,并配备了占用空间较小的 PCB 和高度优化的物料清单。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
CC3351MOD 预发布 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 Certified modules based on CC3351 for design simplicity

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC335x SimpleLink™ 2.4GHz 和 5GHz 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙® 配套 IC 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 11月 10日
用户指南 CC33xx Hardware Integration User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2026年 1月 8日
用户指南 CC33xx WLAN 特性 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 26日
应用手册 CC33xx 生产线指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 9日
用户指南 CC33xx 硬件集成 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 12月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BP-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块

SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 器件可通过运行 Linux® 的处理器主机或运行 RTOS 的 MCU 主机在嵌入式应用中实现实惠、可靠且安全的连接。CC3351 BoosterPackTM 插件模块 (BP-CC3351) 是一款测试和开发板,可轻松连接到 TI LaunchPad 或处理器板,从而实现快速软件开发。

 

此套件可用于 3 种配置:

  • MCU 和 RTOS 评估:BP-CC3351 + LaunchPad 且 MCU 运行 TCP/IP,如 LP-AM243
  • 处理器和 Linux 评估:BP-CC3351 + (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

M2-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块

SimpleLink™ CC3351 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 器件可通过运行 Linux® 的处理器主机或运行 RTOS 的 MCU 主机在嵌入式应用中实现实惠、可靠且安全的连接。CC3351 M.2 卡插件模块 (M2-CC3351) 是测试和开发板,可轻松连接到支持 M.2 Key E 接口的 TI 处理器板或其他处理器板,从而实现快速软件开发。

 

此 M2 卡可轻松与以下处理器主板配对:

  • SK-AM62B-P1
  • SK-AM62A-LP
  • SK-AM62-LP
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
子卡

BDE-3P-BW335X — BDE BW335x 无线模块

BDE-3P-BW335x 模块是基于 TI CC3351/CC3350 的 2.4GHz & 5GHz 双频带 Wi-Fi 6(和低功耗 Bluetooth® 组合)无线模块。这些模块非常适合用于运行 TCP/IP 的 Linux 或 RTOS 主机的成本敏感型嵌入式应用(应用吞吐量要求高达 50Mbps)。提供的不同型号可满足各种集成要求。这些模块提供三种天线选项:ANT 引脚用于外部天线,U.FL 连接器用于外部天线,以及集成的 PCB 迹线天线。工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,且“-IN”(扩展工业级)型号具有 -40℃ 至+105℃ (...)

子卡

EZURI-3P-SONATI351 — Sona TI351 Wi-Fi 6 + 蓝牙 v5.4 模块

Ezurio 的 Sona™ TI351 基于德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ CC3351 芯片组,是一款稳健的工业物联网模块,具有坚固耐用、外形小巧、全球认证、连接可靠和易于集成的优点。得益于 Ezurio 出色的配套服务和支持,Sona TI351 成为一款可满足您所有 Wi-Fi 6 需求且独具特色的 Wi-Fi 模块。

  • 兼容:我们的 Linux Backports 软件包支持多种 Linux 内核,包括 v6.x
  • 可靠:集成的 PA(功率放大器)和 LNA(低噪声放大器)带有 1x1 SISO 天线,可在恶劣的射频环境中实现可靠连接。
  • 稳健:丰富的功能集,包括 (...)
来源:Ezurio
子卡

FEASY-3P-BW1102FJ — Feasycom FSC-BW1102FJ CC3351 Wi-Fi 6® 和 Bluetooth® 5.4 模块

Feasycom 的 BW1102FJ 是一款基于 CC3351 IC 的小尺寸薄型 Wi-Fi 和蓝牙组合模块,其电路板尺寸为 12mm×15mm,可轻松采用表面贴装技术 (SMT) 工艺制造,非常适合用于平板电脑、PC、移动设备和消费电子产品。此模块为 Wi-Fi 提供安全数字输入输出 (SDIO) 2.0 接口以连接主机处理器,并为蓝牙 5.4 提供高速 UART 接口。 
此模块提供 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.4,同时与 Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11ac) 保持兼容。 

子卡

JIAAN-3P-TA3351NA-A — Cansec Wireless TA3351NA-A Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 5.4 模块

2.4GHz 和 5GHz TA3351 系统级封装 (SiP) 模块,支持 1×1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ax WLAN 标准,可实现与 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 的无缝集成。该模块基于 TI CC3351 单裸片芯片,通过 SDIO 接口将 WLAN 功能连接到主机处理器,而蓝牙则通过 UART 接口连接。
子卡

JRJN-3P-WG7A51 — Jorjin Technologies 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi® 6 低功耗 Bluetooth® 5.4 WG7A51-01 SiP 模块

WG7A51-01 系统级封装 (SiP) 模块是所有手机和便携式设备都很需要的设计,该模块采用我们的 CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套集成电路 (IC),可提供 TI 出色的 Wi-Fi 与低功耗蓝牙共存互操作性和节能技术。

WG7A51-01 WLAN 通过 1.8V SDIO 接口连接到主机处理器,而蓝牙通过 UART 进行连接。

为各种应用处理器提供了 Linux 和 Android 驱动程序。

子卡

PIDEU-3P-W602 — Panasonic Industry W602 无线模块

PAN W602-1 是一个具有集成低功耗 Bluetooth® 的单频带 2.4GHz 配套模块,适用于注重成本效益的项目,并且基于德州仪器 (TI) 的 CC3301 芯片组。

PAN W602-2 是一个具有集成低功耗蓝牙的双频带 2.4GHz 和 5GHz 配套模块,适用于需要更高数据速率或更少干扰的项目,并且基于德州仪器 (TI) 的 CC3351 芯片组。 

这些配套模块通过 SDIO 或 SPI(对于 Wi-Fi®)和 HS UART 或 SPI(对于蓝牙)连接到任何 Linux® 或 FreeRTOS 驱动的主机平台,以实现无缝无线通信。

(...)

应用软件和框架

SIMPLELINK-CONNECT SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs

The SimpleLink Connect mobile app is an example Bluetooth® Low Energy application for mobile devices that works with:

  • CC23XX devices running the SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK
  • CC33xx devices attached to a host running the CC33XX-SOFTWARE

The app provides a baseline for users to quickly build their (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R5 具有 512kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 无线 MCU CC2651P3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1354P10 具有 1MB 闪存、296KB SRAM 和集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU
Wi-Fi 产品
CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3351MOD SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块
硬件开发
开发套件
LP-EM-CC1354P10 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线微控制器的 CC1354P10 LaunchPad™ 开发套件
评估板
BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2651P3 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2651P3 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652R7 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC2340R5 CC2340R5 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.3 MCU LaunchPad™ 开发套件 M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块
软件
软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)
驱动程序或库
CC33XX-SOFTWARE CC33XX 软件开发源
下载选项
应用软件和框架

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx

The Wi-Fi toolbox package provides all the capabilities required to debug and monitor WLAN/Bluetooth® Low Energy firmware with a host, perform RF validation tests, run pretest for regulatory certification testing, and debug hardware and software platform integration issues.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套模块 CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3350MOD SimpleLinkTM 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套模块 CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3351MOD SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 CC3501E 支持 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低能耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU CC3551E 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU
硬件开发
评估板
BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3351MOD SimpleLink™ CC3351MOD 双频带 Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 LP-EM-CC35X1 CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块
软件
驱动程序或库
CC33XX-SOFTWARE CC33XX 软件开发源
下载选项
驱动程序或库

CC33XX-LINUX-MPU CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

The CC33XX devices are single and dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 companion devices suitable for both Linux and RTOS based systems. CC33XX-SOFTWARE is a collection of software development sources aimed to facilitate quick setup, out-of-box experience, and accelerate development in (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套模块 CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3350MOD SimpleLinkTM 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套模块 CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3351MOD SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块
硬件开发
评估板
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块
软件
应用软件和框架
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX SimpleLink Wi-Fi 工具箱
浏览 下载选项
驱动程序或库

CC33XX-LINUX-MPU-PORTS-SW CC33XX-LINUX-MPU Ports to LTS kernels and other HW platforms

The CC33XX devices are single and dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 companion devices suitable for both Linux and RTOS based systems. CC33XX-SOFTWARE is a collection of software development sources aimed to facilitate quick setup, out-of-box experience, and accelerate development in (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套模块 CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3350MOD SimpleLinkTM 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套模块 CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3351MOD SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块
驱动程序或库

CC33XX-RTOS-MCU CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms

The CC33XX devices are single and dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 companion devices suitable for both Linux and RTOS based systems. CC33XX-SOFTWARE is a collection of software development sources aimed to facilitate quick setup, out-of-box experience, and accelerate development in (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套模块 CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3350MOD SimpleLinkTM 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套模块 CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3351MOD SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块
硬件开发
评估板
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块
软件
应用软件和框架
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX SimpleLink Wi-Fi 工具箱
浏览 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.

(...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。

启动 下载选项
支持软件

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL The CC33XX QuickTrack Control App is a Wi-Fi automation test tool utilized for Wi-Fi® Certification

The CC33XX devices are single and dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 companion devices suitable for both Linux and RTOS based systems. CC33XX-SOFTWARE is a collection of software development sources aimed to facilitate quick setup, out-of-box experience, and accelerate development in (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套模块 CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3350MOD SimpleLinkTM 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套模块 CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3351MOD SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块
硬件开发
评估板
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块
软件
应用软件和框架
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX SimpleLink Wi-Fi 工具箱
下载选项
认证

SIMPLELINK-CC33XX-REPORTS Reports: CC33xx Regulatory Certification

Are you looking for CC3XXX certification support? SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of CC31XX, CC32XX, and CC33XX products. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套模块 CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 CC3350MOD SimpleLinkTM 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套模块 CC3351MOD SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC
硬件开发
评估板
BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3351MOD SimpleLink™ CC3351MOD 双频带 Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块
光绘文件

CC335x Reference Design Files

SLVC878.ZIP (870 KB)
光绘文件

BP-CC3351 Design Files

SPAC003.ZIP (6156 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频