Jorjin Technologies

Wireless system-on-module provider

Founded in 1997, Jorjin began as a manufacturer of SoM (system-on-modules) and SiP (system-in-package) products, eventually to become the largest supplier in the global market. As a logical next step, given the unstoppable trend of wearables and IIoT concepts in the near future, Jorjin has put its experience accumulated over 20 years regarding wireless, central processing, imagery and sensory equipment behind this wave, to provide smart glasses and IIoT solutions.

Wi-Fi 产品
CC3351 SimpleLink™ dual-band (2.4 and 5GHz) Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy 5.4 companion IC

 

工业毫米波雷达传感器
IWRL6432AOP 带集成天线的单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
联系人
提供的资源
  • 子卡
  • 评估板
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 17F, No 239, Sec. 1, Datong Rd.
  • Xizhi Dist.
  • New Taipei City, Taiwan, 22161
  • China

资源

子卡

JRJN-3P-WG7A51 — Jorjin Technologies 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi® 6 低功耗 Bluetooth® 5.4 WG7A51-01 SiP 模块

WG7A51-01 系统级封装 (SiP) 模块是所有手机和便携式设备都很需要的设计,该模块采用我们的 CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套集成电路 (IC),可提供 TI 出色的 Wi-Fi 与低功耗蓝牙共存互操作性和节能技术。

WG7A51-01 WLAN 通过 1.8V SDIO 接口连接到主机处理器,而蓝牙通过 UART 进行连接。

为各种应用处理器提供了 Linux 和 Android 驱动程序。

评估板

JRJN-3P-MT5C01-03 — 佐臻科技雷达模块

MT5C01-03 是一款 60GHz 毫米波模块上天线 (AoM) 传感器,结合了我们的工业 IWRL6432AOP 单芯片雷达技术。该传感器模块为工业物联网市场提供了良好的解决方案,具有超高精度、小尺寸和低功耗。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。