JRJN-3P-WG7A51

Jorjin Technologies 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi® 6 低功耗 Bluetooth® 5.4 WG7A51-01 SiP 模块

JRJN-3P-WG7A51

立即订购

概述

WG7A51-01 系统级封装 (SiP) 模块是所有手机和便携式设备都很需要的设计,该模块采用我们的 CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套集成电路 (IC),可提供 TI 出色的 Wi-Fi 与低功耗蓝牙共存互操作性和节能技术。

WG7A51-01 WLAN 通过 1.8V SDIO 接口连接到主机处理器,而蓝牙通过 UART 进行连接。

为各种应用处理器提供了 Linux 和 Android 驱动程序。

特性
  • 高度优化的 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 系统,适用于低成本嵌入式 IoT 应用
  • 多角色支持(如 STA 和 AP),可直接连接不同射频通道(Wi-Fi 网络)上的其他 Wi-Fi 器件
  • 3 线或 1 线 PTA,用于与 Thread 或 Zigbee 等额外 2.4GHz 无线电在外部共存
  • 应用吞吐量高达 50Mbps
  • 封装 LGA-100
Wi-Fi 产品
CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 5.4 配套 IC
照片提供方为 Jorjin Technologies

立即订购并开发

子卡

WG7A51-01 — 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 6 低功耗蓝牙 5.4 SIP 模块

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Jorjin Technologies.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。