RFbeam Microwave GmbH

工业毫米波雷达传感器
IWR6843 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWRL6432 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Schuppisstrasse 7
  • St. Gallen, 9016
  • Germany

资源

评估板

RFBEAM-3P-V-LD3-RFB — RFBeam V-LD3-RFB 工业雷达模块

V-LD3-RFB 传感器模块基于德州仪器 (TI) 的创新型低功耗 IWRL6432 芯片组,非常适合最远 20 米范围内的人体检测和多物体跟踪应用。V-LD3-RFB 与德州仪器 (TI) 的新款低功耗软件开发套件 (SDK) 完全兼容,并预编程了 TI 的创新型人体存在检测演示,包括人类/非人类目标分类器。它具有经过优化的板载天线,并经过预校准和测试,从而进一步简化了其使用。RFbeam 利用其广泛的专业知识帮助客户将经过认证的雷达解决方案推向市场,并提供认证和雷达天线罩设计支持。
评估板

RFBEAM-3P-V-MD3 — 基于 IWR6843 的 RFbeam V-MD3 防水传感器

V-MD3 是一款高端 3D 雷达收发器,具有集成的信号处理和跟踪算法。它可以准确地测量移动和静止物体的速度、方向、距离和角度(方位角和仰角)。它的数字架构和宽泛的电源电压范围确保其在独立应用和基于 MCU 的应用中都具有易用性。

此传感器配备一个 IWR6843 射频前端和一个 FPGA,具有坚固的 IP-65 外壳和 M12 连接器,可提供以太网连接。该雷达前端具有 3 根发射 (TX) 和 4 根接收 (RX) 贴片天线,搭配有强大的 FPGA (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。