主页 设计和开发 合作伙伴目录
Huizhou Soutek Software Co.,Ltd

Huizhou Soutek Software Co.,Ltd

关注领域包括车基软件、总线通信、诊断和全系统优化。

核心产品:车载嵌入式软件开发/集成、总线通信和诊断测试、ECU 开发、汽车组件设计、电机控制、CAN 总线和 AutoSAR 服务。
主要优势:拥有超过 15 年的跨行业专业经验,可确保提供专业解决方案,降低研发风险。全技术链覆盖提升效率,缩短产品上市准备时间。核心技术专长可优化系统性能,增强竞争力。

BLDC 驱动器
DRV8316C-Q1 具有集成电流检测功能、最大电压为 40V、峰值电流为 8A 的汽车级三相电机驱动器

 

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8714-Q1 具有内嵌式电流检测放大器的汽车级 40V、4 通道半桥智能栅极驱动器

 

步进电机驱动器
DRV8434A-Q1 具有集成电流检测和失速检测功能的汽车级 48V 2.5A 双极步进电机驱动器

 

汽车车身和照明 MCU
MSPM0G3518-Q1 具有 256kB 闪存、128kB SRAM、2 个 CAN、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的汽车级 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3519-Q1 具有 512kB 闪存、128kB SRAM、2 个 CAN、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的汽车级 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
联系人
提供的资源
  • 应用软件和框架
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 欧洲
公司总部
  • Room 202A, Building 3, Tian'an Business Park, No. 8, Huanhu 2nd Road, Huicheng District,
  • Huizhou, Guangdong, 516000
  • China

资源

应用软件和框架

STK-3P-STK1000 — 使用 MSPM0G35xx 和 STK-3P-STK1000 套件的应用示例

STK-3P-STK1000 应用解决方案基于 TI MSPM0G3519 高性能 MCU 和 DRV8316 电机驱动器 此解决方案专为汽车应用而设计,集成了轻量级、可靠的 CAN/LIN 协议栈,以极低的资源消耗实现高效的车载网络通信。该软件还包括基于磁场定向控制 (FOC) 的电机驱动算法,可实现高效率、低噪声的精密电机控制。该平台具有 A/B 分区固件管理功能,支持安全的无线 (OTA) 更新和冗余备份。 

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。