产品详情

Rating Automotive Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM, 6xPWM RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 95 Peak output current (A) 8 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features Integrated FETs Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM, 6xPWM RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 95 Peak output current (A) 8 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features Integrated FETs Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 三相 BLDC 电机驱动器
    • 逐周期电流限制,可限制相位电流
    • 支持高达 200kHz 的 PWM 频率
    • 主动消磁支持减少功率损耗
  • 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • T A = 25°C 时,R DS(ON) (HS + LS) 为 95mΩ(典型值)
  • 低功耗睡眠模式
    • V VM = 13.5V、T A = 25°C 时为 2.5µA(最大值)
  • 多种控制接口选项
    • 6x PWM 控制接口
    • 3x PWM 控制接口
    • 具有逐周期电流限制的 6x PWM 控制接口
    • 具有逐周期电流限制的 3x PWM 控制接口
  • 不需要外部电流检测电阻器,内置电流检测功能
  • 灵活的器件配置选项
    • DRV8316CR-Q1:用于器件配置和故障状态的 5MHz 16 位 SPI 接口
    • DRV8316CT-Q1:基于硬件引脚的配置
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置 3.3V/5V、200mA 降压稳压器
  • 内置 3.3V,30mA LDO 稳压器
  • 延迟补偿减少占空比失真
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 SPI 接口进行故障诊断
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 三相 BLDC 电机驱动器
    • 逐周期电流限制,可限制相位电流
    • 支持高达 200kHz 的 PWM 频率
    • 主动消磁支持减少功率损耗
  • 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • T A = 25°C 时,R DS(ON) (HS + LS) 为 95mΩ(典型值)
  • 低功耗睡眠模式
    • V VM = 13.5V、T A = 25°C 时为 2.5µA(最大值)
  • 多种控制接口选项
    • 6x PWM 控制接口
    • 3x PWM 控制接口
    • 具有逐周期电流限制的 6x PWM 控制接口
    • 具有逐周期电流限制的 3x PWM 控制接口
  • 不需要外部电流检测电阻器,内置电流检测功能
  • 灵活的器件配置选项
    • DRV8316CR-Q1:用于器件配置和故障状态的 5MHz 16 位 SPI 接口
    • DRV8316CT-Q1:基于硬件引脚的配置
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置 3.3V/5V、200mA 降压稳压器
  • 内置 3.3V,30mA LDO 稳压器
  • 延迟补偿减少占空比失真
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 SPI 接口进行故障诊断

DRV8316C-Q1 集成了三个 H 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ 的超低 R DS(ON)(高侧 + 低侧),可为 12V 汽车级无刷直流电机提供高功率驱动能力。 DRV8316C-Q1 提供集成电流检测功能,无需再使用外部检测电阻。 DRV8316C-Q1 集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调节降压稳压器(3.3V/5V,200mA)和 LDO (3.3V/30mA)。

DRV8316C-Q1 提供了可配置的 6x 或 3x PWM 控制方案,可用于使用外部微控制器实现有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。 DRV8316C-Q1 能够驱动高达 200kHz 的 PWM 频率。 DRV8316C-Q1 可通过 SPI (DRV8316CR -Q1) 或引脚 (DRV8316CT -Q1) 进行高度配置。PWM 模式、压摆率、OCP 电平、电流检测增益是部分可配置的特性。

DRV8316C-Q1 集成了多种保护特性,包括电源欠压锁定 (UVLO)、过压保护 (OVP)、电荷泵欠压 (CPUV)、过流保护 (OCP)、过热警告 (OTW) 和过热关断 (OTSD),目的是在出现故障事件时保护器件、电机和系统。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。

有关器件使用的设计考虑因素和建议,请参考 Application Information。

DRV8316C-Q1 集成了三个 H 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ 的超低 R DS(ON)(高侧 + 低侧),可为 12V 汽车级无刷直流电机提供高功率驱动能力。 DRV8316C-Q1 提供集成电流检测功能,无需再使用外部检测电阻。 DRV8316C-Q1 集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调节降压稳压器(3.3V/5V,200mA)和 LDO (3.3V/30mA)。

DRV8316C-Q1 提供了可配置的 6x 或 3x PWM 控制方案,可用于使用外部微控制器实现有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。 DRV8316C-Q1 能够驱动高达 200kHz 的 PWM 频率。 DRV8316C-Q1 可通过 SPI (DRV8316CR -Q1) 或引脚 (DRV8316CT -Q1) 进行高度配置。PWM 模式、压摆率、OCP 电平、电流检测增益是部分可配置的特性。

DRV8316C-Q1 集成了多种保护特性,包括电源欠压锁定 (UVLO)、过压保护 (OVP)、电荷泵欠压 (CPUV)、过流保护 (OCP)、过热警告 (OTW) 和过热关断 (OTSD),目的是在出现故障事件时保护器件、电机和系统。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。

有关器件使用的设计考虑因素和建议,请参考 Application Information。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV8316C 正在供货 具有集成电流检测功能、FET、增强型 CSA 规格、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器 Drop-in replacement without automotive qualification

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8316C-Q1 汽车级三相集成式 FET 电机驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 13日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8316REVM — DRV8316R 三相 PWM 电机驱动器评估模块

DRV8316REVM 提供三个半 H 桥集成式 MOSFET 驱动器,用于驱动具有 8A 峰值电流驱动的三相无刷直流 (BLDC) 电机,适用于 12V/24V 直流电源轨或电池供电应用。

该器件集成了三个具有集成电流检测功能的电流检测放大器 (CSA),可感测 BLDC 电机的三相电流,从而实现出色的 FOC 和电流控制系统实现方案。

通过连接 LaunchPad,可实现面向 DRV8316 的个人固件开发平台。这包括 C2000 LaunchPad LAUNCHXL-F280049C,用于与 DRV8316REVM_InstaSPIN_Universal_GUI 连接。

用户指南: PDF
应用软件和框架

STK-3P-STK1000 — 使用 MSPM0G35xx 和 STK-3P-STK1000 套件的应用示例

STK-3P-STK1000 应用解决方案基于 TI MSPM0G3519 高性能 MCU 和 DRV8316 电机驱动器 此解决方案专为汽车应用而设计,集成了轻量级、可靠的 CAN/LIN 协议栈,以极低的资源消耗实现高效的车载网络通信。该软件还包括基于磁场定向控制 (FOC) 的电机驱动算法,可实现高效率、低噪声的精密电机控制。该平台具有 A/B 分区固件管理功能,支持安全的无线 (OTA) 更新和冗余备份。 
入门

MSP-MOTOR-CONTROL MSP firmware solutions for motor control

MSP Motor Control is a collection of software, tools and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCUs and popular motor driver solutions.

MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and three-phase motors with sensored (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

开始使用 下载选项
计算工具

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频