Toradex

模块上系统供应商,提供基于 TI Arm 处理器的引脚对引脚系列和软件产品


Toradex 工程师是嵌入式硬件和软件方面的专家。公司的产品组合(包括基于 Arm 架构的产品)由遍及世界各地(瑞士、美国、巴西等)的工程师团队设计和开发。

我们是任务关键型物联网和嵌入式应用的计算供应商,为客户提供优化的总拥有成本和更长的产品生命周期。

Toradex 的使命是提供易于使用、现成的生产就绪型嵌入式计算产品,品质卓越,可靠持久。依托创新,我们提供市场领先的硬件、软件和服务集成,为客户减少的复杂性、上市时间、风险和成本。

多媒体和工业网络 SoC
AM623 — 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 — 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM62P — 具有三路显示、3D 图形、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm®Cortex®-A53 SoC AM69 — 具有图形、PCIe Gen 3、以太网、USB 3.0 功能的通用八核 64 位 Arm Cortex-A72 处理器 AM69A — 适用于 1-12 个摄像头、自主移动机器人、机器视觉、移动 DVR、AI 盒的 32TOPS 视觉 SoC
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Ebenaustrasse 10
  • Horw, 6048
  • Switzerland

资源

评估板

TRDX-3P-AQUILA-AM69 — Toradex Aquila AM69 适用于 AM69 和 AM69A 处理器的模块上系统

Aquila AM69 基于我们的 AM69 片上系统 (SoC) 构建,旨在用于机器人、AI、实时控制和计算机视觉应用。我们的 AM69 专为实现工业可靠性和长寿命而设计。Aquila AM69 的集成神经网络处理单元 (NPU) 实现了 32TOPS 的快速推理时间,在相同的功率范围内性能优于基于 CPU 和 GPU 的解决方案。Toradex 可以与 TensorFlow 等常用机器学习框架集成。Aquila AM69 SoM 的性能优于 x86 器件,而且功耗更低。

评估板

TRDX-3P-VERDIN-AM62 — Toradex Verdin AM62 system on module for AM625 Arm Cortex-A53 processor with GPU

The Verdin AM62 is an attractive entry point to the Verdin ecosystem with the lowest total cost of ownership, featuring the AM62x processors with up to 4x Arm Cortex-A53 cores. Pin-compatible with the Verdin SoM family. Integrated OTA remote updates, device monitoring, and remote access with (...)

评估板

TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Toradex Verdin-AM62Px 模块上系统 (SOM)

Verdin AM62P 是现有 Verdin AM62 模块上系统 (SoM) 的扩展,专为高性能嵌入式 3D 显示应用而设计,可提供高达 50 GFLOPS 的图形性能。Verdin AM62P 具有可扩展的 Arm Cortex-A53 内核、多屏幕高清显示支持、3D 图形加速、4K 视频加速以及丰富的外设,非常适合各种工业应用。


SoM 提供了丰富的接口选择,包括 GPIO、I2C、SPI、USB、CAN FD、UART 以及 MIPI DSI 显示接口和 CSI 摄像头接口。它还配备一个支持 IEEE1588 的千兆位以太网 PHY,以及具有 RGMII 接口的另一个以太网 (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。