产品详情

CPU 2 Arm Cortex-A53, 4 Arm Cortex-A53 Frequency (MHz) 1400 Coprocessors 1 Arm Cortex-R5F Graphics acceleration 1 3D Display type 1 DSI, MIPI DPI, OLDI Protocols Ethernet, TSN Hardware accelerators CPU only, Video decode accelerator, Video encode accelerator Features General purpose Operating system Android, Linux Security Secure boot Rating Catalog Power supply solution TPS65224 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled Yes
CPU 2 Arm Cortex-A53, 4 Arm Cortex-A53 Frequency (MHz) 1400 Coprocessors 1 Arm Cortex-R5F Graphics acceleration 1 3D Display type 1 DSI, MIPI DPI, OLDI Protocols Ethernet, TSN Hardware accelerators CPU only, Video decode accelerator, Video encode accelerator Features General purpose Operating system Android, Linux Security Secure boot Rating Catalog Power supply solution TPS65224 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled Yes
FCBGA (AMH) 466 289 mm² (17 mm × 17 mm)

处理器内核:

  • 多达四核 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统(频率高达 1.4GHz)
    • 四核 Cortex-A53 集群(具有 512KB L2 共享缓存,包括 SECDED ECC)
    • 每个 A53 内核包含具有 SECDED ECC 功能的 32KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 32KB L1 ICache
  • 单核 Arm Cortex-R5F(频率高达 800MHz),作为具有 FFI 的 MCU 通道的一部分进行集成
    • 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,所有存储器上都有 SECDED ECC
    • 具有 SECDED ECC 的 512KB SRAM
  • 单核 Arm Cortex-R5F(频率高达 800MHz),可进行集成以支持器件管理
    • 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,所有存储器上都有 SECDED ECC

多媒体:

  • 显示子系统
    • 通过 OLDI (LVDS)(1x OLDI-DL、1x 或 2x OLDI-SL)、DSI 或 DPI 实现三路显示支持
      • OLDI-SL(单链路):60fps 时高达 1920 x 1080(165MHz 像素时钟)
      • OLDI-DL(双链路):60fps 时高达 3840 x 1080(150MHz 像素时钟)
      • MIPI DSI:具有 4 通道 MIPI® D-PHY,在 60fps 下支持高达 3840 x 1080(300MHz 像素时钟)
      • DPI(24 位 RGB 并行接口):60fps 时高达 1920 x 1080(165MHz 像素时钟)
    • 具有硬件叠加支持的四条显示流水线。每个显示屏最多可使用两条显示流水线。
    • 支持定帧检测和数据正确性检查等安全功能
  • 3D 图形处理单元
    • 带有 256KB 高速缓存的 IMG BXS-4-64
    • 最高 50GFLOPS
    • 单着色器内核
    • OpenGL ES3.2 和 Vulkan 1.2 API 支持
  • 一个具有 4 通道 D-PHY 的摄像头串行接口 (CSI-2) 接收器
    • 符合 MIPI® CSI-2 v1.3 标准 + MIPI D-PHY 1.2
    • 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道速率高达 2.5Gbps
    • ECC 验证/校正和 RAM 上的 CRC 校验+ ECC
    • 虚拟通道支持(多达 16 个)
    • 能够通过 DMA 将流数据直接写入 DDR
  • 视频编码器/解码器
    • 支持 5.1 级高阶的 HEVC (H.265) Main 配置文件
    • 支持 5.2 级的 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
    • 支持高达 4K 超高清分辨率 (3840 × 2160)
      • 运算速度高达 400 百万像素/秒,并提供降低时钟频率的选项,适用于性能需求较低的低功耗应用

存储器子系统:

  • 高达 1.09MB 片上 RAM
    • 具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM (OCRAM),可以分为更小的存储器组,以 32KB 为增量递增,最多可支持 2 个独立的存储器组
    • SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 256KB 片上 RAM
    • SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 176KB 片上 RAM,用于 TI 安全固件
    • Cortex-R5F MCU 子系统中具有 SECDED ECC 的 512KB 片上 RAM
    • 器件管理器子系统中具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持 LPDDR4 存储器类型
    • 具有内联 ECC 的 32 位数据总线
    • 支持高达 3733MT/s 的速度
    • 最大 8GB

功能安全:

  • 以符合功能安全标准为目标 [汽车]
    • 专为功能安全应用开发
    • 将提供相关文档来协助进行符合 ISO 26262 标准的功能安全系统设计
    • 系统可满足 ASIL D 等级要求
    • 以硬件完整性高达 ASIL B 级为目标
    • 安全相关认证
      • 计划通过 TÜV SÜD 的 ISO 26262 认证
  • 符合 AEC-Q100 标准 [汽车类]

安全性:

  • 支持安全启动
    • 硬件强制可信根 (RoT)
    • 支持通过备用密钥转换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 可实现隔离的广泛防火墙支持
    • 安全看门狗/计时器/IPC
    • 安全存储支持
    • 支持回放保护内存块 (RPMB)
  • 具有用户可编程 HSM 内核的专用安全控制器以及用于隔离式处理的专用安全 DMA 和 IPC 子系统
  • 支持加密加速
    • 会话感知型加密引擎可基于输入数据流自动切换密钥材料
      • 支持加密内核
    • AES – 128/192/256 位密钥大小
    • SHA2 – 224/256/384/512 位密钥大小
    • 具有真随机数生成器的 DRBG
    • 可在 RSA/ECC 处理中提供帮助的 PKA(公钥加速器),支持安全启动
  • 调试安全性
    • 受安全软件控制的调试访问
    • 安全感知调试

高速接口:

  • 支持集成以太网交换机(总共 2 个外部端口)
    • RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588(附件 D、E 和 F,及 802.1AS PTP)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
    • 基于优先级的流量控制
    • 时间敏感型网络 (TSN) 支持
    • 四个 CPU 硬件中断节奏
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
  • 两个 USB2.0 端口
    • 可配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色器件(DRD 模式)的端口
    • 集成了 USB VBUS 检测

通用连接:

  • 9 个通用异步接收器/发送器 (UART)
  • 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 6 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • 3 个多通道音频串行端口 (McASP)
    • 高达 50MHz 的发送和接收时钟
    • 3 个 McASP 上具有多达 4/6/16 个串行数据引脚并具有独立的 TX 和 RX 时钟
    • 支持时分多路复用 (TDM)、内部 IC 声音 (I2S) 和类似格式
    • 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
    • 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器(256 字节)
    • 支持音频基准输出时钟
  • 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
  • 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
  • 3 个增强型捕捉模块 (eCAP)
  • 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 均可配置为 GPIO
  • 4 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
    • 符合 CAN 协议 2.0A、B 和 ISO 11898-1 标准
    • 完全支持 CAN-FD(多达 64 个数据字节)
    • 消息 RAM 的奇偶校验/ECC 检查
    • 速度高达 8Mbps

媒体和数据存储:

  • 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD/SDIO) 接口
    • 1 个 8 位 eMMC 接口,最高支持:
      • 非 Q1 器件:HS200
      • Q1 器件:HS400
    • 2 个高达 UHS-I 的 4 位 SD/SDIO 接口
    • 符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0
  • 1 个高达 133MHz 的通用存储器控制器 (GPMC)
    • 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达四个芯片(22 位地址)选择(NAND、NOR、Muxed-NOR 和 SRAM)
    • 使用 BCH 码来支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
    • 使用海明码来支持 1 位 ECC
    • 错误定位器模块 (ELM)
      • 与 GPMC 一起使用,可通过 BCH 算法确定所生成的伴随多项式中数据错误的地址
      • 根据 BCH 算法,每 512 字节的块错误单元支持 4 位、8 位和 16 位
  • 具有 DDR/SDR 支持的 OSPI/QSPI
    • 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存器件
    • 支持 4GB 存储器地址
    • 具有可选实时加密的 XIP 模式

电源管理:

  • 器件管理器支持多种低功耗模式:
    • 部分 IO 支持 CAN/GPIO/UART 唤醒
    • 仅 I/O + DDR 处于自刷新状态以挂起至 RAM
    • DeepSleep
    • 仅 MCU
    • 待机
    • 动态频率缩放

优化的电源管理解决方案:

  • 推荐的 TI 电源管理 IC (PMIC)
    • 为符合 AEC – Q100 标准的 AM62P-Q1 器件供电时,支持高达汽车 ASIL-B 功能安全
    • 专为满足电源要求而设计的配套 PMIC
    • 灵活的映射和出厂编程配置,支持多种不同的用例

引导选项:

  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI 闪存
  • GPMC NOR/NAND 闪存
  • SD 卡
  • eMMC
  • USB(主机)大容量存储
  • 从外部主机进行 USB(设备)引导(DFU 模式)
  • 以太网

技术/封装:

  • 16nm FinFET 技术
  • 17mm x 17mm,0.65/0.8mm 间距(采用了 VCA),466 引脚 FCBGA

处理器内核:

  • 多达四核 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统(频率高达 1.4GHz)
    • 四核 Cortex-A53 集群(具有 512KB L2 共享缓存,包括 SECDED ECC)
    • 每个 A53 内核包含具有 SECDED ECC 功能的 32KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 32KB L1 ICache
  • 单核 Arm Cortex-R5F(频率高达 800MHz),作为具有 FFI 的 MCU 通道的一部分进行集成
    • 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,所有存储器上都有 SECDED ECC
    • 具有 SECDED ECC 的 512KB SRAM
  • 单核 Arm Cortex-R5F(频率高达 800MHz),可进行集成以支持器件管理
    • 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,所有存储器上都有 SECDED ECC

多媒体:

  • 显示子系统
    • 通过 OLDI (LVDS)(1x OLDI-DL、1x 或 2x OLDI-SL)、DSI 或 DPI 实现三路显示支持
      • OLDI-SL(单链路):60fps 时高达 1920 x 1080(165MHz 像素时钟)
      • OLDI-DL(双链路):60fps 时高达 3840 x 1080(150MHz 像素时钟)
      • MIPI DSI:具有 4 通道 MIPI® D-PHY,在 60fps 下支持高达 3840 x 1080(300MHz 像素时钟)
      • DPI(24 位 RGB 并行接口):60fps 时高达 1920 x 1080(165MHz 像素时钟)
    • 具有硬件叠加支持的四条显示流水线。每个显示屏最多可使用两条显示流水线。
    • 支持定帧检测和数据正确性检查等安全功能
  • 3D 图形处理单元
    • 带有 256KB 高速缓存的 IMG BXS-4-64
    • 最高 50GFLOPS
    • 单着色器内核
    • OpenGL ES3.2 和 Vulkan 1.2 API 支持
  • 一个具有 4 通道 D-PHY 的摄像头串行接口 (CSI-2) 接收器
    • 符合 MIPI® CSI-2 v1.3 标准 + MIPI D-PHY 1.2
    • 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道速率高达 2.5Gbps
    • ECC 验证/校正和 RAM 上的 CRC 校验+ ECC
    • 虚拟通道支持(多达 16 个)
    • 能够通过 DMA 将流数据直接写入 DDR
  • 视频编码器/解码器
    • 支持 5.1 级高阶的 HEVC (H.265) Main 配置文件
    • 支持 5.2 级的 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
    • 支持高达 4K 超高清分辨率 (3840 × 2160)
      • 运算速度高达 400 百万像素/秒,并提供降低时钟频率的选项,适用于性能需求较低的低功耗应用

存储器子系统:

  • 高达 1.09MB 片上 RAM
    • 具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM (OCRAM),可以分为更小的存储器组,以 32KB 为增量递增,最多可支持 2 个独立的存储器组
    • SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 256KB 片上 RAM
    • SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 176KB 片上 RAM,用于 TI 安全固件
    • Cortex-R5F MCU 子系统中具有 SECDED ECC 的 512KB 片上 RAM
    • 器件管理器子系统中具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持 LPDDR4 存储器类型
    • 具有内联 ECC 的 32 位数据总线
    • 支持高达 3733MT/s 的速度
    • 最大 8GB

功能安全:

  • 以符合功能安全标准为目标 [汽车]
    • 专为功能安全应用开发
    • 将提供相关文档来协助进行符合 ISO 26262 标准的功能安全系统设计
    • 系统可满足 ASIL D 等级要求
    • 以硬件完整性高达 ASIL B 级为目标
    • 安全相关认证
      • 计划通过 TÜV SÜD 的 ISO 26262 认证
  • 符合 AEC-Q100 标准 [汽车类]

安全性:

  • 支持安全启动
    • 硬件强制可信根 (RoT)
    • 支持通过备用密钥转换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 可实现隔离的广泛防火墙支持
    • 安全看门狗/计时器/IPC
    • 安全存储支持
    • 支持回放保护内存块 (RPMB)
  • 具有用户可编程 HSM 内核的专用安全控制器以及用于隔离式处理的专用安全 DMA 和 IPC 子系统
  • 支持加密加速
    • 会话感知型加密引擎可基于输入数据流自动切换密钥材料
      • 支持加密内核
    • AES – 128/192/256 位密钥大小
    • SHA2 – 224/256/384/512 位密钥大小
    • 具有真随机数生成器的 DRBG
    • 可在 RSA/ECC 处理中提供帮助的 PKA(公钥加速器),支持安全启动
  • 调试安全性
    • 受安全软件控制的调试访问
    • 安全感知调试

高速接口:

  • 支持集成以太网交换机(总共 2 个外部端口)
    • RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588(附件 D、E 和 F,及 802.1AS PTP)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
    • 基于优先级的流量控制
    • 时间敏感型网络 (TSN) 支持
    • 四个 CPU 硬件中断节奏
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
  • 两个 USB2.0 端口
    • 可配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色器件(DRD 模式)的端口
    • 集成了 USB VBUS 检测

通用连接:

  • 9 个通用异步接收器/发送器 (UART)
  • 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 6 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • 3 个多通道音频串行端口 (McASP)
    • 高达 50MHz 的发送和接收时钟
    • 3 个 McASP 上具有多达 4/6/16 个串行数据引脚并具有独立的 TX 和 RX 时钟
    • 支持时分多路复用 (TDM)、内部 IC 声音 (I2S) 和类似格式
    • 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
    • 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器(256 字节)
    • 支持音频基准输出时钟
  • 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
  • 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
  • 3 个增强型捕捉模块 (eCAP)
  • 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 均可配置为 GPIO
  • 4 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
    • 符合 CAN 协议 2.0A、B 和 ISO 11898-1 标准
    • 完全支持 CAN-FD(多达 64 个数据字节)
    • 消息 RAM 的奇偶校验/ECC 检查
    • 速度高达 8Mbps

媒体和数据存储:

  • 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD/SDIO) 接口
    • 1 个 8 位 eMMC 接口,最高支持:
      • 非 Q1 器件:HS200
      • Q1 器件:HS400
    • 2 个高达 UHS-I 的 4 位 SD/SDIO 接口
    • 符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0
  • 1 个高达 133MHz 的通用存储器控制器 (GPMC)
    • 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达四个芯片(22 位地址)选择(NAND、NOR、Muxed-NOR 和 SRAM)
    • 使用 BCH 码来支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
    • 使用海明码来支持 1 位 ECC
    • 错误定位器模块 (ELM)
      • 与 GPMC 一起使用,可通过 BCH 算法确定所生成的伴随多项式中数据错误的地址
      • 根据 BCH 算法,每 512 字节的块错误单元支持 4 位、8 位和 16 位
  • 具有 DDR/SDR 支持的 OSPI/QSPI
    • 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存器件
    • 支持 4GB 存储器地址
    • 具有可选实时加密的 XIP 模式

电源管理:

  • 器件管理器支持多种低功耗模式:
    • 部分 IO 支持 CAN/GPIO/UART 唤醒
    • 仅 I/O + DDR 处于自刷新状态以挂起至 RAM
    • DeepSleep
    • 仅 MCU
    • 待机
    • 动态频率缩放

优化的电源管理解决方案:

  • 推荐的 TI 电源管理 IC (PMIC)
    • 为符合 AEC – Q100 标准的 AM62P-Q1 器件供电时,支持高达汽车 ASIL-B 功能安全
    • 专为满足电源要求而设计的配套 PMIC
    • 灵活的映射和出厂编程配置,支持多种不同的用例

引导选项:

  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI 闪存
  • GPMC NOR/NAND 闪存
  • SD 卡
  • eMMC
  • USB(主机)大容量存储
  • 从外部主机进行 USB(设备)引导(DFU 模式)
  • 以太网

技术/封装:

  • 16nm FinFET 技术
  • 17mm x 17mm,0.65/0.8mm 间距(采用了 VCA),466 引脚 FCBGA

AM62Px(P 表示加强版)是现有 Sitara™ AM62x 低成本系列应用处理器的扩展,专为高性能嵌入式 3D 显示应用而构建。可扩展的 Arm® Cortex®-A53 性能和嵌入式功能(例如多屏幕高清显示支持、3D 图形加速、4K 视频加速和广泛的外设)使 AM62Px 非常适合广泛的汽车和工业应用,包括汽车数字仪表、汽车显示器、工业 HMI 等。

主要特性和优势:

  • 借助 Linux 和 Android™ 以及实时功能安全和信息安全 SDK 专注于创新和快速开发。
  • 利用新一代 3D GPU 和 4K 视频加速满足下一波 HMI 设计的需求。
  • 通过广泛的汽车和高速 IO 增强您的设计连接性,其中包括:4x CAN-FD、3 端口千兆位以太网交换机(两个外部端口),支持 TSN,和两个 USB2.0 端口。
  • 通过内置硬件安全模块 (HSM) 支持最新的网络安全要求。
  • 使用 Arm® Cortex®-A53 CPU 及开源 AI 软件和工具提供智能功能,例如面部识别和非接触式 HMI

AM62Px 处理器符合 AEC-Q100 汽车标准。可以使用集成的 Arm Cortex-R5F 内核和专用外设来满足 ASIL-B 功能安全要求,这些内核和外设均可与处理器的其余部分隔离。

AM62Px 处理器系列中的产品:

AM62P-Q1 – 汽车数字仪表 SoC,具有可扩展的 Arm Cortex-A53 性能、多高清显示支持、3D GPU 和 4K 视频加速。

特色设计资源:

  • 硬件评估模块 (EVM) - SK-AM62P-LP
  • 软件开发套件 (SDK) - PROCESSOR-SDK-AM62P
  • Linux Academy

AM62Px(P 表示加强版)是现有 Sitara™ AM62x 低成本系列应用处理器的扩展,专为高性能嵌入式 3D 显示应用而构建。可扩展的 Arm® Cortex®-A53 性能和嵌入式功能(例如多屏幕高清显示支持、3D 图形加速、4K 视频加速和广泛的外设)使 AM62Px 非常适合广泛的汽车和工业应用,包括汽车数字仪表、汽车显示器、工业 HMI 等。

主要特性和优势:

  • 借助 Linux 和 Android™ 以及实时功能安全和信息安全 SDK 专注于创新和快速开发。
  • 利用新一代 3D GPU 和 4K 视频加速满足下一波 HMI 设计的需求。
  • 通过广泛的汽车和高速 IO 增强您的设计连接性,其中包括:4x CAN-FD、3 端口千兆位以太网交换机(两个外部端口),支持 TSN,和两个 USB2.0 端口。
  • 通过内置硬件安全模块 (HSM) 支持最新的网络安全要求。
  • 使用 Arm® Cortex®-A53 CPU 及开源 AI 软件和工具提供智能功能,例如面部识别和非接触式 HMI

AM62Px 处理器符合 AEC-Q100 汽车标准。可以使用集成的 Arm Cortex-R5F 内核和专用外设来满足 ASIL-B 功能安全要求,这些内核和外设均可与处理器的其余部分隔离。

AM62Px 处理器系列中的产品:

AM62P-Q1 – 汽车数字仪表 SoC,具有可扩展的 Arm Cortex-A53 性能、多高清显示支持、3D GPU 和 4K 视频加速。

特色设计资源:

  • 硬件评估模块 (EVM) - SK-AM62P-LP
  • 软件开发套件 (SDK) - PROCESSOR-SDK-AM62P
  • Linux Academy

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

AM62P 安全高级文档。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 48
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AM62Px Sitara™ 处理器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-3
* 用户指南 AM62Px Sitara™ Processors Technical Reference Manual (Rev. E) PDF | HTML 2026-10-1
* 勘误表 AM62Px Sitara™ Processors Silicon Errata (Rev. B) PDF | HTML 2025-10-31
白皮书 嵌入式处理器供应链中的 CRA 角色 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-12
用户指南 AM62x、AM62Ax、AM62D-Q1 和 AM62Px 处理器系列、支 持的外设和原理图设计指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-12
应用手册 Sitara 器件上串行 NAND 闪存的坏块管理 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-30
应用手册 Linux Board Porting on AM62x Devices (Rev. B) PDF | HTML 2026-9-29
应用手册 AM62Px eMMC HS400 电路板设计和仿真指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-8
应用手册 Jacinto™ 7 和 Sitara™ 处理器 DDR 内联 ECC 错误注入与验 证指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-3
应用手册 AM62Px 最大电流额定值 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-10
应用手册 MCU+ SDK 上 OSPI 和 QSPI 串行 NOR/NAND 闪存操作的吞 吐量特性 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-25
应用手册 在 TI Sitara 器件上启用 PipeWire PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-18
应用手册 TDA4x 及 AM6x 的热管理 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-14
白皮书 守护未来安全:通过 TI 的 Jacinto 和 Sitara 处理器 实现《网络弹性法案》(EU-CRA) 合规 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-30
应用手册 在 TI 嵌入式平台上使用 Qt 6 构建现代 GUI PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-7
应用手册 适用于 MCU+ SDK 上 SitaraTM 处理器的增强型 OSPI PHY 调 优算法 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-31
应用手册 处理器高速并行接口的定制电路板设计与仿真指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-2-17
应用手册 TDA4VEN和AM62P 三屏独立显示方案 2025-12-22
应用手册 Sitara SoC 上的 Linux 音频 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-19
应用手册 不使用启动模式开关将 Sitara MPU HS-FS 器件转换成 HS-SE 器件 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-16
应用手册 利用集成 SysConfig 的 MCU+SDK 加速开发进程 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-4
应用手册 MCU+SDK 的 xSPI 定制闪存调试指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-4
应用手册 在 Sitara MPU 上启用 Matter (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-12-1
用户指南 使用 AM62P、AM62P-Q1 处理器系列的定制电路板设计的硬 件设计注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-11-17
应用手册 Sitara™ 处理器配电网络:实施与分析 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2025-11-12
用户指南 AM62P、AM62P-Q1 处理器系列原理图设计指南和审查检查清 单 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-11-6
应用手册 AM62x、AM62Ax、AM62Px、AM62Lx 展频时钟 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-3
应用手册 AM62P DSS 概览 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-10
应用手册 AM6x 和 TDA4VEN 上的 OSPI NOR 闪存调试支持 PDF | HTML 英语版 2025-10-10
应用手册 TDA4x和AM6x的动态温度检测与热管理 PDF | HTML PDF | HTML 2025-8-12
功能安全信息 AM6x, AM24x Software Diagnostics Library TÜV SÜD Functional Safety Certificate for 9.2.0 SDK (Rev. A) 2025-7-17
白皮书 保护基于 Arm 的应用处理器 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025-4-3
应用手册 无闪烁切换的早期启动屏幕 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-21
应用手册 显示接口:Sitara MPU 可视化设计综合指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-3-11
应用手册 Jacinto™ 和 Sitara™ 嵌入式处理器上的微控制器抽象层 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-6
应用手册 MCAN Debug Guide PDF | HTML 2025-2-18
应用手册 AM62Ax、AM62Px、AM62Dx LPDDR4 电路板设计和布局布 线指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-1-13
产品概述 AM62P - Arm® Cortex®- A53 微处理器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-16
应用手册 在 AM6x 上开发多摄像头应用 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-12-3
应用手册 基于 Linux® 的基本以太网接口调试 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-14
用户指南 AM62P 功耗估算工具 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-25
应用手册 Sitara™AM62P 基准测试 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-22
应用手册 在 AM62P 上集成 LVDS 面板 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-6
应用手册 调试 TDA4x 和 AM6x 器件上的 GPU 驱动程序问题 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-6-21
应用简报 智能多显示系统的五大设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-9
产品概述 为 AM62Px 器件供电的 PMIC PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-18
应用手册 AM62Px PCB 设计迂回布线 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-1-17
应用手册 高速接口布局指南 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2023-3-23

设计与开发

电源解决方案

查找适用于 AM62P 的电源解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

SK-AM62P-LP — AM62P 入门套件评估模块

SK-AM62P-LP 入门套件 (SK) 评估模块 (EVM) 围绕我们的 AM62P 显示处理器而构建,该处理器包含可扩展的 Arm® Cortex®-A53 性能和嵌入式功能,如三路高清显示支持、高性能 3D-GPU、4K 视频加速和大量外设。SK-AM62P-LP 适合那些希望开发汽车和工业应用(包括汽车数字仪表、汽车显示屏、工业 HMI 等)的人员。

SK-AM62P-LP 包含可支持多达 3 个屏幕的多个显示连接器、一个移动产业处理器接口 (MIPI®) CSI-2 摄像头连接器、一个用于 WiFi 或蓝牙模块的 M.2 连接器、2 个千兆位以太网端口、用于调试输出的 UART 到 (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

SK-LCD3 — SK-LCD3 评估模块

SK-LCD3 800x1280 DSI LCD 显示配件套件是用于 AM62P、AM62L 处理器(如 SK-AM62P-LP、TMDS62LEVM 等)启动套件 EVM 的附加配件,可为 HMI、工业 PC 及其他需要显示功能的应用场景添加触摸和显示功能。TFT LCD 屏幕为 7.0" 显示屏,具有 WUXGA 分辨率 (800x1280) 并支持电容式触控。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — 适用于 AM62P 处理器的 Critical Link 模块上系统 (SOM)

MitySOM-AM62P 系列模块上系统具有德州仪器 (TI) Sitara AM62Px 处理器。该模块包括 eMMC 闪存(选配)、八核或四核 SPI NOR 闪存(选配)和 LPDDR4 RAM 存储器子系统。MitySOM-AM62P 是一款适合生产环境的解决方案,专为实现长期可用性和性能而设计。
支持的产品和硬件
评估板

TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Toradex Verdin-AM62Px 模块上系统 (SOM)

Verdin AM62P 是现有 Verdin AM62 模块上系统 (SoM) 的扩展,专为高性能嵌入式 3D 显示应用而设计,可提供高达 50 GFLOPS 的图形性能。Verdin AM62P 具有可扩展的 Arm Cortex-A53 内核、多屏幕高清显示支持、3D 图形加速、4K 视频加速以及丰富的外设,非常适合各种工业应用。


SoM 提供了丰富的接口选择,包括 GPIO、I2C、SPI、USB、CAN FD、UART 以及 MIPI DSI 显示接口和 CSI 摄像头接口。它还配备一个支持 IEEE1588 的千兆位以太网 PHY,以及具有 RGMII 接口的另一个以太网 (...)

来源:Toradex
支持的产品和硬件
代码示例或演示

KDAB-3P-QT-DEMOS — KDAB 集团为 AM6 处理器编写的基于 Qt 的 人机界面 (HMI) 演示软件示例

德州仪器 (TI) AM62 和 AM62P 的 KDAB 多屏演示展示了 TI AM623、AM625 和 AM62P 处理器的可扩展图形和显示功能。该演示采用 Qt 构建,突出了多显示器渲染、流畅的 UI 性能和硬件加速图形功能,演示了 TI 嵌入式处理器在各种应用中的灵活性。AM62 系列的可扩展性能支持从成本敏感型工业 HMI 到高性能边缘器件的高效部署,确保提供无缝的用户体验。该演示生动地展示了 TI 的 AM62 和 AM62P 器件如何优化图形工作负载,使其成为需要多屏和交互式接口的嵌入式系统的理想选择。

来源:KDAB Group
支持的产品和硬件
调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。  请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

LB-3P-TRACE32-ARM — 适用于基于 Arm® 的微控制器和处理器的 Lauterbach TRACE32® 调试和跟踪系统

Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证各种基于 Arm® 的微控制器和处理器。这套全球知名的嵌入式系统和 SoC 调试和跟踪解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排查)的理想解决方案。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。借助 TRACE32® 调试器,开发人员还可以通过单个调试接口同时调试和控制 SoC 中的任何 C28x/C29x C6x/C7x DSP 内核以及所有其他 Arm 内核,这是业界的一项独特功能。

来源:Lauterbach GmbH
支持的产品和硬件
调试探针

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

AM62P 处理器 Linux®、Android™ 和 TI MCU+ 软件开发套件 (SDK) 均为面向嵌入式处理器的统一软件平台,设置简单,可提供开箱即用的基准测试和演示。

这个 SDK 的所有版本在其适用的各个产品系列中都保持一致性,开发人员可以在各种产品中连续重复使用和开发软件。

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM62P — Processor SDK Android for AM62P

AM62P 处理器 Linux®、Android™ 和 TI MCU+ 软件开发套件 (SDK) 均为面向嵌入式处理器的统一软件平台,设置简单,可提供开箱即用的基准测试和演示。

这个 SDK 的所有版本在其适用的各个产品系列中都保持一致性,开发人员可以在各种产品中连续重复使用和开发软件。

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62P — Processor SDK Linux for AM62P

AM62P 处理器 Linux®、Android™ 和 TI MCU+ 软件开发套件 (SDK) 均为面向嵌入式处理器的统一软件平台,设置简单,可提供开箱即用的基准测试和演示。

这个 SDK 的所有版本在其适用的各个产品系列中都保持一致性,开发人员可以在各种产品中连续重复使用和开发软件。

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62P — Processor SDK Linux RT for AM62P

AM62P 处理器 Linux®、Android™ 和 TI MCU+ 软件开发套件 (SDK) 均为面向嵌入式处理器的统一软件平台,设置简单,可提供开箱即用的基准测试和演示。

这个 SDK 的所有版本在其适用的各个产品系列中都保持一致性,开发人员可以在各种产品中连续重复使用和开发软件。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。

AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

DDR-CONFIG-AM62P — DDR Configuration Tool

This SysConfig based tool simplifies the process of configuring the DDR Subsystem Controller and PHY to interface to SDRAM devices. Based on the memory device, board design, and topology the tool outputs files to initialize and train the selected memory.
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

K3-RESOURCE-CONFIGURATION — Resource partitioning tool for multi core SOCs

Also known as the k3-respart-tool, the Resource Configuration tool allows for configuration of various system level parameters and generate the necessary data to be fed into software components
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

PRU-CQKIT — PRU Safety Compiler Qualification Kit

为帮助客户验证 TI ARM、C6000、C7000 或 C2000/CLA C/C++ 编译器符合 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准,我们开发了 SafeTI 编译器资质审核套件。

SafeTI 编译器资质审核套件:

  • 面向 TI 客户免费提供,
  • 无需用户进行运行资质审核测试,
  • 支持编译器覆盖范围分析
    • 可从每个 QKIT 下载页面下载覆盖数据收集说明。
  • 不包括 Validas 咨询

要获取 SafeTI 编译器资质审核套件,请点击上方相应的申请按钮。

请访问 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

TSK-3P-VX-TOOLSET — 用于 Arm 的 TASKING VX-toolset

VX-toolset 是专为特定 Cortex-M 和 Cortex-R 核心器件设计的经认证编译器工具链,适用于安全关键型嵌入式软件开发。借助 Eclipse IDE 集成、高级多核支持和 TASKING BlueBox 调试程序兼容性,VX-toolset 简化了开发。已通过 TÜV NORD 认证,符合 ISO 26262 至 ASIL D 级以及 ISO 21434 标准。

支持的产品和硬件
线上培训

AM62P-ACADEMY — AM62P Academy

AM62P Academy is designed to simplify and accelerate custom AM62Px development.
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

GHS-INTEGRITY-RTOS — Green Hills INTEGRITY RTOS

The flagship of Green Hills Software operating systems—the INTEGRITY RTOS—is built around a partitioning architecture to provide embedded systems with total reliability, absolute security, and maximum real-time performance. With its leadership pedigree underscored by certifications in a (...)
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)

支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

TRZN-3P-TORIZON-OS — Torizon OS 即用型工业嵌入式 Linux 发行版

Torizon OS 是一款免费的开源工业嵌入式 Linux 操作系统,专注于简化需要高可靠性和安全性的产品的开发与维护。除其他基本服务外,它还具有优化的容器运行时,以及用于安全离线和远程无线 (OTA) 更新、设备监控和远程访问的组件。Torizon OS 可通过简单定制在您的硬件上直接使用,默认具备安全性,拥有频繁的更新以及易用简洁的安全功能。基于开源软件的 Torizon OS 不存在锁定限制,完全免费,包括对 Toradex 系统级模块 (SoM) 的频繁更新。使用 Torizon OS 简化开发并符合网络安全要求。

来源:Torizon
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)

支持的产品和硬件
应用软件和框架

CANDERA-3P-CGI-STUDIO — 适用于 AM62x Sitara™ 处理器的 Candera CGI Studio HMI 开发软件

支持的产品和硬件
固件

DDR-MARGIN-FW — Firmware and scripts to measure system DDR margin

The DDR margin firmware and supporting scripts allow visualization and measurement of system margin in the DDR interface on board. These tools enable probe-less measurement of critical data signals to understand the integrity and robustness of the interface.
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

QT-3P-GUI — Qt-Group graphical user interface (GUI) software example demos for Arm-based processors

These Qt demos highlight the simplicity of bridging/importing graphics assets to Qt Design Studio where interactivity, animations, and pixel perfect UI/UX design is represented on the functioning display. With the QML code generated from Qt Design Studio, the HMI display created in Qt Design Studio (...)

来源:QT Group
支持的产品和硬件
支持软件

ICOMMS-SWS — CouthIT 工业通信软件工程服务

CouthIT 的 Embedded Software Group 专门开发用于 TI Sitara 和 Jacinto 微处理器和微控制器的高性能工业通信软件。

 

凭借硬件加速的 TI 工业通信子系统 (TI ICSS) 和 TI 通用平台以太网交换机 (TI CPSW),CouthIT 提供了领先工业通信协议的优化、可立即用于生产环境的实现方案。

 

该公司还提供定制和集成服务,以满足独特的应用要求,帮助客户加快产品开发,同时确保强大可靠的通信性能。

支持的产品和硬件
支持软件

PROCESSOR-SDK-QNX-AM62P — Processor SDK QNX for AM62P

AM62P 处理器 Linux®、Android™ 和 TI MCU+ 软件开发套件 (SDK) 均为面向嵌入式处理器的统一软件平台,设置简单,可提供开箱即用的基准测试和演示。

这个 SDK 的所有版本在其适用的各个产品系列中都保持一致性,开发人员可以在各种产品中连续重复使用和开发软件。

支持的产品和硬件
支持软件

RIGHTWARE-3P-KANZI — Rightware Kanzi HMI development software for AM62x Sitara™ processors

Kanzi 是汽车专用 HMI 工具链,可提供高级 HMI 体验。通过将渲染流水线和资源管理有效映射到硬件的架构,它在 AM62P 系列等嵌入式硬件上实现了出色的性能/影响比。高效优化的渲染引擎意味着可在制造商全系车型仪表组显示屏上流畅运行现代化图形。整个行业的用户体验专家和创意专业人士都喜欢其令人印象深刻的设计能力。全球已有 50 多家 OEM 在生产中采用。

支持的产品和硬件
仿真模型

AM62Px AMH SR 1.2 BSDL Model (Rev. A)

SPRM827A.ZIP (10 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

AM62Px AMH SR 1.2 IBIS Model (Rev. F)

SPRM825D (4643 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

AM62Px AMH SR 1.2 IBIS-AMI Model

SPRM826.ZIP (61927 KB) - IBIS-AMI 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

AM62Px AMH SR 1.2 Thermal Model

SPRM828.ZIP (1 KB) - 热模型
支持的产品和硬件
模拟工具

AM62P-EMMC-BIT-PATTERN-SIM-TOOL — AM62P EVM eMMC HS400 SI 仿真位模式文本文件

This text file patterns are designed to exercise the system to real, but worst-case conditions in SI Simulation
支持的产品和硬件
计算工具

AM62P-PET-CALC — AM62P Power Estimation Tool

AM62P PET provides power consumption estimates based on measured and simulated data; they are provided “as is” and are not guaranteed within a specified precision.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (AMH) 466 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频