(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
MicroNova
高電圧バッテリ管理システム (BMS) テスト用ソリューション
MicroNova は、1987 年設立のソフトウェアおよびシステムハウスであり、以下の 3 つの事業分野で製品、ソリューション、サービスを提供しています。電子システムのテスト、モバイルおよび通信ネットワークの管理 (産業用モノのインターネット (IIoT) ソリューションを含む)、および IT やプロジェクト管理ソリューションの販売です。
半導体製品
お問い合わせ
ご提供リソース
- シミュレーション・ツール
サポート対象の地域
- アジアの他の地域
- ヨーロッパ
- 中国
- 北米
本社
- Unterfeldring 6
- D-85256 Vierkirchen
- Vierkirchen, 85256
- Germany
参照情報
シミュレーション・ツール
MNOVA-3P-NOVACARTS — MicroNova NovaCarts cell module controller (CMC) simulator for validating battery management systems
The NovaCarts cell module controller (CMC) simulation can simulate up to 35 cell monitoring integrated circuits of the automotive battery cell monitors family. The simulator is connected to the battery management system (BMS) host via a daisy chain interface. Typical applications of the simulator (...)
免責事項