BQ79606A-Q1

アクティブ

ASIL-D に準拠、6S 車載高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ79616-Q1 アクティブ ASIL-D 準拠、16S 車載高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ ASIL-D compliant with improved cell voltage measurements within 200 µs for all cell channels and balancing current up to 240 mA

製品詳細

Rating Automotive Number of series cells (max) 6 Number of series cells (min) 3 Features Cell balancing, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 33 Communication interface Differential Daisy Chain, UART Device type Cell monitor and balancer Operating temperature range (°C) -40 to 105 Battery overvoltage protection (min) (V) 2 Battery overvoltage protection (max) (V) 5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 4200
Rating Automotive Number of series cells (max) 6 Number of series cells (min) 3 Features Cell balancing, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 33 Communication interface Differential Daisy Chain, UART Device type Cell monitor and balancer Operating temperature range (°C) -40 to 105 Battery overvoltage protection (min) (V) 2 Battery overvoltage protection (max) (V) 5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 4200
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2:動作時周囲温度範囲 -40℃~+105℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 電圧モニタ、温度モニタ、および通信機能: SafeTI™-26262 ASIL-D 準拠
  • オフセット付きで ±1.1mV のセル電圧測定精度
  • 最小 1.2Hz の構成可能なデジタル・ローパス・フィルタ
  • セル電圧の同時測定をサポート
    • 1ms 未満で完全な精度でスタックを測定 (96 セルの場合)
  • オプションのリング型アーキテクチャにより、通信ケーブルが破損した場合でもスタック通信を保証
  • 3~6 セルの接続と、最大 6 つの NTC/補助チャネルを監視
    • 16 ビットのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) を内蔵
  • 高電圧 AFE フィルタ・コンポーネントを内蔵
  • 堅牢なホットプラグ性能を備えるように設計
  • 最大 64 デバイスのスタック構成 (1 ベース + 63 スタック、384 直列セル)
  • 絶縁差動デイジー・チェーン通信
    • 変圧器またはコンデンサ・ベースの絶縁をサポート
  • 設定可能な SINC3 デジタル・フィルタ
  • ハードウェア保護機能を内蔵
    • セルの過熱および低温に対する 2 次的保護
    • セルの過電圧および低電圧に対する 2 次的保護
  • ハードウェア保護機能:SafeTI™-26262 ASIL-B 準拠
  • 最大 150mA のセル・バランス用 MOSFET を内蔵
  • BCI テストに合格するように設計
  • UART ホスト・インターフェイス
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2:動作時周囲温度範囲 -40℃~+105℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 電圧モニタ、温度モニタ、および通信機能: SafeTI™-26262 ASIL-D 準拠
  • オフセット付きで ±1.1mV のセル電圧測定精度
  • 最小 1.2Hz の構成可能なデジタル・ローパス・フィルタ
  • セル電圧の同時測定をサポート
    • 1ms 未満で完全な精度でスタックを測定 (96 セルの場合)
  • オプションのリング型アーキテクチャにより、通信ケーブルが破損した場合でもスタック通信を保証
  • 3~6 セルの接続と、最大 6 つの NTC/補助チャネルを監視
    • 16 ビットのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) を内蔵
  • 高電圧 AFE フィルタ・コンポーネントを内蔵
  • 堅牢なホットプラグ性能を備えるように設計
  • 最大 64 デバイスのスタック構成 (1 ベース + 63 スタック、384 直列セル)
  • 絶縁差動デイジー・チェーン通信
    • 変圧器またはコンデンサ・ベースの絶縁をサポート
  • 設定可能な SINC3 デジタル・フィルタ
  • ハードウェア保護機能を内蔵
    • セルの過熱および低温に対する 2 次的保護
    • セルの過電圧および低電圧に対する 2 次的保護
  • ハードウェア保護機能:SafeTI™-26262 ASIL-B 準拠
  • 最大 150mA のセル・バランス用 MOSFET を内蔵
  • BCI テストに合格するように設計
  • UART ホスト・インターフェイス

BQ79606A-Q1デバイスは3~6のバッテリ・セルについて、同時に高精度でチャネル測定を行えます。BQ79606A-Q1 デバイスはデイジー・チェーン通信ポートを内蔵しているため、スタック可能 (最大 64 デバイス) であり、電気自動車のドライブ・トレイン用バッテリ・パックに見られるような大きなスタック構成に対応できます。セル入力ごとにデルタ・シグマ・コンバータを備えているため、BQ79606A-Q1 を使うと各バッテリ電圧を同時に測定できます。

BQ79606A-Q1には補助ADCが内蔵されており、最大6つまでのNTCおよび内部レールのセル温度を測定できるため、デバイスの安全性チェックが可能です。ダイ温度の測定用ADCも内蔵されており、温度補正によって拡張温度範囲全体で高精度の結果が得られます。

BQ79606A-Q1 デバイスへのホスト通信は、専用の UART インターフェイスで行います。さらに、コンデンサと変圧器の両方の絶縁に対応する絶縁型差動デイジー・チェーン通信インターフェイスにより、ホストはバッテリ・スタック全体と通信できます。このデイジー・チェーン通信インターフェイスは、通信ラインが破損した場合にホストがスタックのどちらの端のデバイスとでも通信できるように、オプションでリング型アーキテクチャに構成することもできます。

BQ79606A-Q1デバイスは3~6のバッテリ・セルについて、同時に高精度でチャネル測定を行えます。BQ79606A-Q1 デバイスはデイジー・チェーン通信ポートを内蔵しているため、スタック可能 (最大 64 デバイス) であり、電気自動車のドライブ・トレイン用バッテリ・パックに見られるような大きなスタック構成に対応できます。セル入力ごとにデルタ・シグマ・コンバータを備えているため、BQ79606A-Q1 を使うと各バッテリ電圧を同時に測定できます。

BQ79606A-Q1には補助ADCが内蔵されており、最大6つまでのNTCおよび内部レールのセル温度を測定できるため、デバイスの安全性チェックが可能です。ダイ温度の測定用ADCも内蔵されており、温度補正によって拡張温度範囲全体で高精度の結果が得られます。

BQ79606A-Q1 デバイスへのホスト通信は、専用の UART インターフェイスで行います。さらに、コンデンサと変圧器の両方の絶縁に対応する絶縁型差動デイジー・チェーン通信インターフェイスにより、ホストはバッテリ・スタック全体と通信できます。このデイジー・チェーン通信インターフェイスは、通信ラインが破損した場合にホストがスタックのどちらの端のデバイスとでも通信できるように、オプションでリング型アーキテクチャに構成することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ79606A-Q1 車載バッテリ・パック・アプリケーション用のハードウェア・プロテクタ内蔵 SafeTI™ 高精度モニタ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2019年 4月 25日
ホワイト・ペーパー EV (電気自動車) バッテリ管理におけ る有線通信とワイヤレス通信の比較 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 23日
ホワイト・ペーパー 유선 통신과 무선 통신 비교 - EV 배터리 관리 (Rev. A) PDF | HTML 2023年 6月 15日
ホワイト・ペーパー Functional Safety Considerations in Battery Management for Vehicle ElectrificatK 2020年 9月 17日
ホワイト・ペーパー 自動車用バッテリー管理における機能安全に関する考慮事項 英語版 2020年 9月 17日
アプリケーション・ノート BQ79606A-Q1 Software Design Reference (Rev. E) 2019年 8月 7日
設計ガイド スケーラブルな車載用HEV/EV 6s~96sリチウムイオン・セル監視デモのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019年 7月 12日
アプリケーション・ノート BQ79606 Daisy Chain Communication Robustness and Timing 2019年 6月 26日
技術記事 Eight questions about monitoring and protection in hybrid and electric vehicles PDF | HTML 2019年 5月 22日
機能安全情報 Safety Manual for BQ79606A-Q1 Precision Monitor (Rev. C) 2019年 5月 6日
ユーザー・ガイド BQ79606A-Q1 GUI User's Guide (Rev. C) 2019年 4月 29日
アプリケーション・ノート BQ79606A-Q1 Design Recommendation (Rev. C) 2019年 4月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ79606A-Q1 Evaluation Module (Rev. E) 2019年 4月 26日
アプリケーション・ノート BQ79606AA-Q1 Example Bring Up Procedure 2018年 3月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ79606EVM-897 — プロテクタ内蔵、6 チャネル高精度モニタの評価基板

bq79606EVM は bq79606A-Q1 向け評価基板です。bq79606A -Q1 は 3~6 個のバッテリ セル向けに、同時に高精度でチャネル測定を行えます。デイジー チェーン通信ポートが含まれているため、bq79606A -Q1 デバイスはスタック可能 (最大 64 デバイス) で、電気自動車のドライブ トレイン用バッテリ パックに見られるような大きなスタック構成に対応できます。bq79606A -Q1 はセル入力ごとにデルタ シグマ コンバータが用意されているため、バッテリの電圧を同時に測定でき、セルの電圧の完全なスナップショットを取得できます。最大 64 枚の (...)

ユーザー ガイド: PDF
サンプル・コードまたはデモ

BQ79606A-EXAMPLE-CODE — BQ79606A-Q1 example code automotive battery pack applications for the LAUNCHXL-TMS57004

The BQ79606A-EXAMPLE-CODE is BQ79606A-Q1 example code of automotive battery pack applications for the Hercules™ LAUNCHXL-TMS57004 LaunchPad™ development kit.
ドライバまたはライブラリ

BQ79606-Q1-DESIGN Design & Other Doc Files for BQ79606-Q1

Design & Other Doc Files for BQ79606-Q1
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
  • BQ79606A-Q1 ASIL-D に準拠、6S 車載高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ
ドライバまたはライブラリ

BQ79606-Q1-EXAMPLE-CODE Example Code Files for BQ79606-Q1

Example Code Files for BQ79606-Q1
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
  • BQ79606A-Q1 ASIL-D に準拠、6S 車載高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ
ドライバまたはライブラリ

BQ79606A-AUTOSAR-CDD BQ79606A Complex Device Driver software

BQ79606A Complex Device Driver software
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
  • BQ79606A-Q1 ASIL-D に準拠、6S 車載高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ
ドライバまたはライブラリ

BQ79606A-Q1-FMEDA BQ79606A-Q1 FMEDA files

BQ79606A-Q1 FMEDA files
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
  • BQ79606A-Q1 ASIL-D に準拠、6S 車載高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ
シミュレーション・ツール

MNOVA-3P-NOVACARTS — MicroNova NovaCarts cell module controller (CMC) simulator for validating battery management systems

The NovaCarts cell module controller (CMC) simulation can simulate up to 35 cell monitoring integrated circuits of the automotive battery cell monitors family. The simulator is connected to the battery management system (BMS) host via a daisy chain interface. Typical applications of the simulator (...)
購入先:MicroNova
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ