BQ79616-Q1

アクティブ

ASIL-D 準拠、16S 車載高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ

製品詳細

Rating Automotive Number of series cells (max) 16 Number of series cells (min) 6 Features Cell balancing, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 80 Communication interface Daisy chain, SPI controller, UART Device type Cell monitor and balancer Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 9000
Rating Automotive Number of series cells (max) 16 Number of series cells (min) 6 Features Cell balancing, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 80 Communication interface Daisy chain, SPI controller, UART Device type Cell monitor and balancer Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 9000
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL D までのハードウェア機能
  • ±1.5mV の ADC 精度
  • ピン・パッケージおよびソフトウェア互換のデバイス・ファミリ
    • スタッカブル・モニタ 16S (BQ79616-Q1、BQ79656-Q1) 、14S (BQ79614-Q1、BQ79654-Q1)、12S (BQ79612-Q1、BQ79652-Q1)
    • スタンドアロン・モニタ 48V システム (BQ75614-Q1)
  • 電圧、温度、診断用の冗長化パスを内蔵
  • すべてのセル・チャネルについて 128µs 以内にセル電圧を高精度で測定
  • 構成可能なポスト ADC デジタル・ローパス・フィルタを内蔵
  • バス・バーの接続と測定をサポート
  • POR と同様のデバイス・リセットをエミュレートするホスト制御のハードウェア・リセットを内蔵
  • 内部セル平衡化をサポート
    • 240mA の平衡化電流
    • 自動中断および再開制御付きの平衡化熱管理機能を内蔵
  • 絶縁型差動デイジー・チェーン通信 (リング・アーキテクチャにも対応可能)
  • 通信ラインによる組み込みフォルト信号およびハートビート
  • UART/SPI ホスト・インターフェイス / 通信ブリッジ・デバイス BQ79600-Q1
  • SPI マスタを内蔵
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL D までのハードウェア機能
  • ±1.5mV の ADC 精度
  • ピン・パッケージおよびソフトウェア互換のデバイス・ファミリ
    • スタッカブル・モニタ 16S (BQ79616-Q1、BQ79656-Q1) 、14S (BQ79614-Q1、BQ79654-Q1)、12S (BQ79612-Q1、BQ79652-Q1)
    • スタンドアロン・モニタ 48V システム (BQ75614-Q1)
  • 電圧、温度、診断用の冗長化パスを内蔵
  • すべてのセル・チャネルについて 128µs 以内にセル電圧を高精度で測定
  • 構成可能なポスト ADC デジタル・ローパス・フィルタを内蔵
  • バス・バーの接続と測定をサポート
  • POR と同様のデバイス・リセットをエミュレートするホスト制御のハードウェア・リセットを内蔵
  • 内部セル平衡化をサポート
    • 240mA の平衡化電流
    • 自動中断および再開制御付きの平衡化熱管理機能を内蔵
  • 絶縁型差動デイジー・チェーン通信 (リング・アーキテクチャにも対応可能)
  • 通信ラインによる組み込みフォルト信号およびハートビート
  • UART/SPI ホスト・インターフェイス / 通信ブリッジ・デバイス BQ79600-Q1
  • SPI マスタを内蔵

BQ79612-Q1、BQ79614-Q1、BQ79616-Q1は、HEV/EV の高電圧バッテリ管理システムで 12S、14S、16Sの各バッテリ・モジュールの高精度セル電圧測定を 200µs 未満で実現します。このモニタ・ファミリは、同じパッケージ・タイプでさまざまなチャネル・オプションを提供し、ピン互換性を実現しているほか、確立されたソフトウェアとハードウェアをあらゆるプラットフォームで再利用できます。内蔵のフロントエンド・フィルタにより、単純な低電圧定格の差動 RC フィルタをシステムのセル入力チャネルに実装できます。内蔵ポスト ADC ローパス・フィルタにより、フィルタ処理された (DC と同様の) 電圧を測定できるため、充電状態 (SOC) をより的確に計算できます。このデバイスは、温度監視機能を備えた自律的な内部セル平衡化をサポートしており、平衡化を自動的に中断および再開することで過熱状態を防止します。

絶縁型双方向デイジー・チェーン・ポートを内蔵することでコンデンサ絶縁と変圧器絶縁の両方をサポートしているため、xEV パワートレイン・システムで一般的に使用される集中または分散アーキテクチャ用の最も効率の高い部品を使用できます。このデバイスは、外部サーミスタ測定に使用できる 8 つの GPIO (補助入力) も備えています。

BQ7961x-Q1 ファミリのデバイス へのホスト通信は、本デバイスの専用 UART インターフェイス または通信ブリッジ・デバイス BQ79600 経由で接続できます。 さらに、絶縁型差動デイジー・チェーン通信インターフェイスにより、ホストは単一のインターフェイスを介してバッテリ・スタック全体と通信できます。通信ラインが切断された場合、 デイジー・チェーン通信インターフェイスはリング・アーキテクチャに構成でき、ホストはスタックのどちらの端にあるデバイスとも通信できます。

BQ79612-Q1、BQ79614-Q1、BQ79616-Q1は、HEV/EV の高電圧バッテリ管理システムで 12S、14S、16Sの各バッテリ・モジュールの高精度セル電圧測定を 200µs 未満で実現します。このモニタ・ファミリは、同じパッケージ・タイプでさまざまなチャネル・オプションを提供し、ピン互換性を実現しているほか、確立されたソフトウェアとハードウェアをあらゆるプラットフォームで再利用できます。内蔵のフロントエンド・フィルタにより、単純な低電圧定格の差動 RC フィルタをシステムのセル入力チャネルに実装できます。内蔵ポスト ADC ローパス・フィルタにより、フィルタ処理された (DC と同様の) 電圧を測定できるため、充電状態 (SOC) をより的確に計算できます。このデバイスは、温度監視機能を備えた自律的な内部セル平衡化をサポートしており、平衡化を自動的に中断および再開することで過熱状態を防止します。

絶縁型双方向デイジー・チェーン・ポートを内蔵することでコンデンサ絶縁と変圧器絶縁の両方をサポートしているため、xEV パワートレイン・システムで一般的に使用される集中または分散アーキテクチャ用の最も効率の高い部品を使用できます。このデバイスは、外部サーミスタ測定に使用できる 8 つの GPIO (補助入力) も備えています。

BQ7961x-Q1 ファミリのデバイス へのホスト通信は、本デバイスの専用 UART インターフェイス または通信ブリッジ・デバイス BQ79600 経由で接続できます。 さらに、絶縁型差動デイジー・チェーン通信インターフェイスにより、ホストは単一のインターフェイスを介してバッテリ・スタック全体と通信できます。通信ラインが切断された場合、 デイジー・チェーン通信インターフェイスはリング・アーキテクチャに構成でき、ホストはスタックのどちらの端にあるデバイスとも通信できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

  • 設計の推奨事項とアプリケーション ノートが入手可能です。ご注文
  • ISO 26262 のシステム設計に役立つ、機能安全の関連資料がご利用になれます。ご注文
  • TI のワイヤレス バッテリ管理システム (BMS) に関する TÜV SÜD Functional Safety Concept Assessment (TÜV SÜD の機能安全コンセプトの評価) が入手できます。  ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
BQ75614-Q1 アクティブ 車載、ASIL-D 準拠、16S (16 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ Pin compatible with BQ79616-Q1. Same 64-pin QFP package with the current sensing feature.
BQ79656-Q1 アクティブ 車載、ASIL-D 準拠、16S (16 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、電流センサ Pin compatible with BQ79616-Q1. Same 64-pin QFP package with the current sensing feature.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ79616-Q1、BQ79614-Q1、BQ79612-Q1 機能安全準拠、車載用、16S/14S/12S、バッテリ・モニタ / バランサおよび統合型ハードウェア・プロテクタ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 11月 29日
ユーザー・ガイド BQ7961x-Q1 Design Recommendations for High Voltage Automotive BMS (Rev. B) PDF | HTML 2025年 6月 18日
技術記事 次世代の車載 BMS を開発する際のハードウェアエミュレーション の重要性 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
技術記事 開發下一代汽車 BMS 時硬體模擬的重要性 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
技術記事 차세대 차량용 BMS 개발 시 하드웨어 에뮬레이션의 중요성 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
アプリケーション・ノート BQ79616-Q1 Daisy Chain Communications PDF | HTML 2023年 10月 26日
アプリケーション・ノート BQ79616-Q1 Software Design Reference (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 21日
ホワイト・ペーパー EV (電気自動車) バッテリ管理におけ る有線通信とワイヤレス通信の比較 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 23日
ホワイト・ペーパー 유선 통신과 무선 통신 비교 - EV 배터리 관리 (Rev. A) PDF | HTML 2023年 6月 15日
技術記事 How to design an intelligent battery junction box for advanced EV battery manageme PDF | HTML 2023年 1月 4日
技術記事 Intelligent junction box with voltage and current synchronization in EVs PDF | HTML 2022年 4月 8日
その他の技術資料 BMS solutions for 48-V and 400-V/800-V EV/HEV batteries 2021年 12月 14日
アプリケーション概要 Expanding Functionality of Cell Supervision Unit in Battery Management Systems PDF | HTML 2021年 9月 14日
技術記事 Improve wireless battery management with the industry’s best network availability PDF | HTML 2021年 1月 7日
ユーザー・ガイド BQ79616-Q1 and BQ75614-Q1 Graphical User Interface (GUI) User's Guide 2020年 12月 14日
技術記事 Enhance thermal management in EVs with autonomous cell balancing PDF | HTML 2020年 12月 9日
技術記事 Conserve battery power in HEV/EVs with automatic host reverse wakeup PDF | HTML 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Functional Safety Considerations in Battery Management for Vehicle ElectrificatK 2020年 9月 17日
ホワイト・ペーパー 自動車用バッテリー管理における機能安全に関する考慮事項 英語版 2020年 9月 17日
技術記事 Three questions to ask about wireless BMS for hybrid and electric vehicles PDF | HTML 2020年 2月 18日
機能安全情報 Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS PDF | HTML 2020年 1月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ79616EVM-021 — BQ79616 プロテクタ内蔵、16S (16 個の直列) 高精度バッテリ モニタ バランサの評価基板

BQ79616評価基板(EVM)は、BQ79616-Q1の開発プラットフォームです。BQ79616-Q1は、6~16個のバッテリ セルの高精度なチャネル測定を提供します。デイジーチェーン通信ポートを搭載したBQ79616-Q1は、積み重ねが可能(最大35台)で、電動自動車の駆動系バッテリ パックに見られる大規模なスタック構成をサポートします。 

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ソフトウェア開発キット (SDK)

CC2662RQ1-EVM-WBMS-DESIGN SimpleLink™ wireless battery management system (BMS) development kit - design files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ79616-Q1 ASIL-D 準拠、16S 車載高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ
ドライバまたはライブラリ

BQ7961X-AUTOSAR-CDD BQ7961x Autosar complex device driver software

BQ7961X-Q1 CDD documentation repository
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ79616-Q1 ASIL-D 準拠、16S 車載高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79614-Q1 車載、14S、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ、ASIL-D 準拠 BQ79612-Q1 車載対応、ASIL-D 準拠、12S (12 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79616H-Q1 車載、ASIL-D 準拠、16S (16 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79616 スタック インターフェイス搭載、16S (16 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79631-Q1 車載、電圧と電流と絶縁抵抗のセンシング機能搭載、高電圧バッテリ パック モニタ
ドライバまたはライブラリ

BQ7X61X-Q1-DEVELOPMENT BQ7x61x-Q1 development files

BQ7x61x-Q1 documentation repository
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ75614-Q1 車載、ASIL-D 準拠、16S (16 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79616 スタック インターフェイス搭載、16S (16 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79616-Q1 ASIL-D 準拠、16S 車載高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79612-Q1 車載対応、ASIL-D 準拠、12S (12 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79614-Q1 車載、14S、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ、ASIL-D 準拠 BQ79631-Q1 車載、電圧と電流と絶縁抵抗のセンシング機能搭載、高電圧バッテリ パック モニタ
ドライバまたはライブラリ

BQ7X61X-Q1-EVALUATION BQ7x61x-Q1 evaluation files

BQ7X61X-Q1 evaluation files repository
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ75614-Q1 車載、ASIL-D 準拠、16S (16 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79616 スタック インターフェイス搭載、16S (16 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79616-Q1 ASIL-D 準拠、16S 車載高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79616H-Q1 車載、ASIL-D 準拠、16S (16 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79612-Q1 車載対応、ASIL-D 準拠、12S (12 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79614-Q1 車載、14S、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ、ASIL-D 準拠
ドライバまたはライブラリ

BQ7X61X-Q1-FMEDA BQ7x61x-Q1 FMEDA files

BQ7x61x-Q1 FMEDA documentation repository
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ75614-Q1 車載、ASIL-D 準拠、16S (16 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79616 スタック インターフェイス搭載、16S (16 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79616-Q1 ASIL-D 準拠、16S 車載高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79616H-Q1 車載、ASIL-D 準拠、16S (16 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79614-Q1 車載、14S、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ、ASIL-D 準拠 BQ79612-Q1 車載対応、ASIL-D 準拠、12S (12 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79631-Q1 車載、電圧と電流と絶縁抵抗のセンシング機能搭載、高電圧バッテリ パック モニタ
ドライバまたはライブラリ

BQ7X61X-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS BQ7x61x-Q1 functional safety documents

BQ7X6X-Q1 functional safety documentation repository
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ75614-Q1 車載、ASIL-D 準拠、16S (16 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79616-Q1 ASIL-D 準拠、16S 車載高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79614-Q1 車載、14S、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ、ASIL-D 準拠 BQ79612-Q1 車載対応、ASIL-D 準拠、12S (12 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79616H-Q1 車載、ASIL-D 準拠、16S (16 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79631-Q1 車載、電圧と電流と絶縁抵抗のセンシング機能搭載、高電圧バッテリ パック モニタ
サポート・ソフトウェア

SLVC810 BQAutoEval GUI 1.0.4

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ75614-Q1 車載、ASIL-D 準拠、16S (16 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79600-Q1 車載対応、ホストの自動ウェークアップ機能搭載、機能安全準拠、SPI/UART 通信インターフェイス BQ79616-Q1 ASIL-D 準拠、16S 車載高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ
ハードウェア開発
評価ボード
BQ75614EVM-021 ハードウェア プロテクタと電流センス機能を内蔵した高精度モニタの評価基板 BQ79616EVM-021 BQ79616 プロテクタ内蔵、16S (16 個の直列) 高精度バッテリ モニタ バランサの評価基板 BQ79656EVM-021 BQ79656-Q1 車載対応、保護機能内蔵、16S (16 個の直列) 高精度バッテリ モニタ バランサの評価基板
シミュレーション・ツール

CMSO-3P-BCS — Comemso バッテリ セル シミュレータ

バッテリ セル シミュレータ (BCS) は、バッテリ管理システム (BMS) の多様なテストを行うためのコア機能です。BMS にとって必須の状態と障害に関するシミュレーションをすべてセル レベルで実現できます。
シミュレーション・ツール

MNOVA-3P-NOVACARTS — MicroNova NovaCarts cell module controller (CMC) simulator for validating battery management systems

The NovaCarts cell module controller (CMC) simulation can simulate up to 35 cell monitoring integrated circuits of the automotive battery cell monitors family. The simulator is connected to the battery management system (BMS) host via a daisy chain interface. Typical applications of the simulator (...)
購入先:MicroNova
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ