OPTEEQ Technologies

フラッシュ プログラミング、シミュレーション、テスト用の各ツール

OPTEEQ Technologies は、フラッシュ プログラミング、シミュレーション、テスト用の各ツールの主要プロバイダで、15 年以上の経験を有しています。当社 のユニバーサル インシステム プログラミング ソリューションは、TI のお客様が電子機器受託製造や試験における客様の主な問題を解決するのに役立ち、製造効率と自動化レベルの大幅な向上を実現します。OPTEEQ のグローバル ネットワークは、TI デバイスとの優れた互換性、高いプログラミング効率、カスタマイズが容易な統合をお客様に提供します。

Low-power MCUs
MSPM0L1306 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン

 

リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28P550SJ 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20

 

リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
AM2634 リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン TMS320F28P550SG 512KB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20

 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2640 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

 

汎用マイコン
MSPM0G3507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) MSPM0G3519 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU

 

車載 LED ドライバ
TPS929240-Q1 車載対応、24 チャネル、40V ハイサイド LED/OLED ドライバ

 

車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
TMS320F28P559SJ-Q1 車載、1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、 TMS570LC4357 車載向け、Q-100、Arm Cortex-R5F 採用、EMAC と FlexRay 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU

 

車載ボディおよびライティング マイコン
TMS320F28P559SG-Q1 150MHz、512KB フラッシュと C28x + CLA、5 個の ADC、CLB、AES、NPU を搭載した車載用 32 ビット C2000™ MCU
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ハードウェア・プログラミング・ツール
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • G1-806/808, IoT Park, No. 200 Linghu Avenue,
  • Wuxi, Jiangsu, 214135
  • China

参照情報

ハードウェア・プログラミング・ツール

OPTEEQ-3P-SG400-SERIES — OPTEEQ SG400 シリーズ ユニバーサル インシステム ギャング プログラマ

OPTEEQ Technologies は、半導体チッププログラミングにおいて 10 年以上の豊富な専門知識を持つマーケットリーダーです。OPTEEQ SG400E プログラマーは、1 から 32 チャンネルのオプションを提供します。SG400 シリーズの高い安定性と超高速プログラミング速度を維持しながら、新設計の独立電源システムにより、お客様の多様なアプリケーションシナリオに対応します。また、VCC / VPP 高速放電回路とデュアル過負荷保護機能を搭載しており、車載電子機器、産業用制御機器、その他の業界における PCB (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。