OPTEEQ-3P-SG400-SERIES
概要
OPTEEQ Technologies は、半導体チッププログラミングにおいて 10 年以上の豊富な専門知識を持つマーケットリーダーです。OPTEEQ SG400E プログラマーは、1 から 32 チャンネルのオプションを提供します。SG400 シリーズの高い安定性と超高速プログラミング速度を維持しながら、新設計の独立電源システムにより、お客様の多様なアプリケーションシナリオに対応します。また、VCC / VPP 高速放電回路とデュアル過負荷保護機能を搭載しており、車載電子機器、産業用制御機器、その他の業界における PCB の量産とテストに最適で、百万単位のチッププログラミングにおいて欠陥ゼロというお客様の目標達成を支援します。
特長
- 新設計のプログラミングエンジンを内蔵し、最大 3 倍の速度を実現
- 独立した 4 つのチャンネルで、異なるチャンネルから同時に異なるチップをプログラミング可能
- 最大 32 個のチップを同時にプログラミング可能
- PoE 電源と独立電源から選択可能
- 対応ソフトウェアはシンプルで使いやすい
- 二次開発、ファイル暗号化、ライセンス管理などの機能をサポート
Low-power MCUs
リアルタイム デジタル電源マイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
汎用マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
画像の提供元:OPTEEQ Technologies
購入と開発の開始
ハードウェア・プログラミング・ツール
SG400E — ユニバーサル インシステム プログラマ
SG400E — ユニバーサル インシステム プログラマ
ハードウェア・プログラミング・ツール
Sensor Module — 車載センサのプログラミング、キャリブレーション、テストに適した設計
Sensor Module — 車載センサのプログラミング、キャリブレーション、テストに適した設計
ハードウェア・プログラミング・ツール
T3016 — 産業用ギャングプログラマ PPM / FastLIN / LIN 対応
T3016 — 産業用ギャングプログラマ PPM / FastLIN / LIN 対応
サポートとトレーニング
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください OPTEEQ Technologies。
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。