ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS929240-Q1

アクティブ

車載対応、24 チャネル、40V ハイサイド LED/OLED ドライバ

製品詳細

Number of channels 24 Topology Current Source Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.1 Iq (typ) (mA) 4.9 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short Detection, LED Short to Ground Detection, Overtemperature protection, PWM Dimming, Precise dimming control, Thermal shutdown
Number of channels 24 Topology Current Source Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.1 Iq (typ) (mA) 4.9 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short Detection, LED Short to Ground Detection, Overtemperature protection, PWM Dimming, Precise dimming control, Thermal shutdown
HTSSOP (DCP) 38 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 24 チャネルの高精度ハイサイド電流出力:
    • デバイス電源電圧:4.5V~40V
    • LED 電源電圧:4V~36V
    • 最大 100mA のチャネル電流を抵抗で設定
    • 2 ビットのグローバルおよび 6 ビットの独立電流設定
    • 高い電流精度:5mA~100mA で < ±5%
    • 低い電圧降下:100mA で 750mV
    • 12 ビットの独立 PWM 調光
    • PWM 周波数を最高 20kHz までプログラム可能
    • 位相シフト PWM 調光
    • 線形および指数関数的調光方式
  • FlexWire™ 制御インターフェイス
    • 最大 1MHz のスイッチング周波数
    • 1 つの FlexWire バスに最大 16 デバイス
    • 1 フレームで最大 24 バイトのデータ トランザクション
    • 5V LDO 出力を CAN トランシーバに供給
  • 診断および保護機能:
    • フェイルセーフ状態をプログラム可能
    • LED 断線検出
    • LED 短絡検出
    • 単一 LED の短絡診断
    • 電源電圧低下検出をプログラム可能
    • オープン ドレイン ERR によるフォルト表示
    • FlexWire インターフェイスのウォッチドッグおよび CRC
    • ピン電圧測定用の 8 ビット ADC
    • 過熱保護
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 24 チャネルの高精度ハイサイド電流出力:
    • デバイス電源電圧:4.5V~40V
    • LED 電源電圧:4V~36V
    • 最大 100mA のチャネル電流を抵抗で設定
    • 2 ビットのグローバルおよび 6 ビットの独立電流設定
    • 高い電流精度:5mA~100mA で < ±5%
    • 低い電圧降下:100mA で 750mV
    • 12 ビットの独立 PWM 調光
    • PWM 周波数を最高 20kHz までプログラム可能
    • 位相シフト PWM 調光
    • 線形および指数関数的調光方式
  • FlexWire™ 制御インターフェイス
    • 最大 1MHz のスイッチング周波数
    • 1 つの FlexWire バスに最大 16 デバイス
    • 1 フレームで最大 24 バイトのデータ トランザクション
    • 5V LDO 出力を CAN トランシーバに供給
  • 診断および保護機能:
    • フェイルセーフ状態をプログラム可能
    • LED 断線検出
    • LED 短絡検出
    • 単一 LED の短絡診断
    • 電源電圧低下検出をプログラム可能
    • オープン ドレイン ERR によるフォルト表示
    • FlexWire インターフェイスのウォッチドッグおよび CRC
    • ピン電圧測定用の 8 ビット ADC
    • 過熱保護

車載用照明のアニメーション化要求の増大に伴って、LED を個別に制御する必要があります。それにより、ピクセル制御の照明アプリケーションを効果的に駆動するために、デジタル インターフェイスを持つ LED ドライバが不可欠です。外装用照明では、複数のランプ機能が通常別々の PCB 基板に搭載されており、オフボード配線で互いに接続されています。従来型のシングルエンド インターフェイスでは、厳しい EMC 要件を満たすことは困難です。TPS929240-Q1 の UART ベースの FlexWire インターフェイスは、業界標準の CAN 物理層を使用することで、EMC に影響を及ぼすことなくオフボードの長距離通信を簡単に実現できます。

TPS929240-Q1 は、8 ビットの出力電流と 12 ビットの PWM デューティ サイクルを制御する 24 チャネル、40V ハイサイド LED ドライバです。本デバイスは、LED の断線、グランドへの短絡、単一 LED の短絡診断機能によって、複数のレギュレーション要件を満たしています。また、構成可能なウォッチドッグにより、MCU 接続が失われた場合に自動的にフェイルセーフ状態を設定します。さらにプログラム可能な EEPROM を使って、各種アプリケーション シナリオに応じて TPS929240-Q1 を柔軟に設定できます。

車載用照明のアニメーション化要求の増大に伴って、LED を個別に制御する必要があります。それにより、ピクセル制御の照明アプリケーションを効果的に駆動するために、デジタル インターフェイスを持つ LED ドライバが不可欠です。外装用照明では、複数のランプ機能が通常別々の PCB 基板に搭載されており、オフボード配線で互いに接続されています。従来型のシングルエンド インターフェイスでは、厳しい EMC 要件を満たすことは困難です。TPS929240-Q1 の UART ベースの FlexWire インターフェイスは、業界標準の CAN 物理層を使用することで、EMC に影響を及ぼすことなくオフボードの長距離通信を簡単に実現できます。

TPS929240-Q1 は、8 ビットの出力電流と 12 ビットの PWM デューティ サイクルを制御する 24 チャネル、40V ハイサイド LED ドライバです。本デバイスは、LED の断線、グランドへの短絡、単一 LED の短絡診断機能によって、複数のレギュレーション要件を満たしています。また、構成可能なウォッチドッグにより、MCU 接続が失われた場合に自動的にフェイルセーフ状態を設定します。さらにプログラム可能な EEPROM を使って、各種アプリケーション シナリオに応じて TPS929240-Q1 を柔軟に設定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS929240-Q1 24 チャネル、 車載用、40V、ハイサイド (O)LED ドライバ、FlexWire™ インターフェイス搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 16日
ユーザー・ガイド TPS929xxx-Q1 Sample Code User's Guide PDF | HTML 2023年 4月 10日
アプリケーション・ノート Typical Application to Achieve High Immunity to BCI PDF | HTML 2022年 11月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS929240EVM — TPS929240-Q1 車載対応、24 チャネル LED ドライバの評価基板

TPS929240-Q1 評価基板 (EVM) を採用すると、TPS929240-Q1 の動作と性能を評価できます。この製品は、FlexLED™ インターフェイスを搭載した 12 チャネル 40V のハイサイド LED ドライバであり、車載ライティング アプリケーションで出力電流と PWM のデューティ サイクルを個別に制御することができます。また、LED の開路、グランドへの短絡、単一 LED 短絡の各診断機能も搭載しています。マイコンとの接続が失われた場合や、マイコンが制御を行っていない場合、事前定義済みのフェイルセーフ状態への自動的な移行をサポートしています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

OPTEEQ-3P-SG400-SERIES — OPTEEQ SG400 シリーズ ユニバーサル インシステム ギャング プログラマ

OPTEEQ Technologies は、半導体チッププログラミングにおいて 10 年以上の豊富な専門知識を持つマーケットリーダーです。OPTEEQ SG400E プログラマーは、1 から 32 チャンネルのオプションを提供します。SG400 シリーズの高い安定性と超高速プログラミング速度を維持しながら、新設計の独立電源システムにより、お客様の多様なアプリケーションシナリオに対応します。また、VCC / VPP 高速放電回路とデュアル過負荷保護機能を搭載しており、車載電子機器、産業用制御機器、その他の業界における PCB (...)

購入先:OPTEEQ Technologies
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TPS929240Q1-F5529-SW TPS929240-Q1 reference code based on MSP430F5529 (MSP-EXP430F5529LP)

This reference code showcases the ability of the MSP430F5529 device to communicate with the TPS929240-Q1 LED driver. The code configures the MCU using UART to drive 24 LEDs which is available on the TPS929240EVM.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
計算ツール

SLVRBM1 TPS929240-Q1 TPS929160-Q1 EEPROM Configuration Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DCP) 38 Ultra Librarian