产品详情

Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 100 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.65 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications GPIO Features Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 20 Technology family 2N Supply current (max) (mA) 0.014 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 100 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.65 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications GPIO Features Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 20 Technology family 2N Supply current (max) (mA) 0.014 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 X2SON (DPW) 5 0.64 mm² 0.8 x 0.8
  • 在 1.65V 至 3.6V 范围内进行上行和下行电平转换
  • 工作温度:-40°C 至 +125°C
  • 最大静态电流 (ICCA + ICCB) 14µA(最高 125°C)
  • 在整个电源电压范围内支持高达 100Mbps 的速率
  • VCC 隔离特性
    • 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则输出处于高阻态
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型
  • 在 1.65V 至 3.6V 范围内进行上行和下行电平转换
  • 工作温度:-40°C 至 +125°C
  • 最大静态电流 (ICCA + ICCB) 14µA(最高 125°C)
  • 在整个电源电压范围内支持高达 100Mbps 的速率
  • VCC 隔离特性
    • 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则输出处于高阻态
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型

2N7001T 是一款采用两个独立可配置电源轨的 single-bit 缓冲电压信号转换器,可对单向信号进行上行或下行电平转换。该器件可在低至 1.65V 和高达 3.60V 的 VCCA 和 VCCB 电源下运行。VCCA 定义了 A 输入端的输入阈值电压。VCCB 定义了 B 输出端的输出驱动电压。

该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,Ioff 保护电路可确保不从输入、输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取多余电流,也不向其提供多余电流。

VCC 隔离功能确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,输出端口 (B) 进入高阻态。

2N7001T 是一款采用两个独立可配置电源轨的 single-bit 缓冲电压信号转换器,可对单向信号进行上行或下行电平转换。该器件可在低至 1.65V 和高达 3.60V 的 VCCA 和 VCCB 电源下运行。VCCA 定义了 A 输入端的输入阈值电压。VCCB 定义了 B 输出端的输出驱动电压。

该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,Ioff 保护电路可确保不从输入、输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取多余电流,也不向其提供多余电流。

VCC 隔离功能确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,输出端口 (B) 进入高阻态。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 2N7001T 单位双电源缓冲电压信号转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 1日
应用手册 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
应用手册 2N7001T 器件 SPI、UART 和 JTAG 接口的电压电平转换 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 11日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
技术文章 How smart thermostats get their degrees PDF | HTML 2020年 3月 9日
技术文章 What’s with chirping smoke detectors? PDF | HTML 2019年 3月 6日
应用手册 Common Risks of Discrete FET Voltage Translation and Advantages of TI’s Integrat (Rev. A) 2018年 6月 26日
应用手册 Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages 2017年 8月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

2N7001TEVM — 2N7001T 适用于单向转换器件的评估模块

该 EVM 设计用于支持单向转换器件 2N7001T。2N7001T 以 1.8V 至 3.6V 的电压运行,具有高达 12mA 的较高驱动强度。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

2N7001T IBIS Model

SCEM582.ZIP (42 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
X2SON (DPW) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频