2N7001T-Q1
- 在 1.65V 至 3.6 V 范围内进行上行和下行电平转换
- 符合 AEC-Q100 汽车标准
- 工作温度等级 1:–40°C 至 +125°C
- 最大静态电流 (ICCA + ICCB) 14µA(最高 125°C)
- 在整个电源范围内支持高达 100Mbps 的速率
- VCC 隔离特性
- 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则输出处于高阻态
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超过 JEDEC JS-001 规范要求
- 2000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
2N7001T-Q1 器件符合 AEC-Q100 标准,是一款采用两个独立可配置电源轨的 single-bit 缓冲电压信号转换器,可对单向信号进行升压/降压转换。该器件通过 1.65V 至 3.60V 的 VCCA 和 VCCB 电源供电。VCCA 定义了 A 输入端的输入阈值电压。VCCB 定义了 B 输出端的输出驱动电压。
该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,Ioff 保护电路可确保不从输入、输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取多余电流,也不向其提供多余电流。
VCC 隔离功能确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,输出端口 (B) 进入高阻态。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 2N7001T-Q1 Single-bit 双电源缓冲电压信号转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 10月 16日 |
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 3日 | |
| 应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| 应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
2N7001TEVM — 2N7001T 适用于单向转换器件的评估模块
该 EVM 设计用于支持单向转换器件 2N7001T。2N7001T 以 1.8V 至 3.6V 的电压运行,具有高达 12mA 的较高驱动强度。
用户指南:
PDF
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点