AFE58JD18
- 16 通道全套模拟前端 (AFE):
- LNA、VCAT、PGA、LPF、ADC和 CW 混频器
- LNA 具有可编程增益:
- 增益:24dB、18dB 以及 12dB
- 线性输入范围:
0.25VPP、0.5VPP 以及 1VPP - 输入引入噪声:
0.63nV/√Hz、0.7nV/√Hz 以及 0.9nV/√Hz - 可编程有源终端
- 压控衰减器 (VCAT):40dB
- 可编程增益放大器 (PGA):
24dB 和 30dB - 总信号链增益:54dB(最大值)
- 三阶线性相位 LPF:
- 10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35MHz 以及 50MHz
- 模数转换器 (ADC):
- 14 位 ADC:65MSPS 时 75dBFS SNR
- 12 位 ADC:80MSPS 时 72dBFS SNR
- 低压差分信令 (LVDS) 接口最大速度达 1Gbps
- 噪声和功率优化(全通道):
- 0.75nV/√Hz、65MSPS 时每通道 140mW
- 1.1nV/√Hz、40MSPS 时每通道 91.5mW
- CW 模式下每通道 80mW
- 出色的器件间增益匹配:
- ±0.5dB(典型值)和 ±1.1dB(最大值)
- 低谐波失真
- 快速且持续的过载恢复
- CWD 无源混频器:
- 低近端相位噪声:
在偏离 2.5MHz 载波信号 1KHz 时为 –156dBc/Hz - 相位分辨率:λ/16
- 支持 16X、8X、4X 和 1X CW 时钟
- CWD 高通滤波器可抑制低于 1kHz 的干扰低频信号
- 低近端相位噪声:
- 数字 特性:
- ADC 之后的数字 I/Q 解调器:
- 分数抽取滤波器 M = 1 至 63(递增步长为 0.25X)
- 数据吞吐量在抽取后降低
- 带有 32 种预设配置文件的片上随机存取存储器 (RAM)
- ADC 之后的数字 I/Q 解调器:
- 5Gbps JESD 接口:
- JESD204B 子类 0、1 和 2
- 每条 JESD 信道包含 2、4 或 8 条通道
- 小型封装:15mm × 15mm NFBGA-289
应用
- 医疗超声波成像
- 无损检测设备
- 声纳成像设备
All trademarks are the property of their respective owners.
AFE58JD18 是一套高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专用于需要高性能和小尺寸的超声波系统。
如需完整数据表或其他设计资源,请点击:请求获取 AFE58JD18
AFE58JD18 共有 16 通道,每通道有一个压控放大器 (VCA),一个同步采样 14 位和 12 位模数转换器 (ADC) 以及一个连续波 (CW) 混频器。每个 VAC 包含一个低噪声放大器 (LNA)、一个电压控制器衰减器 (VCAT)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个低通滤波器 (LPF)。LNA 增益可编程,并且支持 250mVPP 至 1VPP 输入信号和可编程有源终端。超低噪声 VCAT 提供 40dB 衰减控制范围并且可改善整体低增益 SNR,这由于有谐波和近场成像。PGA 提供 24dB 和 30dB 增益选项。在 ADC 前,可配置 10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35 MHz 或 50MHz 低通滤波器 (LPF) 来支持不同频率的 各种 超声波应用。
AFE58JD18 还集成了一个低功耗无源混频器和一个低噪声混合放大器,用以构成片载 CWD 波束形成器。可将 16 个可选相位延迟应用于每个模拟输入信号。此外,器件采用独特的三阶和五阶谐波抑制滤波器来增强 CW 灵敏度。
高性能 14 位 ADC 可实现 75dBFS SNR。该 ADC 可确保在低信号链增益时仍具有出色的 SNR。该器件的最高运行速度为 65MSPS 和 80MSPS,分别提供 14 位和 12 位输出。
ADC 低压差分信令 (LVDS) 输出可实现灵活的系统集成,非常适用于微型系统。
AFE58JD18 还包括一个可选的数字解调器和 JESD204B 数据打包模块,位于 12 位或 14 位 ADC 之后。带有可编程分数抽取滤波器的数字同相和正交 (I/Q) 解调器提高了运算量较大的算法在低功耗状态下的运算速度。JESD204B 接口的速率高达 5Gbps,进一步降低了多通道系统中电路板布线的难度。
AFE58JD18 还允许选择多种功率和噪声组合,从而优化系统性能。因此,AFE58JD18 对于高端系统及便携式系统都是非常理想的超声波 AFE 解决方案。
AFE58JD18 采用 15mm × 15mm NFBGA-289 封装(ZBV 封装,S-PBGA-N289),额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。该器件的引脚分配与 AFE5816 系列器件的引脚分配类似。

申请了解更多信息
可根据保密协议提供完整数据表和其他设计资源。立即申请
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | AFE58JD18 具有 14 位 65MSPS 或 12 位 80MSPS ADC、CW 无源混频器、I/Q 解调器以及 LVDS 和 JESD204B 输出的 16 通道超声波 AFE 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 6月 23日 |
应用手册 | Understanding CW Mode for Ultrasound AFE Devices | 2017年 7月 17日 | ||||
应用手册 | Time Gain Control (Compensation) in Ultrasound Applications | 2016年 12月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AFE58JD18EVM — AFE58JD18 评估模块
<p>AFE58JD18 评估模块 (EVM) 是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能和小尺寸的超声波系统而设计。AFE58JD18EVM 集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和连续波多普勒 (CWD) 路径。借助该器件,用户还可以选择不同的功率/噪声组合来优化系统性能。因此,AFE58JD18EVM 对于高端系统及便携式系统都是非常理想的超声波 AFE 解决方案。</p>
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
NFBGA (ZBV) | 289 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。