产品详情

Number of ADC channels 17 ADC resolution (bps) 12 Number of DAC channels 12 DAC resolution (bps) 12 Temperature sensing Local Number of GPIOs 8 Interface type SPI Features GPIO, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog ADC sampling rate (ksps) 87 ADC analog input range (min) (V) -12.5 ADC analog input range (max) (V) 12.5 DAC settling time (µs) 10 DAC output full-scale (min) (V) -10 DAC output full-scale (max) (V) 10
Number of ADC channels 17 ADC resolution (bps) 12 Number of DAC channels 12 DAC resolution (bps) 12 Temperature sensing Local Number of GPIOs 8 Interface type SPI Features GPIO, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog ADC sampling rate (ksps) 87 ADC analog input range (min) (V) -12.5 ADC analog input range (max) (V) 12.5 DAC settling time (µs) 10 DAC output full-scale (min) (V) -10 DAC output full-scale (max) (V) 10
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 12 个单调 12 位 DAC
    • 可选范围:0 至 +5V,0 至 +10V 和
      -10 至 0V
    • 高电流启动能力:高达 ±15mA
    • 可选钳位电压
  • 一个 12 位逐次逼近 (SAR) ADC
    • 17 个外部模拟输入
      • 12 个双极输入:范围 -12.5V 至 +12.5V
      • 5 个高精度输入:范围 0 至 +5V
    • 可编程超范围警报
  • 内部 +2.5V 基准
  • 内部温度传感器
    • -40°C 至 +125°C 运行温度范围
    • ±2.5°C 精度
  • 8 个通用 I/O 端口 (GPIO)
  • 低功率 SPI 兼容串行接口
    • 4 线制模式,+1.8V 至 +5.5V 运行范围
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 采用 64 端子带散热片薄型四方扁平 (HTQFP) PowerPAD 封装

应用范围

  • 通信基础设施:
    • 蜂窝基站
    • 微波回程
    • 光纤网络
  • 通用监视 & 控制
  • 数据采集系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 12 个单调 12 位 DAC
    • 可选范围:0 至 +5V,0 至 +10V 和
      -10 至 0V
    • 高电流启动能力:高达 ±15mA
    • 可选钳位电压
  • 一个 12 位逐次逼近 (SAR) ADC
    • 17 个外部模拟输入
      • 12 个双极输入:范围 -12.5V 至 +12.5V
      • 5 个高精度输入:范围 0 至 +5V
    • 可编程超范围警报
  • 内部 +2.5V 基准
  • 内部温度传感器
    • -40°C 至 +125°C 运行温度范围
    • ±2.5°C 精度
  • 8 个通用 I/O 端口 (GPIO)
  • 低功率 SPI 兼容串行接口
    • 4 线制模式,+1.8V 至 +5.5V 运行范围
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 采用 64 端子带散热片薄型四方扁平 (HTQFP) PowerPAD 封装

应用范围

  • 通信基础设施:
    • 蜂窝基站
    • 微波回程
    • 光纤网络
  • 通用监视 & 控制
  • 数据采集系统

All trademarks are the property of their respective owners.

AMC7832 是一款高度集成、低功率、模拟监视和控制解决方案,此解决方案包括一个具有可编程警报的 17 通道,12 位模数转换器 (ADC),12 个输出范围在 0 至 +5V,0 至 +10V 或者 -10 至 +10V 的数模转换器 (DAC),8 个 GPIO,内部基准和一个本地温度传感器通道。 AMC7832 的高度集成大大减少了组件数量,并且简化了闭环系统设计。

AMC7832 非常适合于主板空间、尺寸和低功耗都十分关键的多通道应用。

AMC7832 的低功率、高集成度和宽工作温度范围使它成为针对多通道射频 (RF) 通信系统内功率放大器 (PA) 的理想一体化、低成本偏置控制电路。 灵活的 DAC 输出范围使得此器件可被用作针对多种晶体管技术(诸如 LDMOS,GaA 和 GaN)的偏置解决方案。 AMC7832 特性集同样适合于通用监视和控制系统。

对于那些要求一个不同通道数、额外特性、或者转换器分辨率的应用,德州仪器 (TI) 提供一个模拟监视和控制 (AMC) 产品的完整产品系列。 更多信息请访问

AMC7832 是一款高度集成、低功率、模拟监视和控制解决方案,此解决方案包括一个具有可编程警报的 17 通道,12 位模数转换器 (ADC),12 个输出范围在 0 至 +5V,0 至 +10V 或者 -10 至 +10V 的数模转换器 (DAC),8 个 GPIO,内部基准和一个本地温度传感器通道。 AMC7832 的高度集成大大减少了组件数量,并且简化了闭环系统设计。

AMC7832 非常适合于主板空间、尺寸和低功耗都十分关键的多通道应用。

AMC7832 的低功率、高集成度和宽工作温度范围使它成为针对多通道射频 (RF) 通信系统内功率放大器 (PA) 的理想一体化、低成本偏置控制电路。 灵活的 DAC 输出范围使得此器件可被用作针对多种晶体管技术(诸如 LDMOS,GaA 和 GaN)的偏置解决方案。 AMC7832 特性集同样适合于通用监视和控制系统。

对于那些要求一个不同通道数、额外特性、或者转换器分辨率的应用,德州仪器 (TI) 提供一个模拟监视和控制 (AMC) 产品的完整产品系列。 更多信息请访问

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
AMC7932 正在供货 具有多通道 ADC、双极 DAC 和温度传感器的 32 通道 12 位模拟监测器和控制器 Greater number of DAC channels (32)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC7832 12 位模拟监视和控制解决方案 具有多通道模数转换器 (ADC),双极数模转换器 (DAC),温度传感器和通用输入输出 (GPIO) 端口 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2014年 4月 22日
电路设计 从 +5V 电源生成 ±15V 的适用于高压数据转换器的精密电源电 路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 12日
电路设计 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 PDF | HTML 2025年 12月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC7832EVM — AMC7832 12 位高密度模拟监控 (AMC) 解决方案评估模块

AMC7832EVM(评估模块)是一种方便易用的评估平台,用于评估 12 位 AMC 器件的功能和性能。  此 EVM 采用 AMC7832 这一高度集成的低功耗模拟监测和控制系统,该系统中包含多通道 DAC 和 ADC。  此 EVM 是一款完整的评估套件,其中包括 SDM-USB-DIG 以及与 Microsoft Windows™ XP 和 Windows™ 7 操作系统兼容的评估软件。

用户指南: PDF
仿真模型

AMC7832 IBIS Model

SLAM210.ZIP (87 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频