CD74AC109
- 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
- 双极 F、AS 和 S 的速度,同时功耗显著降低
- 平衡传播延迟
- ±24mA 输出驱动电流
- 扇出至 15 个 F 器件
- 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
- ESD 保护超过 2kV(根据 MIL-STD-883 方法 3015)
CD74AC109-Q1 器件包含两个独立的 J-K 正边沿触发式触发器。预设 (PRE) 或清零 (CLR) 输入端的低电平会设置或复位输出,不受其他输入端的电平的影响。当 PRE 和 CLR 处于非有效状态(高电平)时,满足设置时间要求的 J 和 K 输入端数据将在时钟 (CLK) 脉冲的正向边沿传输到输出端。此器件符合汽车类应用的要求。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有清零和预设功能的 CDx4AC109 双路 J- K 正边沿触发式触发器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 12月 31日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点