CD74AC161

正在供货

具有异步复位的同步可预设的二进制计数器

产品详情

Function Counter Bits (#) 4 Technology family AC Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Positive input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Function Counter Bits (#) 4 Technology family AC Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Positive input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 内部超前功能,支持快速计数
  • 用于 n 位级联的进位输出
  • 同步计数
  • 同步可编程
  • 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
  • ESD 保护超过 2kV(根据 MIL-STD-883 方法 3015)
  • 内部超前功能,支持快速计数
  • 用于 n 位级联的进位输出
  • 同步计数
  • 同步可编程
  • 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
  • ESD 保护超过 2kV(根据 MIL-STD-883 方法 3015)

’AC161 器件为 4 位二进制计数器。这些同步、可预置的计数器具有内部进位超前功能,适用于高速计数应用。

’AC161 器件为 4 位二进制计数器。这些同步、可预置的计数器具有内部进位超前功能,适用于高速计数应用。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
SN74LV161A 正在供货 4 位同步二进制计数器 Voltage range (2V to 5.5V), average drive strength (12mA), average propagation delay (9ns)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDx4AC161 4 位异步二进制计数器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 5月 23日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训