CD74AC323
- 缓冲输入
- 典型传播延迟:
6ns @ V CC = 5V, T A = 25°C,C L = 50pF
- 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
- 双极 FAST*/AS/S 的速度,同时功耗显著降低
- 平衡传播延迟
- 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
- ±24mA 输出驱动电流
- 扇出到 15 个 FAST* IC
- 驱动 50Ω 传输线
(1)
(1)*FAST 是 Fairchild Semiconductor Corp. 的注册商标。
RCA CDx4AC299、CD74AC323 和 CDx4ACT299 是具有常见并行 I/O 引脚的三态 8 输入通用移位/存储寄存器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有常见并行 I/O 引脚的 CDx4AC299、CD74AC323、CDx4ACT299 8 输入通用移位/存储寄存器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 16日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点