CD74HC08-Q1
- AEC-Q100适用于汽车领域的 应用:
- 器件温度等级 1:
–40°C 至 +125°C,TA
- 器件温度等级 1:
- 缓冲输入
- 正负输入钳位二极管
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 支持高达 10 个 LSTTL 负载的扇出
- 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
此器件包含四个独立双输入与门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点