CD74HCT20
- 兼容 LSTTL 输入逻辑
- VIL(max) = 0.8V,VIH(min) = 2V
- 兼容 CMOS 输入逻辑
- 在电压为 VOL、VOH 时,II ≤ 1µA
- 缓冲输入
- 工作电压为 4.5 V 至 5.5 V
- 宽工作温度范围:-55°C 至 +125°C
- 支持多达 10 个 LSTTL 负载的扇出
- 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
该器件包含两个独立的 4 输入与非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B ● C ● D。
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点