CD74HCT4020
- 全静态运行
- 缓冲输入
- 通用复位
- 负边沿时钟
- 扇出(在温度范围内)
- 标准输出:10 个 LSTTL 负载
- 总线驱动器输出:15 个 LSTTL 负载
- 宽工作温度范围:–55℃ 至 +125℃
- 平衡的传播延迟及转换时间
- 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,功耗显著降低
- HC 类型
- 工作电压为 2V 至 6V
- 高抗噪性:当 VCC = 5V 时,NIL = 30%,NIH = VCC 的 30%
- HCT 类型
- 工作电压为 4.5V 至 5.5V
- 直接 LSTTL 输入逻辑兼容性,VIL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值)
- CMOS 输入兼容性,在 VOL、VOH 下 II ≤ 1µA
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CDx4HC4020、CDx4HCT4020 高速 CMOS 逻辑 14 级二进制计数器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 8月 12日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点