产品详情

Number of outputs 7 Output type LVCMOS Output frequency (max) (MHz) 230 Core supply voltage (V) 1.8 Output supply voltage (V) 2.5, 3.3 Input type LVCMOS, XTAL Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Integrated EEPROM, Multiplier or divider, Spread-spectrum clocking (SSC) Rating Catalog
Number of outputs 7 Output type LVCMOS Output frequency (max) (MHz) 230 Core supply voltage (V) 1.8 Output supply voltage (V) 2.5, 3.3 Input type LVCMOS, XTAL Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Integrated EEPROM, Multiplier or divider, Spread-spectrum clocking (SSC) Rating Catalog
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 可编程时钟发生器系列产品成员
    • CDCEx913:1PLL,3 个输出
    • CDCEx925:2PLL,5 个输出
    • CDCEx937:3PLL,7 个输出
    • CDCEx949:4LL,9 个输出
  • 系统内可编程性和 EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 非易失性 EEPROM 以存储客户设置
  • 灵活的输入计时理念
    • 外部晶体:8MHz 至 32MHz
    • 片上 VCXO:上拉范围 ±150ppm
    • 单端低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 高达 160MHz
  • 高达 230MHz 可自由选择的输出频率
  • 低噪声 PLL 内核
    • 集成了 PLL 环路滤波器组件
    • 低周期抖动(典型值 60ps)
  • 独立的输出电源引脚
    • CDCE937:3.3V 和 2.5V
    • CDCEL937:1.8V
  • 灵活的时钟驱动器
    • 3 个用户可定义的控制输入 [S0/S1/S2],例如,展频时钟 (SSC) 选择、频率切换、输出使能或掉电
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth™、WLAN、Ethernet™ 和 GPS 生成高精度时钟
    • 生成适用于 TI-DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 的常见时钟频率
    • 可编程 SSC 调制
    • 启用 0PPM 时钟生成
  • 1.8V 器件电源
  • 宽温度范围:-40°C 至 85°C
  • 采用 TSSOP 封装
  • 适用于简易 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)
  • 可编程时钟发生器系列产品成员
    • CDCEx913:1PLL,3 个输出
    • CDCEx925:2PLL,5 个输出
    • CDCEx937:3PLL,7 个输出
    • CDCEx949:4LL,9 个输出
  • 系统内可编程性和 EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 非易失性 EEPROM 以存储客户设置
  • 灵活的输入计时理念
    • 外部晶体:8MHz 至 32MHz
    • 片上 VCXO:上拉范围 ±150ppm
    • 单端低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 高达 160MHz
  • 高达 230MHz 可自由选择的输出频率
  • 低噪声 PLL 内核
    • 集成了 PLL 环路滤波器组件
    • 低周期抖动(典型值 60ps)
  • 独立的输出电源引脚
    • CDCE937:3.3V 和 2.5V
    • CDCEL937:1.8V
  • 灵活的时钟驱动器
    • 3 个用户可定义的控制输入 [S0/S1/S2],例如,展频时钟 (SSC) 选择、频率切换、输出使能或掉电
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth™、WLAN、Ethernet™ 和 GPS 生成高精度时钟
    • 生成适用于 TI-DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 的常见时钟频率
    • 可编程 SSC 调制
    • 启用 0PPM 时钟生成
  • 1.8V 器件电源
  • 宽温度范围:-40°C 至 85°C
  • 采用 TSSOP 封装
  • 适用于简易 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)

CDCE937 和 CDCEL937 器件是基于 PLL 的低成本、高性能、模块化可编程时钟合成器、倍频器和分频器。此类器件可从单个输入频率中生成多达 7 个输出时钟。借助最多三个独立的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(最高可达 230MHz)对每个输出进行编程。

CDCEx937 具有单独的输出电源引脚 (VDDOUT),对于 CDCEL937,此引脚上的电压为 1.8V,而对于 CDCE937,此引脚上的电压为 2.5V 至 3.3V。

此输入接受一个外部晶体或 LVCMOS 时钟信号。如果使用了外部晶振,对于大多数应用来说,一个片载负载电容器就足够用了。负载电容器的值可在 0pF 至 20pF 的范围内进行编程。此外,还可以选择片上 VCXO,从而使输出频率与外部控制信号(即 PWM 信号)同步。

CDCE937 和 CDCEL937 器件是基于 PLL 的低成本、高性能、模块化可编程时钟合成器、倍频器和分频器。此类器件可从单个输入频率中生成多达 7 个输出时钟。借助最多三个独立的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(最高可达 230MHz)对每个输出进行编程。

CDCEx937 具有单独的输出电源引脚 (VDDOUT),对于 CDCEL937,此引脚上的电压为 1.8V,而对于 CDCE937,此引脚上的电压为 2.5V 至 3.3V。

此输入接受一个外部晶体或 LVCMOS 时钟信号。如果使用了外部晶振,对于大多数应用来说,一个片载负载电容器就足够用了。负载电容器的值可在 0pF 至 20pF 的范围内进行编程。此外,还可以选择片上 VCXO,从而使输出频率与外部控制信号(即 PWM 信号)同步。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDCEx937 支持 SSC 以降低 EMI 的 灵活低功耗 LVCMOS 时钟发生器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 1月 2日
应用手册 VCXO Application Guideline for CDCE(L)9xx Family (Rev. A) 2012年 4月 23日
用户指南 CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual (Rev. A) 2010年 11月 22日
应用手册 General I2C / EEPROM usage for the CDCE(L)9xx family 2010年 1月 26日
应用手册 Troubleshooting I2C Bus Protocol 2009年 10月 19日
应用手册 Usage of I2C for CDCE(L)949, CDCE(L)937, CDCE(L)925, CDCE(L)913 2009年 9月 23日
用户指南 CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual 2008年 12月 9日
应用手册 Generating Low Phase-Noise Clocks for Audio Data Converters from Low Frequency 2008年 3月 31日
应用手册 Practical consideration on choosing a crystal for CDCE(L)9xx family 2008年 3月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

CDCEL9XXPROGEVM — CDCE(L)949 系列 EEPROM 编程板

CDCE(L)949 系列时钟发生器集成了 EEPROM,允许在启动后保存默认频率设置。CDCEL9XXPROGEVM 是允许对原型样片或小批量生产进行快速编程的编程板。它适用于该系列的全部 8 款器件:CDCE949、CDCE937、CDCE925、CDCE913、CDCEL949、CDCEL937、CDCEL925 和 CDCEL913,并且带有易于使用的通用插座。

此外还提供另一个用于性能测试和评估的 EVM,其器件型号为 CDCE(L)9xxPERF-EVM,此性能评估模块适用于每个单独器件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

SCAC097 Executable File Without LabVIEW 8.2 Run Time Engine

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟发生器
CDCE706 300MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE906 167MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE913 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE925 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE937 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE949 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器
驱动程序或库

SCAC131 Drivers for the CDCEL9xx programmer EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟发生器
CDCE913 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE925 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE937 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE949 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL913 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL925 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL937 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL949 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器
硬件开发
评估板
CDCE906-706PROGEVM CDCE906 和 CDCE706 可编程 EVM CDCE925PERF-EVM CDCE925 性能评估模块 CDCE949PERF-EVM CDCE949 性能评估模块 CDCEL913PERF-EVM CDCEL913 性能评估模块 CDCEL925PERF-EVM CDCEL925 性能评估模块 CDCEL949PERF-EVM CDCEL949 性能评估模块
支持软件

CLOCKPRO ClockPro Software

TI's ClockPro software allows users to program/configure the following devices in a friendly GUI interface:

  • CDCE949
  • CDCE937
  • CDCE925
  • CDCE913
  • CDCE906
  • CDCE706
  • CDCEL949
  • CDCEL937
  • CDCEL925
  • CDCEL913

It is intended to be used with the evaluation modules of the above devices.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟发生器
CDCE706 300MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE906 167MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE913 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE925 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE937 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE949 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL913 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL925 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL937 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL949 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器
硬件开发
评估板
CDCE906-706PROGEVM CDCE906 和 CDCE706 可编程 EVM CDCE913PERF-EVM CDCE913 性能评估模块 CDCE925PERF-EVM CDCE925 性能评估模块 CDCE949PERF-EVM CDCE949 性能评估模块 CDCEL913PERF-EVM CDCEL913 性能评估模块 CDCEL925PERF-EVM CDCEL925 性能评估模块 CDCEL949PERF-EVM CDCEL949 性能评估模块 CDCEL9XXPROGEVM CDCE(L)949 系列 EEPROM 编程板
软件
软件编程工具
CLOCKPRO ClockPro™ 程序设计软件
支持软件

SCAC073 TI-Pro-Clock Programming Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟发生器
CDC706 200MHz、LVCMOS、定制编程的 3-PLL 时钟合成器、倍频器和分频器 CDC906 167MHz、LVCMOS、定制编程的 3-PLL 时钟合成器、倍频器和分频器 CDCE706 300MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE906 167MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE913 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE925 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE937 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE949 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL913 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL925 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL937 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL949 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-01352 — 400W 连续、可扩展、±2.5 至 ±150V、可编程超声波电源参考设计

TIDA-01352 通过提供一种可为超声波发射电路供电的数字可编程电源解决方案,实现了模块化且高效的电源扩展能力。此参考设计使用推挽式拓扑,可生成高压 (HV) 和低压 (LV) 或中压电源。高压轨的可编程范围为 ±50V 至 ±150V,低压或中压轨的可编程范围为 ±2.5V 至 ±50V。电源能够在每条电源轨上提供 100W 的连续功率。可编程功能使用板载 12 位数模转换器 (DAC) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频