数据表
DRA75
- 专为信息娱乐应用设计的 架构
- 支持视频、图像和图形处理
- 全高清视频(1920 × 1080p,60fps)
- 多个视频输入和视频输出
- 2D 和 3D 图形
- 双核 Arm® Cortex®-A15 微处理器子系统
- C66x 浮点 VLIW DSP 多达两个
- 目标代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容
- 每周期最多 32 次 16 x 16 位定点乘法
- 片上 L3 RAM 高达 2.5MB
- 3 级 (L3) 和 4 级 (L4) 互连
- 两个 DDR2/DDR3/DDR3L 存储器接口 (EMIF) 模块
- 最高支持 DDR2-800 和 DDR3-1066
- 每个 EMIF 支持高达 2GB
- 双核 Arm® Cortex®-M4 图像处理单元 (IPU)
- 多达两个嵌入式视觉引擎 (EVE)
- IVA 子系统
- 显示子系统
- 具有 DMA 引擎和多达 3 条管线的显示控制器
- HDMI™编码器:兼容 HDMI 1.4a 和 DVI 1.0
- 视频处理引擎 (VPE)
- 2D 图形加速器 (BB2D) 子系统
- Vivante®GC320 内核
- 双核 PowerVR®SGX544 3D GPU
- 三个视频输入端口 (VIP) 模块
- 支持多达 10 个多路复用输入端口
- 通用存储器控制器 (GPMC)
- 增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
- 2 端口千兆以太网 (GMAC)
- 16 个 32 位通用计时器
- 32 位 MPU 看门狗计时器
- 五个内部集成电路 (I2C™) 端口
- HDQ™/单线®接口
- SATA 接口
- MediaLB®(MLB) 子系统
- 10 个可配置 UART/IrDA/CIR 模块
- 4 个多通道串行外设接口 (McSPI)
- 四路 SPI (QSPI)
- 8 个多通道音频串行端口 (McASP) 模块
- 超高速 USB 3.0 双角色器件
- 3 个高速 USB 2.0 双角色器件
- 四个多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口 (MMC™/SD®/SDIO)
- 具有两个 5Gbps 通道的 PCI-Express®3.0 子系统
- 一个与第 2 代兼容的双通道端口
- 或两个与第 2 代兼容的单通道端口
- 双控制器局域网 (DCAN) 模块
- CAN 2.0B 协议
- 多达 247 个通用 I/O (GPIO) 引脚
- 实时时钟子系统 (RTCSS)
- 器件安全 特性
- 硬件加密加速器和 DMA
- 防火墙
- JTAG®锁
- 安全密钥
- 安全 ROM 和引导
- 电源、复位和时钟管理 (PRCM)
- 支持 CTool 技术的片上调试
- 28nm CMOS 技术
- 23mm × 23mm、0.8mm 间距、760 引脚 BGA (ABC)
DRA75x 和 DRA74x (Jacinto 6) 信息娱乐 应用 处理器旨在满足现代车内信息娱乐体验对于处理性能的强烈需求。
该器件使原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 得以将创新型连接技术、语音识别和音频流式传输等快速投入实施。Jacinto 6 器件通过其极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。此外,这些器件不但具有可编程视频处理功能,还融合了高度集成的外设集。
双核 Arm® Cortex®-A15 RISC CPU 配有 Arm®Neon™扩展、TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核以及 Vision AccelerationPac(具有 1 个或多个 EVE),可提供编程功能。借助 Arm,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。
此外,TI 提供一整套针对 Arm、DSP 和 EVE 协处理器的开发工具,其中包括 C 语言编译器和一个可查看源代码的调试界面。
DRA75x 和 DRA74x Jacinto 6 处理器系列器件符合 AEC-Q100 标准。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 勘误表 | DRA75x, DRA74x Silicon Errata Automotive Infotainment Silicon Revision 2.0, 1.1 (Rev. K) | PDF | HTML | 2024年 9月 8日 | ||
| * | 数据表 | DRA75x、DRA74x 信息娱乐 应用 处理器器件版本 2.0 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 2019年 8月 27日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点