产品详情

Features Advanced power saving, RAM available, Smart loop Haptic actuator type ERM, LRA Input signal Analog, I2C, PWM Output voltage (max) (V) 11 Shutdown current (ISD) (µA) 0.105 Startup time (ms) 1 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Features Advanced power saving, RAM available, Smart loop Haptic actuator type ERM, LRA Input signal Analog, I2C, PWM Output voltage (max) (V) 11 Shutdown current (ISD) (µA) 0.105 Startup time (ms) 1 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YFF) 9 1.96000000000000028000000000000001 mm² 1.4000000000000001 x 1.4000000000000001
  • 超低功耗关断模式
  • 低功耗待机模式
  • 基于电阻的执行器诊断
  • 简单驱动单线振动方案
  • 自动共振跟踪和报告
  • 自动过驱和制动
  • 自动电平校准
  • 电池放电时的驱动补偿
  • 可配置电池监测器(带节能功能)
  • 具有自动制动功能的非共振驱动
  • LRA 波形形状选择
  • 带可循环波形序列发生器的集成 RAM
  • 实时播放 (RTP) 模式
  • I2C 控制的数字播放引擎
  • 硬件和软件触发选项
  • 通过自动制动功能自动切换到待机状态
  • 可选中断引脚
  • 1.8V 兼容、VDD 耐压数字接口(1)

(1)已获专利的控制算法

  • 超低功耗关断模式
  • 低功耗待机模式
  • 基于电阻的执行器诊断
  • 简单驱动单线振动方案
  • 自动共振跟踪和报告
  • 自动过驱和制动
  • 自动电平校准
  • 电池放电时的驱动补偿
  • 可配置电池监测器(带节能功能)
  • 具有自动制动功能的非共振驱动
  • LRA 波形形状选择
  • 带可循环波形序列发生器的集成 RAM
  • 实时播放 (RTP) 模式
  • I2C 控制的数字播放引擎
  • 硬件和软件触发选项
  • 通过自动制动功能自动切换到待机状态
  • 可选中断引脚
  • 1.8V 兼容、VDD 耐压数字接口(1)

(1)已获专利的控制算法

DRV2624 器件是一款触觉驱动器,依赖于专有闭环架构提供清晰、强大且一致的触觉效果,同时优化功耗。

内部存储器和可循环波形序列发生器,连同自动过驱以及制动功能简化了生成清晰和最佳触觉效果的过程,减轻了处理单元的负担。

DRV2624 器件提供自动进入待机状态和电池保护功能,可帮助降低功耗而无需用户干预。NRST 引脚允许器件进入完全关断状态,从而进一步节能。

通过波形形状选择可以实现正弦波和方波驱动,从而自定义触感和可听性能。具有自动制动功能的非共振驱动简化了非共振触觉设计的实现。

DRV2624 器件是一款触觉驱动器,依赖于专有闭环架构提供清晰、强大且一致的触觉效果,同时优化功耗。

内部存储器和可循环波形序列发生器,连同自动过驱以及制动功能简化了生成清晰和最佳触觉效果的过程,减轻了处理单元的负担。

DRV2624 器件提供自动进入待机状态和电池保护功能,可帮助降低功耗而无需用户干预。NRST 引脚允许器件进入完全关断状态,从而进一步节能。

通过波形形状选择可以实现正弦波和方波驱动,从而自定义触感和可听性能。具有自动制动功能的非共振驱动简化了非共振触觉设计的实现。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV2625 正在供货 具有波形库、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2625 has preloaded waveforms while DRV2624 has internal memory to load custom waveforms

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带有内部存储器的 DRV2624 超低功耗闭环 LRA/ERM 触觉驱动器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 10月 14日
应用手册 触觉能耗 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 1日
应用手册 Haptic Implementation Considerations for Mobile and Wearable Devices (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 14日
应用手册 Benefits of Auto-Resonance Tracking (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 11日
用户指南 Haptic Control Console GUI (Rev. B) 2021年 10月 14日
应用手册 DRV2624 & DRV2625 Quick Start Guide 2020年 7月 15日
技术文章 Eight things to consider when choosing haptic feedback – part 2 PDF | HTML 2016年 8月 18日
技术文章 Eight things to consider when choosing haptic feedback – part 1 PDF | HTML 2016年 8月 9日
更多文献资料 DRV2624EVM-MINI Quick-Start Guide 2015年 12月 2日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV-ACC16-EVM — 触觉加速计测量工具

DRV-ACC16-EVM 评估模块 (EVM) 可让您轻松测量触觉反馈、加速度和振动强度并确定其特性。此 EVM 使用加速计 IC 采集加速度数据,并将 X、Y 和 Z 轴数据作为一个模拟信号进行输出,随后示波器可对该信号进行测量。根据加速度数据,您可测量振动强度、启动时间、制动时间和波形形状,以比较波形、传动器和机械设计。此 EVM 使用灵活的 PCB 进行设计,可更大限度地降低加速计对机械系统的影响。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV2624EVM-CT — DRV2624 具有蓝牙和电容式触控功能的评估板

DRV2624 触觉驱动器支持广泛的线性共振传动器 (LRA) 和偏心旋转质量 (ERM) 器件。它提供多种特性来消除触觉电机控制的设计复杂性,这些特性包括较小的解决方案尺寸、改进的输出驱动器效率、闭环电机控制、快速启动以实现低延迟反馈以及自动共振跟踪。DRV2624 还大幅降低了待机电流,进而减少空闲期间的能耗。

DRV2624EVM-CT 评估模块 (EVM) 是 DRV2624 的完整演示与评估参考设计。此套件中包括 DRV2624 触觉驱动器、LRA、ERM、示例波形、电容式触控输入和 USB 控制。DRV2624EVM-CT 还采用移动应用程序通过 iOS 或 Android (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV2624EVM-MINI — DRV2624 用于 ERM/LRA 触觉驱动器的分线板

DRV2624EVM-MINI 是用于 DRV2624 ERM/LRA 触觉驱动器的小型分线板。此板可用于快速地将 DRV2624 集成到新系统或现有系统中。DRV2624 是一种超低功耗触觉驱动器,具有集成式波形库,用于驱动偏心旋转质量 (ERM) 或线性共振传动器 (LRA)。此板包括 DRV2624 以及用于运行 DRV2624 的必要无源组件。只需连接电源、I2C 通信和传动器便可开始使用 DRV2624。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

HAPTICS-CONSOLE Haptic Control Console v1.6.0.2

The Haptic Control Console software is an evaluation and development suite for TI's haptic drivers. The Haptic Control Console software supports the evaluation of our haptic drivers and third-party haptic actuators to develop advanced tactile feedback.

To get started, simply connect an evaluation (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Haptics drivers
DRV2510-Q1 适用于螺线管且具有集成诊断和负载突降保护功能的汽车类 3A 触觉驱动器 DRV2511-Q1 适用于螺线管且具有集成故障保护功能的汽车类 8A 触觉驱动器 DRV2604 具有波形存储器和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2604L 具有 2V 工作电压、波形存储器和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2605 具有波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2605L 具有 2V 工作电压、波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2624 具有波形存储器、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2625 具有波形库、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器
Piezo drivers
DRV2667 具有集成式 105V 升压转换器、波形存储器和 DAC 的压电式触觉驱动器
硬件开发
评估板
DRV-ACC16-EVM 触觉加速计测量工具 DRV2510Q1EVM 适用于螺线管并集成诊断功能的 DRV2510-Q1 汽车类触觉驱动器评估模块 DRV2511Q1EVM 适用于螺线管的 DRV2511-Q1 汽车类触觉驱动器评估模块 DRV2604EVM-CT 用于具有内置库和智能控制引擎的 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2604EVM-CT 评估 DRV2604LDGSEVM-M DRV2604L 触觉智能环路算法和 Immersion TouchSense 2200™ 效果库输出板 DRV2604LEVM-CT DRV2604L ERM 和 LRA 触觉评估套件 DRV2605EVM-CT 用于 ERM 与 LRA 的触觉驱动器的 DRV2605EVM-CT 评估 DRV2605LDGSEVM-M DRV2605LDGSEVM-M 具有 Immersion 库输出板的触觉和触摸屏反馈 DRV2605LEVM-CT DRV2605L ERM 和 LRA 触觉评估套件 DRV2605LEVM-MD DRV2605L 用于 ERM 和 LRA 触觉反馈的多驱动器板 DRV2624EVM-CT DRV2624 具有蓝牙和电容式触控功能的评估板 DRV2624EVM-MINI DRV2624 用于 ERM/LRA 触觉驱动器的分线板 DRV2625EVM-CT 具有蓝牙和电容式触控功能的 DRV2625 评估板 DRV2625EVM-MINI DRV2625 用于 ERM/LRA 触觉驱动器的分线板 DRV2667EVM-CT DRV2667 评估模块,集成升压功能、数字前端和内部波形存储器 LM48560TLEVAL 具有自动级别控制的高电压 H 类陶瓷扬声器驱动器
软件
应用软件和框架
HAPTICS-CONSOLE Haptic Control Console 软件
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
DSBGA (YFF) 9 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频