产品详情

Haptic actuator type Piezo Input signal Analog, I2C, PWM Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 200 Peak-to-peak output voltage (max) (V) 200 Iq (typ) (mA) 5 Shutdown current (ISD) (µA) 10 Startup time (ms) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 70 Rating Catalog
Haptic actuator type Piezo Input signal Analog, I2C, PWM Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 200 Peak-to-peak output voltage (max) (V) 200 Iq (typ) (mA) 5 Shutdown current (ISD) (µA) 10 Startup time (ms) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 70 Rating Catalog
VQFN (RGP) 20 16 mm² 4 x 4
  • 集成数字前端
    • 最高可达 400kHz 的 I2C 总线控制
    • 100 字节内部先入先出 (FIFO) 接口
    • 兼容 Immersion TS5000
    • 可选模拟输入
  • 高压压电式触觉驱动器
    • 在 200VPP和 300Hz 上驱动高达 100nF 的负载
    • 在 150VPP和 300Hz 上驱动高达 150nF 的负载
    • 在 100VPP和 300Hz 上驱动高达 330nF 的负载
    • 在 50VPP和 300Hz 上驱动高达 680nF 的负载
    • 差分输出
  • 105V 集成升压转换器
    • 可调升压电压
    • 可调节升压限流
    • 集成功率场效应晶体管 (FET) 和二极管
    • 无需变压器
  • 2ms 快速启动时间
  • 3.3V 至 5.5V 宽电源电压范围
  • 兼容 1.8V 电压的 VDD 耐压数字引脚
  • 集成数字前端
    • 最高可达 400kHz 的 I2C 总线控制
    • 100 字节内部先入先出 (FIFO) 接口
    • 兼容 Immersion TS5000
    • 可选模拟输入
  • 高压压电式触觉驱动器
    • 在 200VPP和 300Hz 上驱动高达 100nF 的负载
    • 在 150VPP和 300Hz 上驱动高达 150nF 的负载
    • 在 100VPP和 300Hz 上驱动高达 330nF 的负载
    • 在 50VPP和 300Hz 上驱动高达 680nF 的负载
    • 差分输出
  • 105V 集成升压转换器
    • 可调升压电压
    • 可调节升压限流
    • 集成功率场效应晶体管 (FET) 和二极管
    • 无需变压器
  • 2ms 快速启动时间
  • 3.3V 至 5.5V 宽电源电压范围
  • 兼容 1.8V 电压的 VDD 耐压数字引脚

DRV2665 器件是一款压电式触觉驱动器,该驱动器集成有 105V 升压开关、集成功率二极管、集成型全差分放大器和集成型数字前端。这款多用途器件能够驱动高压和低压压电式触觉致动器。输入信号可在 I2C 端口或者通过模拟输入驱动为触觉数据包。

DRV2665 器件的数字接口可通过 I2C 兼容总线实现。在主机系统中,数字接口可减轻 PWM 生成或其他模拟通道要求所需要的昂贵处理器负担。对内部先入先出缓冲器 (FIFO) 执行的任何写入操作均会自动唤醒此器件,并在 2ms 的内部启动程序之后开始播放波形。当数据流停止或者 FIFO 正在运行时,DRV2665 器件将自动进入一个无爆音关断程序。

升压电压通过两个外部电阻进行设置,升压电流限值可通过 REXT 电阻进行编程。凭借 2ms 的典型启动时间,DRV2665 成为实现快速触觉响应的压电式驱动器的理想选择。该器件具有热过载保护功能,可在过驱动时免遭损坏。

DRV2665 器件是一款压电式触觉驱动器,该驱动器集成有 105V 升压开关、集成功率二极管、集成型全差分放大器和集成型数字前端。这款多用途器件能够驱动高压和低压压电式触觉致动器。输入信号可在 I2C 端口或者通过模拟输入驱动为触觉数据包。

DRV2665 器件的数字接口可通过 I2C 兼容总线实现。在主机系统中,数字接口可减轻 PWM 生成或其他模拟通道要求所需要的昂贵处理器负担。对内部先入先出缓冲器 (FIFO) 执行的任何写入操作均会自动唤醒此器件,并在 2ms 的内部启动程序之后开始播放波形。当数据流停止或者 FIFO 正在运行时,DRV2665 器件将自动进入一个无爆音关断程序。

升压电压通过两个外部电阻进行设置,升压电流限值可通过 REXT 电阻进行编程。凭借 2ms 的典型启动时间,DRV2665 成为实现快速触觉响应的压电式驱动器的理想选择。该器件具有热过载保护功能,可在过驱动时免遭损坏。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV2665 具有集成升压转换器和数字前端的压电式触觉驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 2月 6日
应用手册 DRV8662, DRV2700, DRV2665, and DRV2667 Configuration Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 8日
应用手册 Piezo Haptics With Integrated Waveforms: DRV2605L-Q1 and DRV2700 2017年 9月 27日
产品概述 Automotive Haptics Solutions 2013年 9月 16日
产品概述 Haptics: Touch feedback that really moves you (Rev. A) 2013年 1月 8日
模拟设计期刊 高分辨率触觉体验 英语版 2012年 9月 10日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

驱动程序或库

DRV2665SW-LINUX — 用于 DRV2665 的 Linux 驱动程序

Linux 驱动程序支持 DRV2665 触觉电机驱动器。Linux 驱动器支持通过 I2C 总线进行的通信,并与输入子系统连接,从而实现强制反馈响应。

 

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

支持的器件:

  • DRV2665

 

Linux 源文件

main C 源文件位于:drivers/input/misc 

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/input/misc/drv2665.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/input/ti,drv2665.txt

源文件

(...)

仿真模型

DRV2665 TINA-TI Reference Design

SLOM318.TSC (3831 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

DRV2665 TINA-TI Transient Spice Model

SLOM319.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL — DRV8662/DRV2665/DRV2667 设计计算工具

The DRV8662/DRV2665/DRV2667 Design Equation document assists the user in the design phase by calculating the driver hardware configuration based off of user-defined input parameters. The DRV8662/2665/2667 is a piezo haptic driver with integrated 105 V boost switch, integrated power diode, and (...)
计算工具

SLOR113 DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
压电式驱动器
DRV2665 具有集成式 105V 升压转换器和 DAC 的压电式触觉驱动器 DRV2667 具有集成式 105V 升压转换器、波形存储器和 DAC 的压电式触觉驱动器 DRV8662 采用 QFN 封装且具有集成式 105V 升压转换器的压电式触觉驱动器
硬件开发
评估板
DRV2667EVM-CT 具有升压、数字前端和内部波形存储器的压电式触觉驱动器 EVM DRV8662EVM DRV8662 评估模块
软件
计算工具
DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL DRV8662/DRV2665/DRV2667 设计计算工具
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频