DRV2901
- 12V 至 48V 宽电源电压工作范围
- 支持高达 50W 的峰值功率
- 具有 90mΩ 输出 MOSFET 的高效功率级
- 用于加电保护的上电复位,无任何电源定序
- 集成式自保护电路,包括
- 欠压保护
- 过热保护
- 过载保护
- 短路保护
- 采用 44 引脚 HTSSOP 封装 (DDV)
DRV2901 是一款高性能镜头清洁器传感器驱动器。该系统仅需一个简单的无源 LC 解调滤波器即可提供高质量、高效的放大功能,并符合 EMI 标准。该器件需要两个电源,一个为 12V,用于 GVDD 和 VDD,另外一个为 12V 至 48V,用于 PVDD。由于内部上电复位, DRV2901 不需要上电时序控制。
DRV2901 具有一个片上集成创新保护系统,可保护器件免受可能损坏系统的各种故障条件的影响。这些保护是短路保护、过流保护、欠压保护和过热保护。 DRV2901 具有一个全新的专有限流电路,可降低在高电平瞬态期间器件关断的可能性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV2901 具有宽电源电压、用于超声波清洗的单通道 PWM 输入压电传感器驱动器 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 1月 5日 |
| 证书 | ULC1001-DRV2911EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 29日 | ||||
| 技术文章 | Ultrasonic lens cleaning: A solid-state technology you didn’t know you needed | PDF | HTML | 2022年 12月 16日 | |||
| 技术文章 | What is ultrasonic lens cleaning technology? | PDF | HTML | 2022年 5月 5日 | |||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ULC1001-DRV290XEVM — ULC1001 和 DRV2901 超声波镜头清洗 (ULC) 硬件评估捆绑包
ULC1001-DRV290XEVM 评估模块 (EVM) 展示了包括 ULC1001 可配置数字信号处理器 (DSP) 控制器和 DRV2901 压电驱动器的双芯片解决方案。两者协同工作,提供温度检测、镜头故障检测和污染物检测等功能,可实现自动清洁。它不包括镜头系统。此外,USB2ANY 单独出售。
TI 提供灵活的开源镜头盖系统 (LCS) 设计,帮助客户学习 ULC 技术并进行相关设计。TI 出售 LCS-FL-RNG15 等原型单元,可为定制设计提供参考,或作为 ULC EVM 的负载。
评估板
ULC-HPB-DEMO — 具有集成超声波镜头清洁和迷你喷瓶的 2MP 摄像头
ULC-HPB-DEMO 是德州仪器 (TI) 与 HPB Optoelectronics 合作开发的一体化超声波镜片清洗 (ULC) 评估系统。演示套件的制作由 HPB Optoelectronics 完成。该演示也称为“执行演示”,操作简单,开箱即用,而无需专用软件或其他硬件。集成式 2MP 摄像头利用 USB 视频类 (UVC) 标准提供真正的即插即用体验。附带的具有 LED 状态指示器的按钮模块提供了一种简单的方法来评估水清洗、除冰和自动检测。该系统使用标准 USB-A 和 USB-C 连接,可针对不同的测试环境进行扩展。
支持软件
ULC1001 GUI and other design resources for Ultrasonic Lens Cleaning technology.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点