可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
ISO6421-Q1 正在供货 Automotive, robust EMC, reinforced/Basic 2-channel, 1/1 digital isolator with 250kV/us CMTI, 150Mbps Pin-to-pin cost-effective solution; 250kV/us CMTI and 150 Mbps that supports most digital isolation applications

产品详情

Rating Automotive Integrated isolated power No Number of channels 2 Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 1 Protocols GPIO, PWM, UART Propagation delay time (typ) (ns) 405 Certifications CSA, DIN Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 4 CMTI (min) (kV/µs) 15 Default output High Creepage (min) (mm) 4 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 4.3 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 5 Supply voltage (min) (V) 3.3 Supply voltage (max) (V) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Clearance (min) (mm) 4
Rating Automotive Integrated isolated power No Number of channels 2 Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 1 Protocols GPIO, PWM, UART Propagation delay time (typ) (ns) 405 Certifications CSA, DIN Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 4 CMTI (min) (kV/µs) 15 Default output High Creepage (min) (mm) 4 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 4.3 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 5 Supply voltage (min) (V) 3.3 Supply voltage (max) (V) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Clearance (min) (mm) 4
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 1Mbps 和 25Mbps 信号传输速率选项
    • 低通道输出偏斜;最大值为 1ns
    • 低脉宽失真度 (PWD);最大值为 1ns
    • 低抖动内容;速率为 25Mbps 时的典型值为 1ns
  • 50kV/µs 典型瞬态抗扰度
  • 由 2.8V(C 级)、3.3V 或 5V 电源供电
  • 4kV ESD 保护
  • 工作温度范围 –40°C 至 +125°C
  • 额定电压下的使用寿命典型值为 28 年(请参阅隔离寿命预测)
  • 安全相关认证
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1 认证
  • 1Mbps 和 25Mbps 信号传输速率选项
    • 低通道输出偏斜;最大值为 1ns
    • 低脉宽失真度 (PWD);最大值为 1ns
    • 低抖动内容;速率为 25Mbps 时的典型值为 1ns
  • 50kV/µs 典型瞬态抗扰度
  • 由 2.8V(C 级)、3.3V 或 5V 电源供电
  • 4kV ESD 保护
  • 工作温度范围 –40°C 至 +125°C
  • 额定电压下的使用寿命典型值为 28 年(请参阅隔离寿命预测)
  • 安全相关认证
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1 认证

ISO7220x-Q1 和 ISO7221x-Q1 系列器件是双通道数字隔离器。为了方便 PCB 布局,ISO7220x-Q1 中的通道方向相同,ISO7221x-Q1 中的通道方向相反。这些器件具有逻辑输入和输出缓冲器,该缓冲器由 TI 的二氧化硅 (SiO2) 隔离栅进行隔离,提供符合 VDE 标准、高达 4000VPK 的电隔离。当与隔离电源配合使用时,这些器件可阻止高电压和隔离接地,并可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地或对敏感电路造成干扰或损坏。

对二进制输入信号进行调理并转换为平衡的信号,然后由隔离层进行差分。跨越该隔离层,差分比较器可接收逻辑转换信息,然后相应地设置或重置触发器和输出电路。电路将跨越隔离层发送定期更新脉冲,以验证直流输出电平是否正常。如果每 4µs 没有收到此直流刷新脉冲,则输入被视为未通电或未被主动驱动,失效防护电路会将输出驱动至逻辑高电平状态。

生成的时间常数提供快速运行,其信号传输速率范围为 0Mbps(直流)到 25Mbps(线路上的信号传输速率是每秒进行的电压转换次数,以单位 bps 来表示)。A 选项和 C 选项器件具有 TTL 输入阈值,并且在输入上具有噪声滤波器,可防止将瞬态脉冲传递到器件的输出。M 选项器件具有 CMOS VCC/2 输入阈值,没有输入噪声滤波器和额外的传播延迟。

ISO7220x-Q1 和 ISO7221x-Q1 系列器件需要两个电源电压(2.8V(C 级)、3.3V、5V 或任意组合)。通过 2.8V 或 3.3V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压,所有输出均为 4mA CMOS。

ISO7220x-Q1 和 ISO7221x-Q1 系列器件在 –40°C 至 +125°C 的环境温度范围内运行。

ISO7220x-Q1 和 ISO7221x-Q1 系列器件是双通道数字隔离器。为了方便 PCB 布局,ISO7220x-Q1 中的通道方向相同,ISO7221x-Q1 中的通道方向相反。这些器件具有逻辑输入和输出缓冲器,该缓冲器由 TI 的二氧化硅 (SiO2) 隔离栅进行隔离,提供符合 VDE 标准、高达 4000VPK 的电隔离。当与隔离电源配合使用时,这些器件可阻止高电压和隔离接地,并可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地或对敏感电路造成干扰或损坏。

对二进制输入信号进行调理并转换为平衡的信号,然后由隔离层进行差分。跨越该隔离层,差分比较器可接收逻辑转换信息,然后相应地设置或重置触发器和输出电路。电路将跨越隔离层发送定期更新脉冲,以验证直流输出电平是否正常。如果每 4µs 没有收到此直流刷新脉冲,则输入被视为未通电或未被主动驱动,失效防护电路会将输出驱动至逻辑高电平状态。

生成的时间常数提供快速运行,其信号传输速率范围为 0Mbps(直流)到 25Mbps(线路上的信号传输速率是每秒进行的电压转换次数,以单位 bps 来表示)。A 选项和 C 选项器件具有 TTL 输入阈值,并且在输入上具有噪声滤波器,可防止将瞬态脉冲传递到器件的输出。M 选项器件具有 CMOS VCC/2 输入阈值,没有输入噪声滤波器和额外的传播延迟。

ISO7220x-Q1 和 ISO7221x-Q1 系列器件需要两个电源电压(2.8V(C 级)、3.3V、5V 或任意组合)。通过 2.8V 或 3.3V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压,所有输出均为 4mA CMOS。

ISO7220x-Q1 和 ISO7221x-Q1 系列器件在 –40°C 至 +125°C 的环境温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO722x-Q1 双通道数字隔离器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 11日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 6月 11日
白皮书 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
证书 CSA Certificate for ISO722xD (Rev. A) 2025年 8月 20日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) 2022年 8月 5日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 如何在标准接口电路中将光耦合器替换为数字隔离器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 11日
应用简报 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO7221 IBIS Model

SLLM208.ZIP (13 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频