适用于信号隔离器的电源

使用高效、紧凑的高性能隔离式电源为信号隔离器供电

按类别浏览

我们品类齐全、用于信号隔离器的隔离式电源产品系列,旨在为隔离式系统设计减小布板空间,并提供高性能特性。为了满足您独特的系统要求(例如输出数量、输出功率、稳压要求、输入电压范围和成本),我们有各种高度集成或经优化的分立式产品供您选择。我们的隔离式电源产品系列可帮助简化工业自动化设备、汽车混合动力和电动汽车等设计。

技术资源

白皮书
白皮书
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
《认识隔离式直流/直流电源》经过更正,添加了通过隔离栅传输信号和电力的更多选项。详细了解具体要求和各种拓扑。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
完全集成的信号和电源隔离 - 应用和优势
了解集成式电源和信号隔离器如何通过减少电路板面积、降低系统成本、简化认证、降低复杂性和增强稳健性来简化系统设计。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
为 HEV-EV 牵引逆变器中隔离式栅极驱动器供电
了解不同电源架构和拓扑的权衡。还展示了有关电源转换效率、电压调节以及相对解决方案尺寸和成本方面的比较。
ISOW6442-Q1

具有集成电源的汽车级通用四通道、2/2、增强型数字隔离器

价格约为 (USD) 1ku | 1.534

ISOW1050

具有集成电源的 5Mbps、隔离式 CAN FD 收发器

价格约为 (USD) 1ku | 1.8

ISOW3086

具有集成电源的 12Mbps 全双工隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器

价格约为 (USD) 1ku | 1.65

ISOW3080

具有集成电源的 500kbps 全双工隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器

价格约为 (USD) 1ku | 1.5

ISOW6442

具有集成电源的低发射、四通道、2/2、增强型数字隔离器

价格约为 (USD) 1ku | 1.188

ISOW6441

具有集成电源的低发射、四通道、3/1、增强型数字隔离器

价格约为 (USD) 1ku | 1.188