DIGI-ISO-EVM

DIGI-ISO-EVM

立即订购

概述

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

特性
  • 可以评估任何 TI 数字隔离器
  • 支持单通道、双通道、三通道、四通道和六通道器件
  • 支持 D、DWV、DW、DWW 和 DBQ 封装
  • 提供各种 Berg 引脚以便于测试
数字隔离器
ISO6020 — 低功耗、低延迟、增强型 2 通道、2/0 数字隔离器,Icc 低至 0.5mA/通道,速率 200Mbps ISO6021 — 低功耗、低延迟、增强型 2 通道、1/1 数字隔离器,Icc 低至 0.4mA/通道,速率 200Mbps ISO6040 — Low-power, high-bandwidth, four-channel, 4 forward/0 reverse reinforced digital isolator ISO6041 — 低功耗、低延迟、增强型 4 通道、3/1 数字隔离器,Icc 低至 0.4mA/通道,速率 200Mbps ISO6042 — Low-power, high-bandwidth, four-channel, 2 forward/2 reverse reinforced digital isolator ISO6163 — 低功耗、增强型六通道 3/3 数字隔离器,每通道 Icc 为 430µA,数据速率 50Mbps,带自动使能功能 ISO6420 — 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 2 通道、2/0 数字隔离器 ISO6420-Q1 — 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的汽车级增强型/基础型 2 通道、2/0 数字隔离器 ISO6421 — 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 2 通道、1/1 数字隔离器 ISO6421-Q1 — 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的汽车级增强型/基础型 2 通道、1/1 数字隔离器 ISO6431 — 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 3 通道、2/1 数字隔离器 ISO6431-Q1 — 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的汽车级增强型/基础型 3 通道、2/1 数字隔离器 ISO6440 — 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 4 通道、4/0 数字隔离器 ISO6440-Q1 — 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的汽车级增强型/基础型 4 通道、4/0 数字隔离器 ISO6441 — 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 4 通道、3/1 数字隔离器 ISO6441-Q1 — 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的汽车级增强型/基础型 4 通道、3/1 数字隔离器 ISO6442 — 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 4 通道、2/2 数字隔离器 ISO6442-Q1 — 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的汽车级增强型/基础型 4 通道、2/2 数字隔离器 ISO6462 — 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 6 通道、4/2 数字隔离器 ISO6463 — 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 6 通道、3/3 数字隔离器 ISO6720 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的 2 通道、2/0 数字隔离器 ISO6720-Q1 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的汽车级、2 通道、2/0 数字隔离器 ISO6721 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的 2 通道、1/1 数字隔离器 ISO6721-Q1 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的汽车级、2 通道、1/1 数字隔离器 ISO6721R — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的 2 通道、1/1、反向引脚排列数字隔离器 ISO6731 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的 3 通道、2/1 数字隔离器 ISO6731-Q1 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的汽车级、3 通道、2/1 数字隔离器 ISO6740 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的 4 通道、4/0 数字隔离器 ISO6740-Q1 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的汽车级、4 通道、4/0 数字隔离器 ISO6741 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的 4 通道、3/1 数字隔离器 ISO6741-Q1 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的汽车级、4 通道、3/1 数字隔离器 ISO6742 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的 4 通道、2/2 数字隔离器 ISO6742-Q1 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的汽车级、4 通道、2/2 数字隔离器 ISO6760 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的 6 通道、6/0 数字隔离器 ISO6760-Q1 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的汽车级、6 通道、6/0 数字隔离器 ISO6760L — 具有 50Mbps、1.8V 逻辑电平和集成互锁功能的增强型 6 通道、6/0 数字隔离器 ISO6761 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的 6 通道、5/1 数字隔离器 ISO6761-Q1 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的汽车级、6 通道、5/1 数字隔离器 ISO6762 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的 6 通道、4/2 数字隔离器 ISO6762-Q1 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的汽车级、6 通道、4/2 数字隔离器 ISO6763 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的 6 通道、3/3 数字隔离器 ISO6763-Q1 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的汽车级、6 通道、3/3 数字隔离器 ISO7021 — 低功耗基础型双通道 1/1 数字隔离器,每通道 Icc 为 120uA,带 ATEX 认证 ISO7041 — 低功耗基础型 4 通道 3/1 数字隔离器,每通道 Icc 为 116uA,带 ATEX 认证 ISO7041-Q1 — 具有 116uA/通道 Icc 的汽车类、超低功耗、基本 4 通道、3/1 数字隔离器 ISO7131CC — 三通道 2/1 数字隔离器 ISO7140CC — 四通道 4/0 数字隔离器 ISO7140FCC — 四通道 4/0 数字隔离器 ISO7141CC — 四通道 3/1 数字隔离器 ISO7141FCC — 四通道 3/1 数字隔离器 ISO7142CC — 四通道 2/2 数字隔离器 ISO7142CC-Q1 — 汽车级 4 通道 2/2 数字隔离器 ISO721 — 单通道数字隔离器 ISO721-Q1 — 汽车级、1 通道数字隔离器 ISO721M — 单通道数字隔离器 ISO721M-EP — 单通道 150Mbps 数字隔离器(增强型产品) ISO722 — 单通道数字隔离器 ISO722-Q1 — 汽车级单通道数字隔离器 ISO7220A — 双通道 2/0 数字隔离器 ISO7220A-Q1 — 汽车级双通道 2/0 数字隔离器 ISO7220B — 2 通道、2/0、数字隔离器 ISO7220C — 双通道 2/0 数字隔离器 ISO7220M — 双通道 2/0 数字隔离器 ISO7221A — 双通道 1/1 数字隔离器 ISO7221A-Q1 — 汽车级、2 通道、1/1、数字隔离器 ISO7221B — 2 通道、1/1、数字隔离器 ISO7221C — 双通道 1/1 数字隔离器 ISO7221C-HT — 高温双通道 1/1 25Mbps 数字隔离器 ISO7221C-Q1 — 汽车级、2 通道、1/1、数字隔离器 ISO7221M — 双通道 1/1 数字隔离器 ISO722M — 单通道数字隔离器 ISO7230C — 三通道 3/0 数字隔离器 ISO7230M — 三通道、3/0、150Mbps 数字隔离器 ISO7231C — 三通道 2/1 数字隔离器 ISO7231C-Q1 — 汽车级三通道 2/1 数字隔离器 ISO7231M — 三通道 2/1 数字隔离器 ISO7240C — 四通道 4/0 数字隔离器 ISO7240CF — 四通道 4/0 数字隔离器 ISO7240CF-Q1 — 汽车级四通道 4/0 数字隔离器 ISO7240M — 四通道 4/0 数字隔离器 ISO7241A-EP — 四通道 3/1 1Mbps 数字隔离器(增强型产品) ISO7241C — 四通道 3/1 数字隔离器 ISO7241C-Q1 — 汽车级四通道 3/1 数字隔离器 ISO7241M — 四通道 3/1 数字隔离器 ISO7242C — 四通道 2/2 数字隔离器 ISO7242C-Q1 — 汽车级四通道 2/2 数字隔离器 ISO7242M — 四通道 2/2 数字隔离器 ISO7310-Q1 — 汽车级、1 通道数字隔离器 ISO7310C — 单通道数字隔离器 ISO7310FC — 单通道数字隔离器 ISO7320-Q1 — 汽车级 2 通道 2/0 数字隔离器 ISO7320C — 2 通道、2/0、数字隔离器 ISO7320FC — 2 通道、2/0、数字隔离器 ISO7321-Q1 — 汽车级 2 通道 1/1 数字隔离器 ISO7321C — 2 通道、1/1、数字隔离器 ISO7321FC — 2 通道、1/1、数字隔离器 ISO7330-Q1 — 汽车级 3 通道 3/0 数字隔离器 ISO7330C — 3 通道、3/0、数字隔离器 ISO7330FC — 3 通道、3/0、数字隔离器 ISO7331-Q1 — 汽车级 3 通道 2/1 数字隔离器 ISO7331C — 3 通道、2/1、数字隔离器 ISO7331FC — 3 通道、2/1、数字隔离器 ISO7340-Q1 — 汽车级 4 通道 4/0 数字隔离器 ISO7340C — 4 通道、4/0、数字隔离器 ISO7340FC — 4 通道、4/0、数字隔离器 ISO7341-Q1 — 汽车级 4 通道 3/1 数字隔离器 ISO7341C — 4 通道、3/1、数字隔离器 ISO7341FC — 4 通道、3/1、数字隔离器 ISO7342-Q1 — 汽车级 4 通道 2/2 数字隔离器 ISO7342C — 4 通道、2/2、数字隔离器 ISO7342FC — 4 通道、2/2、数字隔离器 ISO7420 — 2 通道、2/0、数字隔离器 ISO7420E — 双通道 2/0 数字隔离器 ISO7420FCC — 双通道 2/0 数字隔离器 ISO7420FE — 双通道 2/0 数字隔离器 ISO7420M — 2 通道、2/0、数字隔离器 ISO7421 — 2 通道、1/1、数字隔离器 ISO7421-EP — 2 通道 1/1 数字隔离器(增强型产品) ISO7421A-Q1 — 汽车级双通道 1/1 数字隔离器 ISO7421E — 双通道 1/1 数字隔离器 ISO7421E-Q1 — Automotive, 2-channel, 1/1, digital isolator ISO7421FE — 双通道 1/1 数字隔离器 ISO7520C — 双通道 2/0 数字隔离器 ISO7521C — 双通道 1/1 数字隔离器 ISO7631FC — 三通道 2/1 数字隔离器 ISO7631FM — 三通道 2/1 数字隔离器 ISO7640FM — 四通道 4/0 数字隔离器 ISO7641FC — 四通道 3/1 数字隔离器 ISO7641FM — 四通道 3/1 数字隔离器 ISO7710 — 增强型 1 通道数字隔离器 ISO7710-Q1 — 汽车级、增强型 1 通道数字隔离器 ISO7720 — 增强型 2 通道、2/0、数字隔离器 ISO7720-Q1 — 汽车级增强型双通道 2/0 数字隔离器 ISO7721 — 增强型 2 通道、1/1、数字隔离器 ISO7721-Q1 — 汽车级、增强型 2 通道、1/1、数字隔离器 ISO7730 — 增强型 3 通道、3/0、数字隔离器 ISO7730-Q1 — 汽车级增强型 3 通道 3/0 数字隔离器 ISO7731 — 增强型 3 通道、2/1、数字隔离器 ISO7731-Q1 — 汽车级增强型 3 通道 2/1 数字隔离器 ISO7740 — 增强型 4 通道、4/0、数字隔离器 ISO7740-Q1 — 汽车级增强型四通道 4/0 数字隔离器 ISO7741 — 增强型 4 通道、3/1、数字隔离器 ISO7741-Q1 — 汽车级增强型四通道 3/1 数字隔离器 ISO7741E-Q1 — Automotive, reinforced 4-channel, 3/1, digital isolator ISO7742 — 增强型 4 通道、2/2、数字隔离器 ISO7742-Q1 — 汽车级增强型 4 通道 2/2 数字隔离器 ISO7760 — 增强型 6 通道、6/0、数字隔离器 ISO7760-Q1 — 汽车级增强型六通道 6/0 数字隔离器 ISO7761 — 增强型 6 通道、5/1、数字隔离器 ISO7761-Q1 — 汽车级增强型六通道 5/1 数字隔离器 ISO7762 — 增强型 6 通道、4/2、数字隔离器 ISO7762-Q1 — 汽车级增强型六通道 4/2 数字隔离器 ISO7763 — 增强型 6 通道、3/3、数字隔离器 ISO7763-Q1 — 汽车级、增强型 6 通道、3/3、数字隔离器 ISO7810 — 具有 2000VRMS VIOWM、14.5mm 爬电距离和 100Mbps 的高电压、增强型单通道数字隔离器 ISO7820 — 具有 2000VRMS VIOWM 和 14.5mm 爬电距离的高电压、增强型 2 通道、2/0、数字隔离器 ISO7821 — 具有 2000VRMS VIOWM 和 14.5mm 爬电距离的高电压、增强型 2 通道、1/1、数字隔离器 ISO7830 — 具有 2000VRMS VIOWM 和 14.5mm 爬电距离的高电压、增强型 3 通道、3/0、数字隔离器 ISO7831 — 具有 2000VRMS VIOWM 和 14.5mm 爬电距离的高电压、增强型 3 通道、2/1、数字隔离器 ISO7840 — 具有 2000VRMS VIOWM 和 14.5mm 爬电距离的高电压、增强型 4 通道、4/0、数字隔离器 ISO7841 — 具有 2000VRMS VIOWM 和 14.5mm 爬电距离的高电压、增强型 4 通道、3/1、数字隔离器 ISO7842 — 具有 2000VRMS VIOWM 和 14.5mm 爬电距离的高电压、增强型 4 通道、2/2、数字隔离器 ISOS141-SEP — 耐辐射、四通道、3/1 数字隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DIGI-ISO-EVM — Universal digital isolator evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DIGI-ISO-EVM — Universal digital isolator evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 通用数字隔离器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-28
证书 DIGI-ISO-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-3-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频